Controllo per teste motorizzate e rack a cambio automatico
Una serie di sistemi di controllo per interfacciare la macchina di misura con le teste indexabili motorizzate e i rack di cambio automatico Renishaw.
ACC2-3 - controllo per rack di cambio automatico

ACC2-3 consente di gestire le comunicazioni da e verso il controllo. Inoltre, controlla il rack di cambio automatico ACR1 e interfaccia i segnali della testa e della sonda di riferimento.
| Altezza | 44 mm (1U) | 
| Larghezza | 440 mm (alloggiamento da 19") | 
| Profondità | 180 mm | 
| Peso | 1,8 kg | 
| Trasmissione dati | Seriale RS232 | 
| Intervallo di tensione: | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz | 
Unità di controllo manuale HCU2

HCU2 è un'unità per il controllo e la visualizzazione della posizione della testina. Può essere utilizzata con il controllo per teste motorizzate PHC10-3 e PHC10-3 PLUS. Si tratta di un dispositivo di grande utilità per l'impostazione di un componente, per le ispezioni controllate dall'operatore e per programmazioni in auto-apprendimento.
Consente la modifica manuale dell'orientamento della testa, senza richiedere l'invio di comandi tramite il controllo della CMM.
Può operare a due velocità (jog e rapido), visualizzare i 2 assi della testa, ha un pulsante per il modo auto-apprendimento e LED di stato e di errore.
Controllo PHC10-3 PLUS

Il controllo PHC10-3 PLUS riceve istruzioni dal controllo della CMM. PHC10-3 PLUS controlla tutte le funzioni della testa e fornisce alla CMM informazioni sullo stato del sistema:
- Porta PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS o PH10MQ PLUS) in posizione - inviato da HCU2 o da CMM
- Controlla e fornisce informazioni sulla posizione
- Segnala eventuali errori, come ad esempio il mancato raggiungimento della posizione, le ostruzioni prima o dopo il blocco e così via.
PHC10-3 PLUS non elabora alcun segnale proveniente dal sensore della sonda. Tali segnali passano direttamente attraverso gli assi della testa e il controllo fino all'interfaccia sonda.
| Lunghezza | 180 mm | 
| Larghezza | 440 mm | 
| Altezza | 44 mm | 
| Peso | 1,5 kg | 
| Trasmissione dati | RS232 o USB | 
| Consumo energetico | Inferiore a 1 A | 
| Caratteristiche elettriche dell'alimentatore | Tensione di alimentazione: 100 - 240 V ± 10% | 
| Connettori di ingresso | Tipo 'D' a 15 vie | 
| Alimentazione elettrica | 24 Vcc 49 W forniti dall'alimentatore Emerson PSU (DP4024N3M) | 
| Connettori dell'uscita sonda | DIN a 7 pin oppure Tipo 'D' a 9 vie | 
| Lunghezza massima del cavo RS232 USB | 
 5 m (con prolunghe da 5 m, tramite hub, fino a un massimo di 30 m) | 
| Unità di controllo portatile | Solo HCU2 | 
Scheda secondaria UCC PHC1050

La scheda di interfaccia PHC1050 fa parte della serie di schede secondarie di tipo plugin per i controlli universali per CMM UCC di Renishaw. Fornisce una semplice interfaccia fra la testa della vecchia sonda PH10 e il software metrologico. Non necessita di hardware esterno e richiede una quantità minima di cavi e connettori.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni