Encoder ottici con Sicurezza Funzionale
Macchine sempre più sicure
Con l'adozione funzioni di sicurezza sempre più avanzate, i costruttori sono in grado di realizzare macchine sicurissime, ma che assicurano comunque tutti i vantaggi dei controlli di movimento ad alte prestazioni, rapidità di impostazione e tempi di inattività minimi. Per le applicazioni in cui la sicurezza rappresenta un fattore critico, Renishaw offre una serie di encoder di posizione sicuri dal punto di vista operativo e certificati in conformità ai seguenti standard internazionali di sicurezza:
- ISO 13849 Categoria 3 PLd
- IEC 61508 SIL2
- IEC 61800-5-2 SIL2
I principi operativi fondamentali sono gli stessi dei nostri prodotti standard, ma le varianti FS sono studiate per garantire una facile integrazione con i sistemi di sicurezza funzionale. Renishaw fornisce inoltre dati sull'affidabilità dei suoi lettori classificati FS.
La serie include encoder incrementali aperti ed encoder assoluti aperti e incapsulati.Encoder FS incrementali
Encoder aperti TONiC™ FS
TONiC FS è una variante modificata dell'encoder TONiC. Include:
- Compatibilità con molte righe:
- Lineari: riga a nastro RTLC in acciaio inox, riga rigida RELM in ZeroMet™, riga rigida RSLM in acciaio inox.
- Rotative (angolari): anello RESM in acciaio inox.

Encoder assoluti FS
Encoder incapsulati FORTiS™ FS
FORTiS FS è una variante modificata dell'encoder FORTiS. Include:
- interfacce seriali BiSS® Safety e Siemens DRIVE-CLiQ®.
- Tecnologia per encoder lineari incapsulati.

Encoder aperti RESOLUTE™ FS
L'encoder RESOLUTE FS è una variante modificata del modello RESOLUTE. Include:
- interfacce seriali BiSS Safety e Siemens DRIVE-CLiQ.
- Compatibilità con molte righe:
- Lineari: riga a nastro RTLA in acciaio inox, riga rigida RELA in ZeroMet, riga rigida RSLA in acciaio inox.
- Rotative (angolari): anello RESA in acciaio inox, anello ultra accurato REXA in acciaio inox.

Guarda la presentazione degli encoder assoluti RESOLUTE FS
Dati sull'affidabilità degli encoder Renishaw con Sicurezza funzionale (FS)
Per aiutare i clienti a calcolare i loro livelli prestazionali (PL), Renishaw fornisce dati sull'affidabilità dei suoi TONiC FS, RESOLUTE FS e FORTiS FS, mediante una libreria SISTEMA. In questo modo, i progettisti di sistemi possono copiare rapidamente i dati dalla libreria in un progetto SISTEMA, senza rischio di errori.
SISTEMA: Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications
SISTEMA è uno strumento software che permette di calcolare il livello prestazionale (PL), per l'implementazione di EN ISO 13849-1. SISTEMA viene fornito gratuitamente da IFA ed è ampiamente riconosciuto all'interno del settore.
I progettisti di sistemi e gli specialisti della sicurezza possono scaricare il software SISTEMA gratuitamente.
Nella sezione dedicata ai download è possibile trovare tutte le specifiche tecniche dei nostri encoder di Sicurezza Funzionale (FS).
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.