Tabella comparativa degli encoder ottici aperti
Renishaw commercializza un'ampia gamma di encoder ottici lineari aperti, ad arco parziale, rotativi (angolari) ed encoder Multi-DoF (con più gradi di libertà). Le nostre tabelle comparative aiutano a confrontare le specifiche tecniche dei nostri encoder assoluti e incrementali.
Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sistema di configurazione dell'encoder.
Lettori ottici lineari
Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.
Assoluto
Nome del prodotto | Uscite (risoluzione) | Opzioni delle righe | Lunghezza della riga | Accuratezza della riga | Velocità massima | Dimensioni lettore |
Digitale: N/D | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: fino a 21 m RSLA30: fino a 5 m RKLA30-S: fino a 21 m | Fino a ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
| EVOLUTE™ | Digitale: N/D | RTLA50/FASTRACK | Fino a 10,2 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrementale
Nome del prodotto | Uscite (risoluzione) | Opzioni delle righe | Lunghezza della riga | Accuratezza della riga | Velocità massima | Dimensioni lettore (L x P x H) |
| QUANTiC™ | Digitale: RS422 (da 10 µm a 50 nm) Analogico: 1 Vpp (40 µm) Seriale: N/D | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: fino a 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S: fino a 20 m* * (più lunghi, su richiesta) | RTLC40-S/RTLC40: fino a ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H: fino a ±5 µm/m RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitale: RS422 (da 5 µm a 1 nm) Analogico: 1 Vpp (20 µm) Seriale: N/D | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: fino a 10 m* RKLC20-S: fino a 20 m* RELM20: fino a 1,7 m RSLM20: fino a 5 m | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: Fino a ±1,5 μm (in base alla lunghezza) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitale: RS422 (da 5 µm a 2,5 nm) Seriale: N/D | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: fino a 10 m* RKLC20-S: fino a 20 m* RELM20: fino a 1,7 m RSLM20: fino a 5 m * (più lunghi, su richiesta) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: Fino a ±1,5 μm (in base alla lunghezza) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitale: RS422 (da 10 µm a 2,5 nm) Seriale: N/D | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: fino a 10 m (più lungo su richiesta) RCLC: fino a 130 mm RKLF: fino a 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m RTLF40: ±15 μm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm nella variante con uscita superiore) | |
Digitale: RS422 (da 10 µm a 1 nm) Analogico: 1 Vpp (20 e 40 µm) Seriale: N/D | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: fino a 10 m (più lungo su richiesta) RCLC: fino a 130 mm RKLF: fino a 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm per la versione FPC) |
Lettori ottici per arco parziale
Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.
Assoluto
Nome del prodotto | Uscite (risoluzione) | Opzioni delle righe | Lunghezza della riga | Accuratezza della riga | Velocità massima | Dimensioni lettore |
Digitale: N/D | RKLA30-S | RKLA30-S: fino a 21 m | Fino a ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrementale
Nome del prodotto | Uscite (risoluzione) | Opzioni delle righe | Lunghezza della riga | Accuratezza della riga | Velocità massima | Dimensioni lettore (L x P x H) |
| QUANTiC™ | Digitale: RS422 (da 10 µm a 50 nm) Analogico: 1 Vpp (40 µm) Seriale: N/D | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitale: RS422 (da 5 µm a 1 nm) Analogico: 1 Vpp (20 µm) Seriale: N/D | RKLC20-S/RKLR20-S | Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitale: RS422 (da 5 µm a 2,5 nm) Seriale: N/D | RKLC20-S/RKLR20-S | Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitale: RS422 (da 10 µm a 2,5 nm) Seriale: N/D | RKLF40 | Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm nella variante con uscita superiore) | |
Digitale: RS422 (da 10 µm a 1 nm) Analogico: 1 Vpp (20 e 40 µm) Seriale: N/D | RKLF40 | Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm per la versione FPC) |
Lettori ottici rotativi
Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.
Assoluto
Nome del prodotto | Uscite (risoluzione) | Opzioni delle righe | Diametro anello/disco | Accuratezza del sistema (in base al diametro dell'anello) | Velocità massima (in base alle dimensioni dell'anello e alla risoluzione) | Dimensioni lettore |
Digitale: N/D | RESA30, REXA30 | RESA30: da 52 mm a 550 mm REXA30: da 52 mm a 417 mm | Anelli RESx: da ±4,28 a ±0,41 secondi d'arco | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrementale
Nome del prodotto | Uscite (risoluzione) | Opzioni delle righe | Diametro anello/disco | Accuratezza del sistema | Velocità massima | Dimensioni lettore |
| QUANTiC™ | Digitale: RS422 (da 10 µm a 50 nm) Analogico: 1 Vpp (40 µm) Seriale: N/D | RESM40 | da 52 mm a 550 mm | da ±4,6 a ±0,5 secondi d'arco | 24 m/s (fino a 8.800 giri/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitale: RS422 (da 5 µm a 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: da 52 a 550 mm | Anelli RESx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco | 10 m/s (fino a 3.673 giri/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitale: RS422 (da 5 µm a 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: da 52 mm a 550 mm REXM20: da 52 mm a 417 mm | Anelli RESx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco | 12 m/s (fino a 4.400 giri/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
| ATOM DX™ | Digitale: RS422 (da 10 µm a 2,5 nm) Seriale: N/D | RCDM | da 17 a 108 mm | 40 µm: da ±19,7 a ±3,3 secondi d'arco | 20 m/s (fino a 29.300 giri/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm nella variante con uscita superiore) |
Digitale: RS422 (da 10 µm a 1 nm) | RCDM | da 17 a 108 mm | 40 µm: da ±19,7 a ±3,3 secondi d'arco 20 µm: da ±9,1 a ±3,1 secondi d'arco | 20 m/s (fino a 29.300 giri/min) | 20,5 x 12,7 x 8,35 mm |
Lettori ottici con più gradi di libertà
Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.
Assoluto
Nome del prodotto | Uscite (risoluzione) | Opzioni delle righe | Lunghezza della riga | Accuratezza della riga | Velocità massima | Dimensioni lettore |
Digitale: N/D | RXMA30 | Asse X = 350 mm, asse Y = 4 mm | Asse X fino a ±3 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.