Tabella comparativa degli encoder ottici aperti

Renishaw commercializza un'ampia gamma di encoder ottici lineari aperti, ad arco parziale, rotativi (angolari) ed encoder Multi-DoF (con più gradi di libertà). Le nostre tabelle comparative aiutano a confrontare le specifiche tecniche dei nostri encoder assoluti e incrementali.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sistema di configurazione dell'encoder.

Lettori ottici lineari

Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.

Assoluto

Nome del prodotto

Uscite (risoluzione)

Opzioni delle righe

Lunghezza della riga

Accuratezza della riga

Velocità massima

Dimensioni lettore
(L x P x H)

RESOLUTE™

Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(da 1 a 100 nm)

Versioni: Gamma delle temperature estesa, Sicurezza funzionale, Ultra alto vuoto

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: fino a 21 m

RSLA30: fino a 5 m
RELA30: fino a 1,7 m

RKLA30-S: fino a 21 m

Fino a ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa

(da 50 a 500 nm)

RTLA50/FASTRACKFino a 10,2 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrementale

Nome del prodotto

Uscite (risoluzione)

Opzioni delle righe

Lunghezza della riga

Accuratezza della riga

Velocità massima

Dimensioni lettore

(L x P x H)

QUANTiC™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 50 nm)

Analogico: 1 Vpp (40 µm)

Seriale: N/D

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: fino a 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: fino a 20 m*

* (più lunghi, su richiesta)

RTLC40-S/RTLC40: fino a ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: fino a ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitale: RS422 (da 5 µm a 1 nm)

Analogico: 1 Vpp (20 µm)

Seriale: N/D

Versioni: Sicurezza funzionale

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: fino a 10 m*

RKLC20-S: fino a 20 m*

RELM20: fino a 1,7 m

RSLM20: fino a 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: Fino a ±1,5 μm (in base alla lunghezza)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitale: RS422 (da 5 µm a 2,5 nm)

Seriale: N/D

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: fino a 10 m*

RKLC20-S: fino a 20 m*

RELM20: fino a 1,7 m

RSLM20: fino a 5 m

* (più lunghi, su richiesta)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: Fino a ±1,5 μm (in base alla lunghezza)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 2,5 nm)

Seriale: N/D

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: fino a 10 m (più lungo su richiesta)

RCLC: fino a 130 mm

RKLF: fino a 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 x 12,7 x 7,85 mm nella variante con uscita superiore)

ATOM™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 1 nm)

Analogico: 1 Vpp (20 e 40 µm)

Seriale: N/D

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: fino a 10 m (più lungo su richiesta)

RCLC: fino a 130 mm

RKLF: fino a 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 x 12,7 x 7,3 mm per la versione FPC)


Lettori ottici per arco parziale

Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.

Assoluto

Nome del prodotto

Uscite (risoluzione)

Opzioni delle righe

Lunghezza della riga

Accuratezza della riga

Velocità massima

Dimensioni lettore
(L x P x H)

RESOLUTE™

Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(da 1 a 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: fino a 21 m

Fino a ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrementale

Nome del prodotto

Uscite (risoluzione)

Opzioni delle righe

Lunghezza della riga

Accuratezza della riga

Velocità massima

Dimensioni lettore

(L x P x H)

QUANTiC™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 50 nm)

Analogico: 1 Vpp (40 µm)

Seriale: N/D

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitale: RS422 (da 5 µm a 1 nm)

Analogico: 1 Vpp (20 µm)

Seriale: N/D

RKLC20-S/RKLR20-S

Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitale: RS422 (da 5 µm a 2,5 nm)

Seriale: N/D

RKLC20-S/RKLR20-S

Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 2,5 nm)

Seriale: N/D

RKLF40

Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 x 12,7 x 7,85 mm nella variante con uscita superiore)

ATOM™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 1 nm)

Analogico: 1 Vpp (20 e 40 µm)

Seriale: N/D

RKLF40


Fino a 20 m (lunghezze maggiori su richiesta)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 x 12,7 x 7,3 mm per la versione FPC)


Lettori ottici rotativi

Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.

Assoluto

Nome del prodotto

Uscite (risoluzione)
(Per ulteriori dettagli sulla risoluzione angolare, consultare la relativa scheda tecnica)

Opzioni delle righe

Diametro anello/disco

Accuratezza del sistema (in base al diametro dell'anello)

Velocità massima (in base alle dimensioni dell'anello e alla risoluzione)

Dimensioni lettore
(L x P x H)

RESOLUTE™


Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(da 18 a 32 bit)

RESA30, REXA30

RESA30: da 52 mm a 550 mm

REXA30: da 52 mm a 417 mm

Anelli RESx: da ±4,28 a ±0,41 secondi d'arco
Anelli REXx: da ±4,28 a ±0,41 secondi d'arco
(accuratezza tipica dopo l'installazione con due lettori: fino a ±1 secondo d'arco)

100 m/s
(RESA30: fino a 36.000 giri/min,
RESA30 con RESOLUTE ETR: 18.000 giri/min, REXA30: 8.500 giri/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrementale

Nome del prodotto

Uscite (risoluzione)
(Per ulteriori dettagli sulla risoluzione angolare, consultare la relativa scheda tecnica)

Opzioni delle righe

Diametro anello/disco

Accuratezza del sistema
(in base al diametro dell'anello/disco)

Velocità massima
(in base alle dimensioni e alla risoluzione dell'anello/disco)

Dimensioni lettore
(L x P x H)

QUANTiC™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 50 nm)

Analogico: 1 Vpp (40 µm)

Seriale: N/D

RESM40

da 52 mm a 550 mm

da ±4,6 a ±0,5 secondi d'arco

24 m/s

(fino a 8.800 giri/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitale: RS422 (da 5 µm a 1 nm)
Analogico: 1 Vpp (20 µm)
Seriale: N/D

RESM20, REXM20

RESM20: da 52 a 550 mm
REXM20: da 52 mm a 417 mm

Anelli RESx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco
Anelli REXx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco
(accuratezza tipica dopo l'installazione con due lettori: fino a ±1 secondo d'arco)

10 m/s

(fino a 3.673 giri/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitale: RS422 (da 5 µm a 2,5 nm)
Seriale: N/D

RESM20, REXM20

RESM20: da 52 mm a 550 mm

REXM20: da 52 mm a 417 mm

Anelli RESx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco
Anelli REXx: da ±4,3 a ±0,5 secondi d'arco
(accuratezza tipica dopo l'installazione con due lettori: fino a ±1 secondo d'arco)

12 m/s

(fino a 4.400 giri/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 2,5 nm)

Seriale: N/D

RCDM

da 17 a 108 mm

40 µm: da ±19,7 a ±3,3 secondi d'arco
20 µm: da ±9,1 a 3,1 secondi d'arco

20 m/s

(fino a 29.300 giri/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 x 12,7 x 7,85 mm nella variante con uscita superiore)

ATOM™

Digitale: RS422 (da 10 µm a 1 nm)
Analogico: 1 Vpp (20 e 40 µm)
Seriale: N/D

RCDM

da 17 a 108 mm

40 µm: da ±19,7 a ±3,3 secondi d'arco

20 µm: da ±9,1 a ±3,1 secondi d'arco

20 m/s

(fino a 29.300 giri/min)


20,5 x 12,7 x 8,35 mm
(20,5 x 12,7 x 7,3 mm per la versione FPC)

Lettori ottici con più gradi di libertà

Per maggiori informazioni, vedere le relative schede tecniche.

Assoluto

Nome del prodotto

Uscite (risoluzione)

Opzioni delle righe

Lunghezza della riga

Accuratezza della riga

Velocità massima

Dimensioni lettore
(L x P x H)

RESOLUTE™

Digitale: N/D
Analogico: N/A
Seriale: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(da 1 a 100 nm)

RXMA30


Asse X = 350 mm, asse Y = 4 mm

Asse X fino a ±3 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.