Salta la navigazione

Descrizione degli encoder laser

Un encoder laser accresce enormemente l'accuratezza e la precisione dei toolkit di misura. L'interferometria laser è un metodo ormai consolidato per misurare distanze con la massima accuratezza.

Sistemi laser interferometrici Renishaw

Renishaw produce sistemi laser per il feedback di posizione dal 1994, con soluzioni a lungo e corto raggio.

Il nostro primo prodotto è stato l'encoder HS10. Aveva una portata massima di 60 m ed è stato largamente impiegato in macchine utensili di grandi dimensioni destinate ai settori aerospace e marittimo e per altre applicazioni specialistiche. Nel 2012, abbiamo introdotto sul mercato il laser HS20 a lungo raggio, compatibile con le vecchie installazioni, ma con ottiche ed elettronica aggiornate per prestazioni ancora superiori.

Abbiamo introdotto la serie di encoder laser RLE per applicazioni di feedback a corto e medio raggio (fino a 4 metri) nel 2001.

Il sistema RLE sfrutta una tecnologia esclusiva e brevettata con sorgente laser remota e rilevatore a fibra ottica per ottenere misure eccezionalmente stabili, piccole dimensioni e installazione semplificata. Il sistema è facilmente configurabile per adattarsi a diversi tipi di applicazioni e posizionamento delle ottiche.

Il sistema RLE è stato scelto da moltissimi produttori internazionali di apparecchiature metrologiche DR e CD-SEM e di altre applicazioni a corto raggio. Le sue funzioni portano i vantaggi dell'interferometria anche in applicazioni in cui prima questa tecnica non era possibile. Tutti i vantaggi degli encoder laser Renishaw sono descritti nell'articolo Perché usare un encoder laser interferometrico?

I sistemi RLE e HS20 possono essere arricchiti con una vasta serie di accessori, fra cui compensatori ambientali, ottiche e interfacce di segnalazione.

Diagramma dell'interferometro di Michelson


Come funziona

Il nostro articolo dedicato al funzionamento dell'interferometria spiega i principi dell'interferometria laser e il suo utilizzo per ottenere feedback di posizione estremamente accurati.

Leggi l'articolo

Encoder laser per il settore aerospace

Quali tipi di applicazioni utilizzano un encoder laser?

Gli encoder laser o interferometri di scostamento vengono spesso utilizzati in applicazioni che richiedono il massimo livello di accuratezza.

Gli encoder laser Renishaw sono indicati per applicazioni di vario tipo. Uniscono l'alto livello delle prestazioni degli interferometri di scostamento alla facilità d'installazione associata ai tradizionali encoder a riga e a nastro.

Immagine di semiconduttori con wafer di silicio
Ispezione LCD (Getty Images)
Sincrotrone
Immagine di ispezione su CMM
© Getty images: Base del laser

Gli encoder laser di Renishaw offrono misure di posizione lineare ad alta risoluzione e basso errore ciclico. Informazioni utili sui nostri encoder laser interferometrici, sui laser a lungo raggio e sui relativi accessori.

Domande frequenti

Ho qualche dubbio sul significato di un termine tecnico. È disponibile un glossario dei termini più comuni legati agli encoder interferometrici?

Sì. Il nostro glossario fornisce una spiegazione di tutti i termini più usati.

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.