Equator™ ゲージングシステム

Equator ゲージングシステムは、プログラムベースの計測でプロセスコントロールを実現に貢献するシステムです。高い繰り返し精度、温度変化への対応、汎用性の高さといった特徴を備えています。

製造現場でのゲージング測定

過去数十年間、製造プロセスを制御するために、ノギスや Go/No-go ゲージ、ボアゲージなどといった従来型のゲージが使われてきました。しかしながら、現代の製造業では、高速な作業、安定した測定、そして急速に変化するニーズへの適応が求められており、従来のゲージではそれに対応できません。
Equator ゲージングシステムは、中量から大量生産の製造現場において、手動でも自動でも簡単に繰り返し精度よく使いこなせるよう設計された高速ゲージです。その特徴が評価され、世界中で多くのメーカー各社に Equator を採用していただいています。
Equator は、手動操作でも自動操作でも、製造プロセスや特定の用途に最適化できるよう、ハードウェア、ソフトウェア、アクセサリのオプションを組み合わせて構成することが可能です。

  • 生産効率とスクラップ減を両立する高速動作と効率性
  • 高い繰り返し精度と精度
  • 熱変化に強い、現場向けの設計
  • 汎用性に優れ、再プログラムが可能
Equator-X™ とプローブ

Equator-X は、現場で超高速の絶対測定と比較測定を行うことができるデュアルメソッドゲージングシステムです。

Equator-X™ の詳細

セル内のワークを測定している Equator 500

従来の Equator は、マスターワークを基準にした高速比較測定を行うゲージングシステムです。

Equator 比較測定システムのラインナップ

Equator-X™ デュアルメソッドゲージングシステム

1 台 2 役: 三次元測定機の絶対測定と汎用ゲージングの比較測定

Equator を使った比較プロセス

比較測定は、基準となるマスターワークと製造パーツとの比較という従来的な方式を採用しています。マスターワークを測定してマスターデータを生成し、同じ測定ルーチンで各製造パーツを測定します。その後、各製造パーツのデータをマスターのデータと比較して、そのパーツの実際のサイズとユーザー定義の公差内であるかどうかを確認します。

レニショーの Equator ゲージングシステムは、温度変化の大きな工場での最適なソリューションです。パーツ測定と同等の速度でマスターを再測定し、現場温度の変化をマスターデータに反映します。マスタリングすることで、システムをリセットします。

比較の種類


Calibration CompareManual CompareGolden Compare

Calibration Compare では、三次元測定機や Equator-X の持つ校正済み絶対精度を基に、測定結果に対するトレーサビリティを確保できるようになります。マスターパーツを絶対測定してキャリブレーション (.cal) ファイルを作成し、このファイルを Equator や Equator-X の比較測定で流用します。マスターパーツとしては、任意の製造パーツを使用できます。「マスタリング」中に、このキャリブレーション (.cal) ファイルが読み込まれ、各ポイントで製造パーツの測定データと比較します。

Manual Compare は Calibration Compare の代替として使用できるプロセスで、マスターパーツのキャリブレーションを大幅に簡素化します。Manual Compare では、検査レポートからマスターパーツの測定データを取得し、各形状のサイズ、位置または方向の実測値を手入力します。

マスターパーツは、三次元測定機や Equator-X、校正済みのハンドゲージなど、さまざまな方法で測定します。

Golden Compare では、図面寸法どおりに作られたマスタパーツ (Golden Master) を使用します。Golden Compare は、マスターパーツが図面の設計値で製造されていることが前提です。そのため、マスターパーツに設計値との偏差があると、その偏差が測定結果に現れます。

Golden Compare は、最初にマスターパーツを三次元測定機で測定する必要がない点が他の比較手順と異なります。

ゲージング製品をお使いのお客様向けの情報とサポート

サポートおよびダウンロード

データの真価を解き放つ、レニショー製パワフルプラットフォーム Renishaw Central

Renishaw Central: 機械と機械をつなぐスマートデータプラットフォーム

スマートデータプラットフォーム Renishaw Central で、三次元測定機の測定データの活用の幅が広がります。詳細をご覧ください。

最寄りのオフィスに問い合わせる

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。