Inspection Plus: CNC 工作機械用マクロソフトウェア
Inspection Plus は、レニショー工作機械用プローブに使用する各種計測サイクルを含んだソフトウェアパッケージです。基本的ななワーク芯出しサイクルや寸法計測サイクルから、複雑なベクトル計測サイクルや角度計測サイクルまで、さまざまなサイクルをご用意しています。
簡単操作
サイクルの作成と実行は、経験を積んでいけば従来の G コード方式で行えます。一方、初心者や経験のあまりないユーザーには GoProbe が便利です。GoProbe ではトレーニングキットやスマホ用アプリを使いながらプログラムを簡単に作成できます。
Inspection Plus は、GoProbe iHMI や Set and Inspect といったグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) に対応しています。
インテリジェントな最適化
Inspection Plus は SupaTouch 技術を介してサイクルタイムの短縮、生産性の向上、そして精度の劇的な向上をインテリジェントに実現します。
究極のプロセスコントロールのための高度機能
本ソフトウェアパッケージは、主要な機械コントローラや機種にインストール可能で、外部機器は不要です。
機械据付け後にインストールすることも、インストールした状態で機械を購入することも可能で、ワーク芯出しやワークの特定、規定間隔での検査に広く使用できます。寸法、位置、誤差といった計測結果データを機械変数にエクスポートできるため、必要に応じて追加計算や論理処理を実行できます。
Set and Inspect が製造工程を劇的に改善
当社ユーザーが工作機械用アプリケーションをどのように活用し、製造工程を簡素化しているのか、その実例をご覧ください。
新しい Hartrol Plus コントローラは、当社機械の操作性を高める目的で設計されています。グラフィカルなユーザーインターフェースを介して、工作機械用プローブ計測ルーチンを簡単にプログラミングできる Set and Inspect は、打ってつけの追加装備です。
Hartford 社 (台湾)
詳細情報
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
カタログ: パワフルかつ直感的操作可能な 工作機械用プローブ計測 ソフトウェア
レニショーでは、レニショー製計測用ハードウェアやプロセスコントロール用ハードウェアをサポートするための、マクロや PC 用ソフトウェア、スマホ用アプリなどを幅広くラインナップしています。
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.