RESOLUTE™ 옵티컬 앱솔루트 엔코더 시리즈

RESOLUTE 옵티컬 앱솔루트 엔코더는 고속 미세 분해능 위치 측정 시스템입니다. 어떠한 이동도 없이 시동 즉시 위치를 측정하는 방식으로 어떻게 원활한 속도 제어력과 안정적인 위치 안정성을 확보할 수 있는지 알아보십시오.

고성능 앱솔루트 위치 측정

RESOLUTE 옵티컬 앱솔루트 엔코더는 최고 100 m/s의 빠른 속도에서 최저 1 nm 분해능으로 절대 위치를 측정합니다. 첨단 옵틱과 혁신적인 위치 결정 알고리즘이 탁월한 계측 성능을 제공합니다. 낮은 보간 오차(SDE)와 초저 노이즈(지터) 덕분에 까다로운 모션 제어 분야에 적합합니다.

응용 분야별로 RESOLUTE 초고진공(UHV), RESOLUTE 확장 온도 범위(ETR) 및 RESOLUTE 기능 안전(FS) 버전을 사용할 수 있습니다.

선택 품목인 고급 진단 도구와 ADT View 소프트웨어가 실시간 엔코더 데이터를 수집하므로 최적화와 현장 장애 찾기가 가능합니다.

다운로드: 데이터시트 및 기술 문서

데이터시트 및 설치 안내서와 같은 RESOLUTE 엔코더 시리즈의 기술 사양에 대한 추가 정보는 기술 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

직렬 인터페이스

다양한 직렬 인터페이스를 통해 리니어, 부분 원호, 로터리 및 Multi-DoF 스케일과 함께 RESOLUTE 엔코더를 사용할 수 있습니다.

  • BiSS® C(단방향)과 호환되는 컨트롤러
  • BiSS 안전(단방향)
  • FANUC(α 및 αi)
  • Mitsubishi(J4 및 J5 서보 드라이브 시리즈와 공작 기계 분야용 MDS-D2/DH2/DM2/DJ 드라이브)
  • Panasonic(A5 및 A6 드라이버 시리즈)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa(Sigma-5 및 Sigma-7 서보팩)

RESOLUTE 앱솔루트 엔코더 소개 영상 시청하기

주요 장점

앱솔루트 엔코더 스케일을 보여주는 일러스트레이션

트루 앱솔루트

어떠한 이동도 없이 시동 시 즉시 위치 정보가 수집됩니다.

속도계 일러스트레이션

고속

최대 100 m/s(36 000 rpm)의 빠른 속도와 최저 1 nm의 분해능으로 절대 위치 측정.

보간 오차(SDE)를 보여주는 일러스트레이션

계측 성능

±40 nm의 낮은 보간 오차(SDE)와 10 nm RMS 미만의 초저노이즈(지터).

측정해야 하는 모션 형태는?

리니어(UHV, FS 포함)

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

다른 버전

스테인리스 강철 테이프

RTLA 리니어 스케일

RTLA30±5 µm/m30 µm10.1 ±0.2 µm/m/°C최대 21 m초고진공, 기능 안전

트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프

RTLA FASTRACK 리니어 스케일


RTLA30(FASTRACK™ 옵션)

±5 µm/m

30 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

최대 21 m


초고진공, 기능 안전

ZeroMet™ 스파

RELA 리니어 스케일

RELA30

최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m

30 µm

0.75 ±0.35 µm/m/°C

최대 1.7 m초고진공, 기능 안전

스테인리스 강철 스파

RSLA 리니어 스케일

RSLA30±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m)

30 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

최대 5 m초고진공, 기능 안전

폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프

RTLA 리니어 스케일

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식최대 21 m

부분 원호

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 테이프

RKLA 부분 원호 스케일

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10.1 ±0.2 μm/m/°C

최대 21 m

로터리(UHV, FS, ETR 포함)

스케일 유형

스케일 명칭


정확도

(링 직경에 따라 결정됨)

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

링 직경

다른 버전

스테인리스 강철 링

RESA 로터리 스케일

RESA30


Graduation 정확도: 4 ~ 0.4 arc sec

30 µm

15.5 ±0.5 µm/m/°C

52 ~ 550 mm


초고진공, 기능 안전, 확장 온도 범위

초고정밀 스테인리스 강철 링

REXA 로터리 스케일

REXA30

설치 정확도:

(≥100 mm 직경)

±1 arc sec
(75 mm 직경)

±1.5 arc sec
(≤57 mm 직경)

±2 arc sec

30 µm

15.5 ±0.5 µm/m/°C

52 ~ 417 mm

초고진공, 기능 안전, 확장 온도 범위

Multi-DoF

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

1.5D 유리 스파

RXMA 다중 자유도 인코더 스케일


RXMA30

±3 μm/m


30 µm

±1 μm/m/°C 미만

X축 - 350 mm, Y축 = 4 mm

레이더 제품, 가시선 및 SATCOM 안테나, 고전력 마이크로파 제품에는 RESOLUTE 엔코더만 사용합니다. 제어 루프에서 활용할 수 있는 정확도와 분해능이 우수하기 때문에 RESOLUTE 엔코더를 선택했습니다.

Pacific Antenna Systems(미국)

선택적인 고급 진단 도구 ADTa-100

고급 진단 도구 ADTa-100

RESOLUTE 엔코더 판독 헤드(ADT 기호 표시)는 고급 진단 도구 ADTa-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.

  • 원격 캘리브레이션
  • 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
  • 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
  • 데이터 내보내기 및 저장
  • 제로 설정

산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 Renishaw의 다양한 개방형 옵티컬 엔코더를 살펴보십시오.