공작 기계용 FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더

Renishaw는 밀봉형 엔코더라고도 하는 다양한 밀폐형 옵티컬 엔코더를 제공합니다. 강력한 밀봉 및 비접촉식 설계와 결합된 Renishaw의 앱솔루트 측정 기술이 공작 기계와 같은 열악한 환경에서 정밀 제조를 어떻게 향상시키는지 알아보십시오.

열악한 환경에서 사용하기 적합한 위치 엔코더

견고한 밀폐형 설계와 업계에서 인정받은 Renishaw의 RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 기술을 채용한 FORTiS 리니어 엔코더는 열악한 환경에서 고성능 측정을 제공하여 기존 시스템에 비해 상당한 이점을 제공합니다.

  • 비접촉식 설계 - 기계적 마모 방지 및 수명 연장.
  • 낮은 히스테리시스 - 더욱 원활한 피드백과 개선된 동적 성능.
  • 혁신적인 판독 헤드 설계 - 최대 30 g에 달하는 업계 최고 수준의 진동 저항성을 지원하는 동조 질량 감쇠기.
  • IP64 등급의 탁월한 밀봉 - 유체와 고형 이물질로 인한 오염에 대한 더 뛰어난 저항성.
  • 특허받은 셋업 LED - 간편하고 빠른 설치 및 설정을 위한 내장형 LED 신호 강도 표시기
  • 공기 누출 감소 - 퍼지 에어 소비량 절감.

공간 요구 사항에 맞게 두 가지 압출 크기를 제공합니다: FORTiS-S™ 표준 폭(37 mm) 및 FORTiS-N™ 좁은 폭(18 mm). 또한 FORTiS 리니어 엔코더는 기존 리니어 유리 스케일을 대체할 수 있도록 설계되었습니다. 기존 기계 셋업에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 적합성, 형태 및 기능 면에서 완벽한 호환성을 제공합니다. 두 크기 모두 기능 안전(FS) 버전을 지원합니다.

FORTiS 밀폐형 엔코더 소개 영상 시청하기

FORTiS-S 표준 크기(37 mm)

FORTiS-S 리니어 엔코더는 140 mm ~ 4240 mm 길이를 측정할 수 있는 표준 크기의 엔코더로, 압출 본체의 고정물 구멍을 통해 가공된 표면에 직접 설치됩니다.

한쪽이 페이드 처리된 FORTiS-S™ 엔코더

FORTiS-N 좁은 크기(18 mm)

70 mm ~ 2040 mm 길이를 측정할 수 있는 FORTiS-N 엔코더는 단면 압출부가 더 좁고 판독 헤드가 더 작아 협소한 공간에 설치하기 적합합니다. 이 모델은 가공된 표면에 직접 장착하거나 장착 스파를 사용해서 강성을 높일 수 있습니다.

한쪽이 페이드 처리된 FORTiS-N™ 엔코더

다운로드: 데이터시트 및 기술 문서

데이터시트 및 설치 안내서와 같은 FORTiS 엔코더 시리즈의 기술 사양에 대한 추가 정보는 기술 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

FORTiS 엔코더 브로셔

Renishaw의 다양한 밀폐형 엔코더 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

요구 사항에 가장 적합한 위치 엔코더를 찾으려면 다음 브로셔를 다운로드하십시오.

지금 바로 브로셔를 다운로드하십시오

기술 사양

특성사양
직렬 인터페이스
  • BiSS® C(단방향)과 호환되는 컨트롤러
  • BiSS 안전(단방향)
  • FANUC(α 및 αi)
  • Mitsubishi(J4 및 J5 서보 드라이브 시리즈와 공작 기계 분야용 MDS-D2/DH2/DM2/DJ 드라이브)
  • Panasonic(A5 및 A6 드라이버 시리즈)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa(Sigma-5 및 Sigma-7 서보팩)
압출 프로파일 너비

FORTiS-S: 37 mm

FORTiS-N: 18 mm

측정 길이

FORTiS-S: 140 mm ~ 4240 mm

FORTiS-N: 70 mm ~ 2040 mm

분해능0.5 nm, 1 nm, 1.25 nm, 10 nm, 12.5 nm, 25 nm, 50 nm
최대 속도4 m/s
20 °C에서 정확도 등급표준: ±5 µm, 높이: ±3 µm
환경 보호정확하게 설치 시 IP53, 에어 퍼징 시 IP64
다른 버전기능 안전(FS), ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2 표준 인증
호환 목록고급 진단 도구 ADTa-100

FORTiS 엔코더 시리즈는 Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa 등 다양한 산업 표준 컨트롤러와 호환됩니다. FORTiS 리니어 엔코더는 호환 가능한 분해능 옵션을 제공하며, 대부분의 경우 플러그 앤 플레이 방식의 매개변수 호환성도 지원합니다.

Renishaw는 다양한 판독 헤드 케이블과 연장 케이블을 제작합니다. 자세한 내용은 FORTiS 케이블 데이터 시트를 참조하십시오.

FORTIS 엔코더가 실제 제조 현장의 과제를 어떻게 해결하는지 알아보십시오

진동을 나타내는 아이콘 기계적 진동 문제 해결

Renishaw의 FORTIS 엔코더 시리즈는 동조 질량 감쇠기를 사용하여 위치 안정성과 진동 저항성을 크게 향상시켜 심한 진동 조건에서도 측정 오차와 비상 정지를 최소화합니다.

설치를 나타내는 아이콘 ‘처음부터 올바른’ 쉬운 설치

FORTIS 리니어 엔코더는 초고속 설치 기술을 사용하여 기술자 없이도 신속하게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 셋업 LED가 최적화 여부를 즉시 확인해 주며, 선택 사항인 ADTa-100 진단 도구는 추가 지원을 위한 실시간 진단 데이터를 제공합니다.

에어 퍼지를 나타내는 아이콘

기계의 에어 퍼지 최대 91% 감소

DuraSeal 립 씰을 사용하는 FORTiS 앱솔루트 밀폐형 엔코더는 저유량 에어 퍼지를 가능하게 하여, 타제품 대비 압축 공기 소비량과 CO2e 배출량을 최대 91%까지 줄입니다.

열 팽창을 나타내는 아이콘 공작 기계의 열 축적 효과 완화

FORTiS 리니어 엔코더는 완전 폐쇄형 서보 루프를 구현하여 볼스크류의 열 팽창을 직접적으로 완화하고 장시간 작동 후에도 높은 CNC 정확도를 유지하며, 반폐쇄형 루프 시스템을 능가하는 성능을 제공합니다.

엔코더의 신뢰성은 어떻게 보장할까요?

방진 방수(IP) 테스트 환경에서 물방울이 묻어 있는 FORTiS 엔코더

Renishaw의 전문성은 열악한 공작 기계 환경에서의 신뢰성을 확보하기 위한 엄격한 FORTiS 엔코더 테스트 프로그램으로 이어졌으며, 여기에는 다음에 대한 테스트가 포함됩니다.

  • 진동
  • 씰 마모
  • 방진/방수 등급(IP)
  • 기계 챔버에서의 장기 운영
  • 염수 분무(안개)
  • 내화학성
  • 낙하 및 충격

당사는 ProSys ADV+ 기계에 고정확도 요건을 충족하는 FORTiS-N 시스템을 사용하기로 결정했습니다. 또한 FORTiS 엔코더에 통합된 셋업 LED는 기계 조립 시간 단축이라는 실질적인 가치를 제공하는 혁신적인 기능입니다.

Anderson Europe GmbH, 독일

Renishaw 엔코더 설치 안내서를 보여주는 두 손 안의 태블릿

Renishaw 기술 문서를 다운로드해서 옵티컬 엔코더 시리즈, 관련 옵션 및 버전에 대한 기술 사양을 찾아보십시오. Renishaw 규정 준수 인증서는 품질에 대한 Renishaw의 약속을 거듭 보장합니다.

기술 문서 다운로드

공작 기계 내부의 FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더의 측면

어떤 업계에서 옵티컬 엔코더를 사용하는지 알아보고 Renishaw의 엔코더 기술과 폭넓은 전문 지식이 어떻게 글로벌 제조업체를 돕고 있는지 확인해 보십시오. 고객들의 Renishaw 엔코더 시스템 활용 방법을 실제 사례를 통해 살펴볼 수 있습니다.

모션 제어에서 엔코더의 이점

산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 개방형 및 밀폐형 옵티컬, 마그네틱, 레이저 엔코더를 살펴보십시오.