REVO 5축 측정 시스템

REVO® 시스템은 단일 CMM에서 고성능 스캐닝, 비접촉식 검사 및 표면 처리 분석을 제공합니다.

5축 멀티센서 측정 시스템.

REVO 시스템은 동기화된 모션 및 5축 측정 기술을 사용하여 매우 높은 측정 속도에서 CMM 모션의 동적 효과를 최소화합니다.

이러한 동적 효과는 CMM이 선형으로 느리게 이동하는 동안 REVO-2 헤드가 까다로운 고속 모션을 수행한 결과입니다. 또한 유연한 팁 감지 프로브를 사용하여 시스템의 정확도와 성능을 높일 수 있습니다. 분리형 프로브 시스템은 저가의 교환기와 함께 사용되어 시스템 유연성을 한층 높여줍니다.

속도, 정확도, 민첩성

새로운 설치 또는 인증된 업그레이드로써 REVO 5축 측정 시스템은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 표면 처리 측정 및 치수 검사.
  • 사이클 시간 15% ~ 50% 절약.
  • 극대화된 처리량, 최소화된 자본 투자.

Renishaw에서는 REVO 5-축 멀티센서 측정에 최적화된 다양한 CMM을 제공합니다.

5축 기술을 갖춘 AGILITY CMM.

AGILITY CMM과 REVO-2 및 MRS2 랙

새로운 eBook: REVO 5축 측정 기술

REVO 5축 측정 ePub

고속 측정

  • 최대 500 mm/sec 속도로 공작물 처리량 증대
  • 초당 최대 4,000 포인트의 데이터 수집율
  • 무한 포지셔닝 및 5축 모션으로 피처 간 비생산적인 전이 감축
  • 모든 위치 유추 상태의 신속한 캘리브레이션으로 측정 시간 증대

높은 시스템 정확도

  • 5축 스캐닝으로 CMM 모션 및 수반되는 동적 오차 최소화
  • 스캐닝 힘을 극도로 낮춰서 스타일러스 마모 최소화
  • 무한 포지셔닝 및 5축 모션으로 난해한 피처에 접근 지원
  • 팁 감지 기능으로 시스템의 정확도와 유연성을 한층 더 개선

높은 유연성

  • 헤드 회전 중심으로부터 최대 800 mm 도달 거리
  • 멀티 센서 프로브 및 스타일러스 교환 기능
  • Renishaw UCCserver 소프트웨어 애플리케이션(I++ DME 명령 프로토콜 기반)으로 REVO-2 제어를 위한 인터페이스 제공
  • 저가의 교환기와 함께 사용되는 분리형 프로브 시스템으로 시스템 유연성 지원
REVO-2

REVO 멀티 센서 시스템

컨트롤러 시스템

기계 축 3개에 헤드의 로터리 축 2개를 더한 5축 측정 시스템의 기본을 이루는 5축 측정 기술이 Renishaw의 UCC S5 CMM 컨트롤러에 통합되었습니다. UCC S5에 내장된 특허 보유 기술이 고유한 모션 명령, 동기화 및 5축 계측 기능을 제공합니다.

고속 스캐닝을 위해, 5축 측정 시스템은 완전 통합형 제어 루프를 가져야 합니다. 이는 Renishaw의 UCC S5 및 SPA3 시스템을 통해 가능합니다.

컨트롤러 시스템에 대한 자세한 정보

REVO 시스템 교환 랙

REVO-2 교환 랙

REVO 시스템은 CMM에서 프로브 및 스타일러스 홀더의 자동 교환이 가능하도록 설계되었습니다. 시스템의 기본 목적은 긴 스타일러스와 큰 스타형 스타일러스 구성의 사용과 보관 유연성과 효율성을 개선하는 것입니다.

최적의 계측을 위해, REVO 프로브 및 스타일러스 홀더는 REVO 교환 포트(RCP TC-2, RCP TC-3 및 RCP2)와 유연한 교환 랙(FCR25)을 사용해서 자동으로 교환해야 합니다. 모듈식 랙 시스템(MRS2)에 교환 포트가 탑재됩니다.

RCP TC-2, RCP TC-3 및 RCP2에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.

보다 빠른 캘리브레이션

데이텀 볼에서 REVO 캘리브레이션

기존 CMM 시스템에서의 캘리브레이션에는 상당한 시간이 소요되어, 정작 부품 측정 작업에는 많은 시간을 사용하지 못할 수 있습니다. 테이블에 탑재된 구체를 사용하는 REVO-2의 단순하고 실용적인 캘리브레이션 기법이 실제 헤드와 프로브 형상을 판별하므로 한 번 조작으로 어느 위치에서든 측정이 가능합니다.

CMM은 단일 또는 제한적인 수의 공작물에만 사용되므로 일반적으로 사용되는 헤드 방위는 10개 정도입니다. 이러한 위치의 캘리브레이션 시간은 대략 30분입니다. REVO-2에는 20분만 필요합니다.

여러 공작물에 CMM을 사용하는 경우, 일반적으로 사용되는 헤드 방위는 40개 정도이므로 캘리브레이션에 필요한 시간은 2시간 정도입니다. 다시 한번 강조하지만 REVO-2에 필요한 시간은 20분에 불과합니다.

품질 관리 절차를 따르기 위해 정기적으로 또는 프로브 충돌 후 캘리브레이션 절차를 수행하기 때문에 시간이 지나면서 절감 시간이 누적됩니다.

5축 측정 기술

Renishaw의 5축 고속 고정밀 측정 기법은 처리량을 대폭 개선하는 다양한 장점을 제공합니다.

REVO 측정 기술에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.

사례 연구 및 애플리케이션 노트

보증 연장

제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.

제품 정보

관심을 가질 만한 제품...

현재 REVO를 찾고 계십니다. 기존 CMM에 맞춰 REVO를 개조하는 방법에 대해서도 알아보시기 바랍니다.