현재 사용 중인 언어로는 이 페이지를 사용할 수 없습니다. Google Translate을 사용하여 자동 번역된 페이지 를 볼 수 있습니다. Renishaw에게는 이 서비스를 제공할 책임이 없으며 번역 결과를 저희가 확인하지도 않았습니다.
추가로 도움이 필요하시면 저희에게 연락해 주십시오.

Gram gauge

A gauge to adjust, reset and check probe trigger force settings on TP1, TP2 and TP6 touch-trigger probes.

Gram gaugeStylus force adjustment allows the spring rate in the probe to be optimised for the type of stylus that is being used. Heavier styli, for instance, require a higher spring rate to ensure that the probe does not trigger under inertial forces during normal machine movement.

Setting the optimum trigger force using the gram gauge maximises probe performance. The gram gauge can be used to set trigger force settings over a range from 4 grams to 35 grams.