RMP24-micro: 전 세계에서 가장 작은 무선 공작 기계 프로브
전 세계에서 가장 작은 공작 기계 무선 프로브로 가공 프로세스의 정확도와 효율성을 높이십시오. 소형 머시닝 센터에서 자동화된 공작물 셋업과 검사가 가능하도록 지원하는 Renishaw의 초소형 공작 기계 프로브에 대해 알아보십시오.
초소형 공작 기계를 위한 정밀 공정 제어
이제 RMP24-micro 구매가 가능합니다.
RMP24-micro는 직경이 24 mm, 길이가 31.4 mm로 전 세계에서 가장 작은 무선 공작 기계 프로브입니다.
50년 이상 입증해 온 기술력을 바탕으로 제조된 RMP24-micro는 안정적인 동역학 설계 방식을 채택하고 있어 빠르고, 정확하고, 신뢰할 수 있는 공작물 셋업과 검사가 가능합니다.
이 제품은 의료, 치과, 전자부품, 보석류 및 시계 제조 산업 등 초소형 정밀 분야에 적합하도록 설계되었습니다. RMP24-micro는 섬세한 표면의 고가 공작물을 가공하는 작동 범위가 작은 기계에 적합한 프로빙 솔루션입니다.
크기가 작다고 성능이 부족한 것은 아닙니다.
- 시장을 선도하는 계측 성능 – 매우 작은 프로브에 대해 0.35µm 2σ의 탁월한 반복정도를 제공합니다.
- 매우 적은 트리거 힘 – XY 트리거 힘이 0.08N에 불과해, 비강직 공작물을 손상 없이 정확하게 측정합니다.
- QE 시리즈 전송 - 전력 효율을 극대화하기 위해 첨단 무선 전송 프로토콜을 사용합니다.
- 특허 기술인 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum, 주파수 도약 확산 스펙트럼) 전송 - 간섭에 대한 저항성이 뛰어납니다.
Renishaw의 RMP24-micro는 Micro5 기계의 기능에서 매우 중요한 역할을 하며 고객의 가공 프로세스가 성공적으로 완료될 수 있도록 지원합니다. 아주 작은 배터리가 사용되는 소형 사이즈로 Micro5의 공구 매거진에 쉽게 장착할 수 있어, 수동으로 진행되던 이전의 공작물 검증과 셋업 방법에 뛰어난 대안으로 손꼽힙니다.
CHIRON Group SE (독일)

소형 기계를 위한 최고의 프로빙 솔루션
RMP24-micro를 사용하면 프로세스 오차를 발생 전에 예측하고 식별 및 수정할 수 있어 효율적이고 지속 가능한 가공이 가능합니다.
이 제품이 출시되기 전까지, Renishw의 높은 정확도의 공작 기계 프로브 제품군이 대형 기계에서 활용할 수 있었던 이점을 초소형 공작 기계와 마이크로 머시닝 센터에는 제공할 수 없었습니다.
이러한 유형의 기계를 사용하는 경우 RMP24-micro는 불량품을 없애고, 비용을 절감하고, 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.
향상된 무선 전송 프로토콜
QE 시리즈는 새로운 세대의 무선 전송 시스템입니다. QE 시리즈 시스템에 사용되는 무선 프로토콜은 미래의 Renishaw 기술을 위한 토대를 마련합니다.
RMP24-micro는 Renishaw의 최신 QE 시리즈 프로브로, 이전 세대보다 60% 이상 작은 초소형 RMI-QE 무선 인터페이스를 사용해서 통신합니다. RMP24-micro와 RMI-QE 모두 배터리 수명을 최적화하는 효율적인 무선 프로토콜을 채택하고 있어, 제품 수명 동안 요구되는 배터리 수가 최소화됩니다.
- 작업이 많은 작업장 환경에서도 RMI-QE와의 강력하고 안정적인 통신.
- 국제적으로 공인된 2.4 GHz 주파수 대역 - 모든 주요 시장의 무선 전파 규정 준수.
- FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum, 주파수 도약 확산 스펙트럼) 기술로 간섭과 음영 지점을 방지할 수 있습니다.