RLD10 differentiële interferometer
Differentiële interferometers maken metingen t.o.v. gedefinieerde referentiewaarden mogelijk.
De differentiële kop is voorzien van een uniek optisch ontwerp om een lage SDE-waarde te realiseren. Geïntegreerde bundelrichters maken bij het installeren helling- en verdraaiingcorrecties mogelijk die de uitlijning verbeteren (alleen geschikt voor toepassingen met vlakke spiegels).
De RLD10-X3-DI detectorkop kan dankzij drie pennen simpel gemonteerd worden tegen de buitenwand van een procesruimte. U hoeft niet de ruimte in om de detectorkop uit te lijnen, want met de ingebouwde bundelrichters kunt u de helling en verdraaiing van de referentie- en meetbundel onafhankelijk instellen. Het bevestigingssysteem is zodanig uitgevoerd dat verwijderen en terugplaatsen van de detectorkop minimaal effect heeft op de uitlijning.
Kenmerken en voordelen
- Buitengewone metrologie - frequentiestabiliteit in ppb en uiterst lage cyclische fout leveren uitgangssignalen met resoluties tot 38,6 pm.
- Differentiële configuraties - meet de relatieve positie van tafel ten opzichte van kolom, waardoor gebruikelijke fouten door bijvoorbeeld bewegende kamerwanden als gevolg van wisselende omgevingscondities worden voorkomen.
- Snelle uitlijning - simpele uitlijning vanaf de buitenkant van de vacuümkamer met behulp van vier geïntegreerde bundelrichters om de toleranties in de kamer- en spiegelbevestiging te verhelpen.
Specificatie
| Verplaatsing langs as | 0 m - 1 m |
| Resolutie (geconfigureerd met RLU) | Analoge kwadratuur = λ/4 (158 nm) Digitale kwadratuur = 10 nm RPI20 resolutie = 38,6 pm |
Niet-lineariteitsfout* van het systeem (SDE) *exclusief interface | < ± 1 nm onder 50 mm/sec met > 70% signaalsterkte < ± 6 nm bij 1 m/sec met > 50% signaalsterkte |
| Maximale snelheid | Tot 1 m/s |
Productinformatie
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]



