Interferometr różnicowy RLD10
Interferometry różnicowe umożliwiają pomiar względem zdefiniowanego odniesienia.
W głowicy różnicowej zastosowano unikatowy układ optyczny w celu uzyskania niskiej wartości błędu cyklicznego (SDE). Wbudowane sterownik wiązki pozwalają na regulację skoku i odchylenia podczas konfigurowania, co ułatwia proces zestrojenia (nadaje się tylko do zastosowań ze zwierciadłami płaskimi).
Głowica detekcyjna RLD10-X3-DI jest przeznaczona do montażu na zewnętrznej ścianie komory procesowej za pomocą prostego zamocowania z trzema kołkami. Nie ma potrzeby wchodzenia do komory w celu zestrojenia głowicy detekcyjnej — integralne sterowniki wiązek zapewniają niezależne ustawianie wysokości i odchylenia wiązki referencyjnej i pomiarowej, a konstrukcja układu zamocowania pozwala na zdejmowanie i ponowne zakładanie głowicy detekcyjnej z minimalnym oddziaływaniem na zestrojenie systemu.
Właściwości i korzyści
- Wyjątkowe parametry metrologiczne — stabilność częstotliwości rzędu ppb oraz bardzo niski błąd cykliczny, co pozwala na uzyskanie rozdzielczości rzędu 38,6 pm.
- Różnicowe konfiguracje — pomiar położenia pomostu względem kolumny, co oznacza eliminację takich często występujących błędów, jak przemieszczanie się ścian komory związane z wahaniami parametrów środowiska.
- Szybkie zestrojenie — prosty układ zestrojenia z zewnątrz komory próżniowej przy użyciu czterech zintegrowanych sterowników wiązek umożliwia kontrolowanie tolerancji montażowych komory i zwierciadeł.
Dane techniczne
| Przesuw w osiach | 0 m — 1 m |
| Rozdzielczość (rozdzielczość skonfigurowana z RLU) | Analogowa kwadraturowa = λ/4 (158 nm) Cyfrowa kwadraturowa = 10 nm Rozdzielczość RPI20 = 38,6 pm |
Błąd nieliniowości systemu* (SDE) *z wyłączeniem interfejsu | <±1 nm poniżej 50 mm/s przy sile sygnału >70% <±6 nm przy prędkości 1 m/s przy sile sygnału >50% |
| Szybkość maksymalna | do 1 m/s |
Zespoły laserowe RLU
Dowiedz się więcej na temat zespołów lasera firmy Renishaw. Łączą w sobie najwyższą wydajność interferometrów przemieszczeniowych i łatwość instalacji. Są praktycznym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających najwyższej wydajności pomiarowej.

Dodatkowe zasoby
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.