Enkodery optyczne – analizy przypadków oraz noty aplikacyjne

W analizach przypadków i notach aplikacyjnych dotyczących enkoderów optycznych pokazaliśmy, w jaki sposób nasze produkty zapewniają precyzyjne rozwiązania pomiarowe. Poznaj przykłady praktycznych zastosowań wysokiej jakości enkoderów Renishaw u naszych klientów.

Stosując enkodery optyczne, nasi klienci wykorzystują swój potencjał podczas pomiarów położenia.

Wybierz branżę, aby dowiedzieć się więcej

Enkodery optyczne Renishaw sprawdzają się jako precyzyjne urządzenia pomiarowe w różnych branżach. Dowiedz się, w jaki sposób najnowsze enkodery wpłynęły na działalność w tak różnych branżach, jak elektronika, maszyny, produkcja, badania, lotnictwo i opieka zdrowotna.

Analizy przypadków — urządzenia elektroniczne

ASMPT wybiera urządzenia Renishaw ze względu na doskonale parametry sterowania układami dynamicznymi

Firma ASMPT wprowadziła nowe produkty zaprojektowane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na półprzewodniki w związku z nowymi technologiami. Renishaw, wieloletni dostawca systemów metrologicznych, oferuje bogate doświadczenie w zakresie kontroli jakości, enkoderów i rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. Do tych rozwiązań należą miniaturowe enkodery inkrementalne ATOM DX™, enkodery inkrementalne VIONiC™ oraz enkodery absolutne RESOLUTE™.

Maszyna ASMPT INFINITE

Enkoder absolutny RESOLUTE™ wspiera konstrukcję wieloosiowego stołu obrotowego ITRI

Firma ITRI z Tajwanu opracowała zaawansowany, dwuosiowy stół obrotowy, w którym zastosowano absolutne enkodery obrotowe RESOLUTE, znacząco zwiększając dokładność i prędkość obrotową w złożonych operacjach obróbki skrawaniem. Ta innowacyjna konstrukcja redukuje koszty budowy o ponad 50% w porównaniu z międzynarodowymi markami i ma na celu przekazanie tych technologii lokalnym producentom w celu opracowania konkurencyjnych ekonomicznie stołów obrotowych.

Wieloosiowy stół obrotowy ITRI z napędem DDR, enkoder RESOLUTE

Lasing Microsystem S.A. nawiązuje współpracę z firmą Renishaw jako dostawcą rozwiązań do zastosowań o wysokiej dokładności i kontroli położenia.

Lasing Microsystems S.A. jest wiodącym dostawcą technologii do produktów z zakresu oprzyrządowania i fotoniki. Główne obszary działalności to lasery i precyzyjne pozycjonowanie. Firma Renishaw dostarczyła enkodery, które zapewniały większą dokładność i kontrolę położenia.

Lasing

Analizy przypadków – producenci obrabiarek

Zwiększenie precyzji obrabiarek Yuzhong dzięki enkoderom Renishaw

Firma Renishaw współpracowała z Yuzhong przy tworzeniu nowej 5-osiowej frezarko-tokarki MT1000, dostarczając między innymi zabudowane enkodery FORTiS™, enkodery absolutne RESOLUTE™ oraz narzędzia diagnostyczne ADTa-100 do enkoderów. Dzięki temu dokładność obróbki wzrosła z ±4 µm do imponującego poziomu ±2 µm, zapewniając większą stabilność i niezawodność, co wzbudza zaufanie u klientów.

Analiza przypadku Yuzhong – technik instalujący system FORTiS™

Zwiększenie precyzji mikrofrezowania dzięki zabudowanym enkoderom FORTiS-N

Anderson Europe wybiera zabudowane enkodery FORTiS-N™ do budowy najnowocześniejszych precyzyjnych mikro-frezarek. Te enkodery liniowe charakteryzują się wysoką dokładnością, solidnością, szczelnością przed zanieczyszczeniami i odpornością na drgania. Gwarantują wyjątkowe parametry pomiarowe w zastosowaniach związanych z mikro-frezowaniem.

Zabudowany enkoder FORTiS montowany na mikrofrezarce

Zabudowane enkodery firmy Renishaw stosowane w nowej hybrydowej obrabiarce do obróbki przyrostowej i ubytkowej

Aby pomóc firmie Effective CNC w zaprojektowaniu i zbudowaniu uniwersalnej maszyny, która może wykonywać w tandemie zarówno obróbkę przyrostową, jak i ubytkową, firma Renishaw zapewniła wsparcie swoich zespołów technicznych specjalizujących się w enkoderach optycznych, systemach do ustawiania narzędzi i sondach obrabiarkowych.

Gary Pearson z firmy Effective CNC przed maszyną CNC

Analizy przypadków — precyzyjna produkcja

Enkodery firmy Renishaw zapewniają laserową precyzję w firmie Watt Laser

Watt Laser to brytyjska firma zajmująca się inżynierią laserową, specjalizująca się w laserowych systemach o wysokiej precyzji. Wykorzystuje enkodery optyczne ATOM™ firmy Renishaw oraz narzędzie diagnostyczne ADTpro-100, aby osiągnąć precyzję na poziomie poniżej jednego mikrona, zwiększyć wydajność maszyn o 30% oraz usprawnić proces instalacji i diagnostyki w terenie. Dzięki tej współpracy firma Watt Laser zyskała większe możliwości w zakresie dostarczania ultraprecyzyjnych, wydajnych i skalowalnych laserowych systemów dla zaawansowanych technologicznie producentów.

Watt Laser – precyzyjna maszyna laserowa

Ronchini Milling Technologies wybiera produkty metrologiczne Renishaw do modernizowania najnowocześniejszych frezarek

Firma RM Technologies znacząco poprawiła precyzję, skróciła czasy ustawiania i zwiększyła niezawodność swoich frezarek przez wprowadzenie zaawansowanych produktów Renishaw. Należą do nich zabudowany enkoder FORTiS™, narzędzie diagnostyczne ADTa-100, system pomiarowy RCS serii P oraz system ballbar QC20.

Frezarka CNC Xtreme (RM Technologies)

R.A.M. Service modernizuje klasyczną szlifierkę przy użyciu enkoderów liniowych FORTiS™

R.A.M. Service, firma specjalizująca się w modernizacjach i usługach technicznych, z powodzeniem zmodernizowała starą szlifierkę Studer S30 dla Euro Tecno Tool, instalując enkodery liniowe FORTiS firmy Renishaw wraz z liniałami. Zapewniają one mikronową precyzję i łatwą instalację, znacząco poprawiając dokładność maszyny Studer i jej możliwości pod względem szlifowania złożonych kształtów.

RAM Service – zmodernizowana szlifierka Studer S30

Analizy przypadków — badania i analizy naukowe

Dystrybutor Renishaw modernizuje teleskop na potrzeby badań astronomicznych.

Obserwatorium Wise zastąpiło starsze enkodery na dwóch osiach pozycjonowania głównego teleskopu Ritchey-Chrétien o średnicy jednego metra enkoderami RESOLUTE™. W znaczący sposób poprawiono zarówno dokładność pozycjonowania, jak i jego stabilność.

Główny teleskop o średnicy jednego metra w Obserwatorium Wise

Enkodery RESOLUTE™ w wielkiej nauce

Francuska firma IRELEC Alcen produkuje systemy optomechaniczne i robotyki dla ośrodków synchrotronowych na całym świecie. Dzięki produktom Renishaw do pomiarów położenia firma IRELEC przekraczała granice nauk synchrotronowych.

Platforma zwierciadła ze stolikami do ruchu w powietrzu i w próżni

Firma Instron® stosuje zaawansowane enkodery firmy Renishaw w nowym, liniowo-skrętnym urządzeniu testującym ElectroPuls™

Firma Instron wprowadziła na rynek zaawansowaną, dwuosiową wersję przyrządu testowego ElectroPuls™ E3000 All-Electric. RESOLUTE™ firmy Renishaw to jedyny absolutny enkoder optyczny, który obsługuje sterowniki ElectroPuls, charakteryzując się rozdzielczością liniową 1 nm i prędkością pomiaru powyżej 20 m/s.

Liniowo-skrętne urządzenie testujące Instron E3000

Analizy przypadków — przemysł lotniczy

Enkodery RESOLUTE zapewniają stukrotnie lepszą dokładność i rozdzielczość pozycjonowania anteny RF.

Firma Pacific Antenna Systems (PAS) — w zależności od zastosowania — wykorzystuje kilka różnych konstrukcji elektromechanicznych w swoich anten. Na każdej osi ruchu (przegubie) zainstalowane są enkodery obrotowe, aby zapewnić wymaganą precyzję i dokładność.


Zespół anteny i przegubu PAS na podwoziu samolotu

HAESL — enkodery inkrementalne przyczyniają się do zmniejszenia spalania silników samolotowych

Jak bardzo oszczędny jest pod względem spalania samolot pasażerski? Komórkowy pierścień uszczelniający jest sprawdzonym sposobem na zmniejszenie spalania paliwa w silnikach lotniczych, niemniej jednak pomiar tych pierścieni stanowi spore wyzwanie pod względem technicznym. Firma HAESL rozwiązała ten problem przez zastosowanie inkrementalnych enkoderów liniowych i obrotowych (kątowych) TONiC w nowym, optycznym systemie pomiaru pierścienia uszczelniającego (SRMS).


Warsztat remontowy silników HAESL

Analizy przypadków – medycyna i opieka zdrowotna

Wgląd w organizm – firma Occuity wykorzystuje enkodery Renishaw w innowacyjnych urządzeniach do optycznych badań przesiewowych

Globalne wyzwania związane ze zdrowiem oczu, takie jak krótkowzroczność osiowa i jaskra, wymagają wczesnych i łatwo dostępnych badań przesiewowych. Jednak bezdotykowe urządzenia optyczne opracowane przez innowatorów, takich jak firma Occuity, rewolucjonizują obecnie badania przesiewowe w służbie zdrowia, wykorzystując oko do zbadania stanu zdrowia całego organizmu. W niniejszej analizie przypadku wyjaśniono, dlaczego firma Occuity zdecydowała się na zastosowanie miniaturowych enkoderów optycznych ATOM DX™ firmy Renishaw ręcznych urządzeniach okulistycznych o wysokiej precyzji.

Ręczny biometr długości osiowej oka Occuity AX1

Enkodery firmy Renishaw znajdują zastosowanie w mikroskopie 3DHISTECH

Firma 3DHISTECH produkuje jeden z najszybszych i najbardziej wydajnych na świecie autonomicznych, panoramicznych, cyfrowych skanerów przesuwnych – P1000. Jest to bardzo dokładny mikroskop z sondą skanującą, który umożliwia dużym laboratoriom patologii wykonywanie zdjęć próbek medycznych w bardzo wysokiej rozdzielczości. Enkodery VIONiC™ i LA11 firmy Renishaw umożliwiają pracę mikroskopu P1000 z większymi prędkościami niż produkty konkurencji, w dokładny i powtarzalny sposób.

Próbka tkanki patologicznej na szkiełku

Noty aplikacyjne

W jaki sposób enkodery położenia poprawiają działanie mocowań przegubowych?

Enkodery mają zasadnicze znaczenie dla działania i precyzji systemów mocowań przegubowych w różnych zastosowaniach, w tym w systemach radarowych, teleskopach optycznych, uchwytach do kamer oraz platformach do obrazowania. Enkodery określają w dokładny sposób położenie kątowe, umożliwiając precyzyjne sterowanie i stabilizację obciążenia w zastosowaniach z wykorzystaniem mocowań przegubowych oraz zapewniając niezawodność i doskonałe parametry w trudnych warunkach.

Kulisty moduł z kamerą lub czujnikami zamontowany pod samolotem, wyposażony w wiele okrągłych obiektywów i otworów.

Wpływ ciepła na dokładność nakrętki kulowej w obrabiarce CNC.

W niniejszej nocie aplikacyjnej omawiamy wpływ nagrzewania się nakrętek kulowych na dokładność obrabiarek CNC. Na podstawie danych testowych wyjaśniany, że choć sterowanie osią liniową z półzamkniętą pętlą serwo (przy użyciu enkoderów obrotowych i nakrętek kulowych) może osiągnąć wysoką dokładność, rozszerzalność cieplna nakrętki kulowej może wprowadzić znaczący błąd. Liniały liniowe mają znaczącą przewagę w środowiskach, w których nagrzewanie się jest problemem.

Nakrętka kulowa w obrabiarce

Wybór enkoderów UHV (do bardzo wysokiej próżni) do wymagających zastosowań półprzewodnikowych i naukowych

Procesy, takie jak produkcja półprzewodników, wymagają precyzyjnego sterowania układami dynamicznymi. Jako sprzężenie zwrotne położenia trzeba w nich stosować optyczne enkodery UHV (do bardzo wysokiej próżni). Umiejscowienie enkodera w komorze próżniowej daje pewność, że urządzenie pomiarowe znajduje się jak najbliżej środowiska pracy, co ostatecznie minimalizuje błędy.

Układ półprzewodnikowy podczas produkcji

Szczelne enkodery liniowe FORTiS-S™ o długości pomiarowej do 4240 mm

Seria zabudowanych, absolutnych enkoderów liniowych FORTiS™ łączy w sobie wysoką dokładność pomiarów położenia z wytrzymałością i niezawodnością. Zaprojektowano je do pracy w wymagających warunkach procesów obróbki CNC. Firma Renishaw oferuje obecnie enkodery liniowe FORTiS-S o jeszcze większych długościach pomiarowych, co pozwala na ich stosowanie w większych maszynach, takich jak prasy giga, tokarki pionowe i obrabiarki CNC o bardzo dużych wymiarach.

Podwozie samochodu

Zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza do oczyszczania dzięki enkoderom FORTiS™, przy osiągnięciu oszczędności energii do 91%

Użytkownicy obrabiarek wykorzystujący funkcję inteligentnego oczyszczania sprężonym powietrzem w zabudowanych enkoderach absolutnych FORTiS mogą znacząco zmniejszyć emisję CO2e i obniżyć koszty energii elektrycznej. Unikatowe uszczelnienie wargowe DuraSeal™ enkodera FORTiS pozwala na oczyszczanie go sprężonym powietrzem o niewielkim natężeniu przepływu. Oznacza to wszystkie korzyści związane z niezawodnością takiego oczyszczania, ale przy zmniejszonym zużyciu sprężonego powietrza.

Oczyszczanie zabudowanych enkoderów liniowych FORTiS™ sprężonym powietrzem

Rozszerzenie możliwości projektowania obrabiarek dzięki zabudowanego enkoderowi FORTiS

Zabudowany enkoder FORTiS został zaprojektowano na potrzeby producentów OEM obrabiarek, użytkowników końcowych i dostawców usług. W dwóch nowych notach aplikacyjnych przedstawiono informacje na temat tych ważnych rynków, opisując także różnorodne funkcje i zalety enkoderów FORTiS.


Obrabiarka z enkoderem FORTiS

Następne kroki

Znajdź liniał, głowicę, interfejs i opcjonalny sprzęt odpowiedni do danego rozwiązania sterowania układami dynamicznymi. Odkryj szeroką gamę systemów enkoderów optycznych. Utwórz numer katalogowy i poproś o odpowiednie informacje.

Konfigurator enkoderów

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.