Omiń nawigację

System tri-ballbar do pomiaru przedmiotu wzorcowego przez robota

RCS T-90 to zaawansowany system diagnostyczny przeznaczony do wzorcowania nowych lub przemieszczanych robotów. Konstrukcja ze statywem z trzema ballbarami w przenośnym zestawie umożliwia śledzenie testów w celu wychwycenia ważnych informacji o stanie robota.

Wzorcowanie robota z dokładnością gwarantowaną przez firmę Renishaw

System RCS T-90 z trzema prętami ballbar posiada trzy liniowe pręty ułożone w statywie. Jest to kompletne rozwiązanie, które zapewnia producentom, inżynierom i integratorom przenośny zestaw narzędzi do zaawansowanej kalibracji i diagnostyki robotów.

Ograniczenie czasu i wysiłku poświęcanego na domysły dotyczące wymagań serwisowych i pozytywnie wpływające na ogólną wydajność i produktywność robota.

Wraz z towarzyszącym pakietem RCS Software Suite, system RCS T-90 jest w stanie przeprowadzić wzorcowanie nowego robota lub odzyskać ogniwo po wypadku lub wymianie części. Może również umożliwić bezproblemowe przenoszenie kompletnego gniazda produkcyjnego robota między lokalizacjami.

Zestaw RCS T-90 zawiera podstawowy zestaw RCS L-90, który umożliwia przeprowadzanie dopasowania TCP, testów wolumetrycznych i kontroli powtarzalności połączeń. Daje pełną kontrolę nad dokładnością robota i wykorzystuje renomowaną wiedzę pomiarową firmy Renishaw do odzyskiwania robotów, kontroli stanu technicznego i konserwacji predykcyjnej.

Odkryj RCS T-90 z trzema prętami ballbar

Dowiedz się więcej o tym, jak umożliwić wzorcowanie i diagnostykę robotów przemysłowych.

[Firma Renishaw zademonstrowała] możliwości RCS T-90 na miejscu i tego dnia o godzinie 14:00 wpłynęliśmy na zmianę w naszym programie, który wymagał 90 punktów łukowych (tak!), aby ukończyć okrąg, do pięciu punktów. Daje to niezmierną poprawę jakości życia dla TMF i nie możemy się doczekać, aby zastosować tę samą poprawę do naszych 15 innych robotów spawalniczych.

Centrum TMF (USA)

Zrozum zalety systemu RCS T-90 dla robotów przemysłowych

RCS T-90 to rozwiązanie do kalibracji i konserwacji robotów przemysłowych.

Roboty mogą się psuć. Z czasem zużycie wpłynie na ich dokładność i powtarzalność. Dzięki RCS T-90 można przyspieszyć, ustandaryzować i pozyskać dane umożliwiające śledzenie konfiguracji i diagnostyki robotów.

Specjalny test RCS T-90 może zidentyfikować odchylenia w zapisanych przesunięciach przegubów robota. Umożliwia to opanowanie robota w terenie, usuwając błędy spowodowane nieprawidłowym kątem połączenia. Ma to szereg korzyści związanych z automatyzacją:

Pomarańczowa ikona pasków Wi-Fi z przekreśloną ukośną linią

Programowanie offline

Obsługa oprogramowania umożliwia programowanie w trybie offline, umożliwiając wykonywanie testów robotom bez połączenia Ethernet.

Pomarańczowa ikona punktu docelowego

Identyfikowalne narzędzia serwisowe

Służy do konfiguracji, kontroli kondycji i odzyskiwania robota, a także do skrócenia czasu potrzebnego na przeniesienie robota.

Pomarańczowa ikona trzech osób.

Proces przyjazny dla użytkownika

Dzięki współpracy z intuicyjnym oprogramowaniem robota jest możliwa standaryzacja wszystkich testów, dzięki czemu może je wykonywać każdy operator robota.

Konserwacja zapobiegawcza robotów

System RCS T-90 umożliwia przeprowadzanie testów diagnostycznych, dając obraz stanu lub wydajności robota. Te raporty z możliwością prześledzenia podkreślają konieczność naprawy, zanim staną się one krytycznymi awariami.

Pakiet RCS Software Suite przechowuje całą historię sesji, w tym parametry testowe i dane o błędach. Udokumentowana historia usług wraz ze wzorcami produktywności.

Możliwość śledzenia systemu RCS L-90 ballbar obejmuje jego pełną historię kalibracji. Zestawy zawierają kalibrator RCS, dzięki któremu można skalibrować ballbar do znanej długości przed użyciem i zaufać jego niezawodności.

System diagnostyki robotów Renishaw do automatyki przemysłowej RCS T-90 zamontowany w gnieździe produkcyjnym z robotem.

RCS Software Suite

Pakiet RCS Software Suite uzupełnia naszą ofertę produktów RCS. Przeprowadzaj testy systemu ballbar i przechwytuj dane. Twórz szablony programów dla procedur sondowania robotów, aby ustawić ramy narzędzi i części z niezawodnością i dokładnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby ocenić wydajność robota.

Dowiedz się więcej o pobieraniu pakietu RCS Software Suite

Ekran początkowy RCS Software Suite na laptopie

System RCS T-90 — najczęściej zadawane pytania

Jak odporny jest system RCS T-90?

RCS T-90 ma wytrzymałą konfigurację statywu z trzema liniowymi belkami o skoku 90 mm, przeznaczona do stosowania na podłogach fabrycznych i warsztatowych. Jednak operatorzy powinni unikać upuszczania lub stuknięcia belki ballbar. Jeśli tak się stanie, należy ponownie skalibrować belkę ballbar. Zwłaszcza, gdy połączenia końcowe są narażone na obciążenia udarowe.

Czy system RCS T-90 jest objęty gwarancją?

Tak, jeśli system RCS T-90 został kupiony bezpośrednio od firmy Renishaw, jest on objęty roczną gwarancją. Można wykupić przedłużoną gwarancję. Zalecamy również zwracanie raz w roku prętów ballbar i kalibratora RCS L-90 w celu serwisowania do lokalnego centrum serwisowego firmy Renishaw.

Ile kosztuje RCS T-90?

Koszt RCS T-90 zależy od konkretnego pakietu, który chcesz kupić. Pakiet RCS Software Suite można pobrać bezpłatnie, ale aby uruchomić sesje, należy zakupić licencje. Proszę skontaktować się z naszym działem sprzedaży w celu omówienia kosztów.

Jak mogę osiągnąć najdokładniejsze wyniki?

Aby uzyskać najlepsze wyniki, każdy system RCS L-90 należy kalibrować raz na 12 godzin, a przed użyciem w każdym nowym miejscu za pomocą dostarczonego kalibratora. Pakiet RCS Software Suite ostrzega użytkownika, jeśli system ballbar wymaga kalibracji przed przechwyceniem danych.

System RCS T-90 powinien być bezpiecznie zamontowany na stabilnym podłożu, takim jak płyta mocująca. Alternatywną, przenośną opcją montażu jest zakup zestawu statywu RCS.

Z czego składa się zestaw RCS T-90?

Podstawowy zestaw narzędzi RCS T-90 zawierający zestaw RCS L-90 oraz:

  • Dwa dodatkowe systemy ballbar RCS L-90
  • Moduł interfejsu RCS T
  • Płyta podstawowa systemu RCS T-90
  • Zestaw przedłużający RCS T-90
  • Akcesoria mocujące
  • Kable i zasilacz

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw w celu zakupu części dodatkowych lub zamiennych.

Jak uruchomić pakiet RCS Software Suite?

Potrzebujesz systemu komputerowego spełniającego minimalną specyfikację dla komputera PC. Pobierz pakiet RCS Software Suite z sekcji Robotyka plików do pobrania.

Dopiero zaczynam z robotyką, czy będę w stanie korzystać z RCS T-90?

Pakiet RCS Software Suite został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi, a za każdym razem podczas sesji testowej można było korzystać z wizualnych przewodników. Aby móc korzystać z urządzenia, trzeba zrozumieć, jak poruszać robotem, tworzyć programy dla robotów oraz eksportować i importować dane do robota.

Jak uzyskać pewność, że RCS T-90 będzie kompatybilny z moim robotem?

Nasza gama obsługiwanych robotów stale rośnie. Obecnie obsługujemy sześcioosiowe roboty przemysłowe pochodzące od największych producentów: ABB, Fanuc, KUKA i Yaskawa. Aby uzyskać informacje o konkretnych wymaganiach, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw w celu ich omówienia.

Czym różni się nowa pozycja zerowa od mechanicznej pozycji zerowej przegubu?

Pozycja zerowa przegubu mechanicznego może z czasem ulec pogorszeniu i nie być już wiarygodna. Wielu klientów korzysta z procedury ustalania bazy wymiarowej do użytku wewnętrznego. Jest to dodatkowo pomocne w wypadku przenoszenia gniazda produkcyjnego do lokalizacji klienta.

Czy można automatycznie przywrócić działanie gniazda produkcyjnym z robotem?

Systemy RCS L-90 i T-90 zaprojektowano jako zestaw narzędzi do użytku na hali produkcyjnej. Poznaj nasze rozwiązania pomiarowe do automatyki przemysłowej. Umożliwiają one stałe stosowanie rozwiązań pomiarowych w gnieździe produkcyjnym. Dzięki temu roboty mogą automatycznie wracać do pracy po kolizjach.

Dowiedz się więcej o potrójnym systemie ballbar RCS T-90 dla automatyki przemysłowej

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży

Wsparcie dla produktów do kalibracji i konserwacji robotów

Dowiedz się, jak korzystać z produktów do kalibracji i konserwacji robotów przemysłowych za pomocą dostępnych do pobrania przewodników. Obejrzyj filmy instruktażowe dotyczące instalowania produktów i korzystania z towarzyszącego im pakietu oprogramowania.

Biblioteka pomocy technicznej

Pliki do pobrania