Tabela de comparação de encoders ópticos abertos
A Renishaw fornece uma ampla gama de encoders ópticos lineares abertos, de arco parcial, rotativos (angulares) e com vários graus de liberdade (DoF). Nossas tabelas de comparação ajudam você a comparar as especificações técnicas de nossos sistemas de encoders absolutos e incrementais.
Para mais informações e opções do produto, visite o configurador de encoders.
Cabeçotes lineares ópticos
Para mais informações, consulte os respectivos dados técnicos.
Absoluto
Nome do produto | Saídas (resoluções) | Opções de escalas | Comprimento da escala | Exatidão da escala | Rotação máxima | Dimensões do cabeçote de leitura |
Digital: N/A Variantes: Faixa de Temperatura Ampliada, Segurança Funcional, Vácuo Ultra-Alto | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: até 21 m RSLA30: até 5 m RKLA30-S: até 21 m | Ate ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
| EVOLUTE™ | Digital: N/A (50 nm a 500 nm) | RTLA50/FASTRACK | Até 10,2 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incremental
Nome do produto | Saídas (resoluções) | Opções de escalas | Comprimento da escala | Exatidão da escala | Rotação máxima | Dimensões do cabeçote de leitura (L x W x H) |
| QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm a 50 nm) Analógica: 1 Vpp (40 µm) Serial: N/A | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: até 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S: até 20 m* * (mais longo mediante pedido) | RTLC40-S/RTLC40: até ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H: até ±5 µm/m RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20 µm) Serial: N/A Variantes: Segurança Funcional | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: até 10 m* RKLC20-S: até 20 m* RELM20: até 1,7 m RSLM20: até 5 m | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: até ±1,5 μm (depende do comprimento) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm) Serial: N/A | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: até 10 m* RKLC20-S: até 20 m* RELM20: até 1,7 m RSLM20: até 5 m * (mais longo mediante pedido) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: até ±1,5 μm (depende do comprimento) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm) Serial: N/A | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: até 10 m (mais longo mediante pedido) RCLC: até 130 mm RKLF: até 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m RTLF40: ±15 μm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm para variante saída superior) | |
Digital: RS422 (10 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20 µm e 40 µm) Serial: N/A | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: até 10 m (mais longo mediante pedido) RCLC: até 130 mm RKLF: até 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm para versão FPC) |
Cabeçotes de leitura ópticos de arco parcial
Para mais informações, consulte os respectivos dados técnicos.
Absoluto
Nome do produto | Saídas (resoluções) | Opções de escalas | Comprimento da escala | Exatidão da escala | Rotação máxima | Dimensões do cabeçote de leitura |
Digital: N/A | RKLA30-S | RKLA30-S: até 21 m | Ate ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incremental
Nome do produto | Saídas (resoluções) | Opções de escalas | Comprimento da escala | Exatidão da escala | Rotação máxima | Dimensões do cabeçote de leitura (L x W x H) |
| QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm a 50 nm) Analógica: 1 Vpp (40 µm) Serial: N/A | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Até 20 m (mais longo mediante pedido) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20 µm) Serial: N/A | RKLC20-S/RKLR20-S | Até 20 m (mais longo mediante pedido) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm) Serial: N/A | RKLC20-S/RKLR20-S | Até 20 m (mais longo mediante pedido) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm) Serial: N/A | RKLF40 | Até 20 m (mais longo mediante pedido) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm para variante saída superior) | |
Digital: RS422 (10 µm a 1 nm) Analógica: 1 Vpp (20µm e 40 µm) Serial: N/A | RKLF40 | Até 20 m (mais longo mediante pedido) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm para versão FPC) |
Cabeçotes rotativos ópticos
Para mais informações, consulte os respectivos dados técnicos.
Absoluto
Nome do produto | Saídas (resoluções) | Opções de escalas | Diâmetro do anel/disco | Exatidão do sistema (depende do diâmetro do anel) | Rotação máxima (depende da dimensão do anel e resolução) | Dimensões do cabeçote de leitura |
Digital: N/A | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm a 550 mm REXA30: 52 mm a 417 mm | Anéis RESx: ±4,28 a ±0,41 arco segundos | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incremental
Nome do produto | Saídas (resoluções) | Opções de escalas | Diâmetro do anel/disco | Exatidão do sistema | Rotação máxima | Dimensões do cabeçote de leitura |
| QUANTiC™ | Digital: RS422 (10 µm a 50 nm) Analógica: 1 Vpp (40 µm) Serial: N/A | RESM40 | 52 mm a 550 mm | ±4,6 com ±0,5 arco segundos | 24 m/s (até 8 800 rpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digital: RS422 (5 µm a 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm a 550 mm | Anéis RESx: ±4,3 a ±0,5 arco segundos | 10 m/s (até 3 673 rpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm a 550 mm REXM20: 52 mm a 417 mm | Anéis RESx: ±4,3 a ±0,5 arco segundos | 12 m/s (até 4 400 rpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
| ATOM DX™ | Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm) Serial: N/A | RCDM | 17 mm a 108 mm | 40 µm: ±19,7 a ±3.3 arco segundos | 20 m/s (até 29 300 rpm) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm para variante saída superior) |
Digital: RS422 (10 µm a 1 nm) | RCDM | 17 mm a 108 mm | 40 µm: ±19,7 com ±3,3 arco segundos 20 µm: ±9,1 com ±3,1 arco segundos | 20 m/s (até 29 300 rpm) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm |
Cabeçotes de leitura ópticos com vários graus de liberdade
Para mais informações, consulte os respectivos dados técnicos.
Absoluto
Nome do produto | Saídas (resoluções) | Opções de escalas | Comprimento da escala | Exatidão da escala | Rotação máxima | Dimensões do cabeçote de leitura |
Digital: N/A | RXMA30 | Eixo X = 350 mm, Eixo Y = 4 mm | Eixo X = até ±3 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.