Saltar navegação

Medição em tempo real QuickViewXL™ para XL-80

A interface gráfica simples permite uma operação muito flexível, evitando a necessidade de alvos de medição e sequências pré-definidos - basta apontar e medir.

O QuickViewXL™ é uma ferramenta ideal para pesquisa e desenvolvimento e investigação no local, pois permite uma investigação rápida e fácil, revisão e caracterização de sistemas de movimento tais como linearidade de percurso, tempos de aceleração versus velocidade de percurso, tempos de sobrecurso e de ajuste em posições de destino, bem como ressonância e amortecimento.

Funcionalidade e aplicações para QuickViewXL™

  • Captura de dados em tempo real com tela tipo osciloscópio
  • Taxa de captura de dados de 50 kHz
  • Dois modos de comparar dados, fluxo contínuo e por ativação
  • O modo por ativação permite uma imagem instantânea dos dados a serem capturados e analisados
  • Os dados são facilmente exportáveis no formato CSV (para planilha ou Mathcad) para análise offline
  • Recurso de medição de frequência fácil de usar
  • Opções de medição linear, angular ou de retitude
  • Exibição selecionável de distância, velocidade e aceleração
  • As funções pan e zoom permitem análise detalhada de fontes de erro recorrentes
  • O uso de um interface USB RSU10 permite que os dados de leitura sejam compatíveis com pacotes de software LaserXL e QuickViewXL. Isso oferece a solução ideal para usuários que precisam visualizar e analisar dados de medição dinâmica em tempo real.

Utilizando uma interface baseada em ícones (praticamente sem texto), com uma tela simples para a preparação, estado do sistema e visualização de dados, a função "osciloscópio" permite a visualização gráfica dos dados capturados (ou "streaming"). Uma barra de status "sempre ligado" separada permite uma visão "de relance" do XL-80, status do ambiente e medição e avisos.

Durante anos, os engenheiros eletrônicos se basearam nos osciloscópios para estudar as rápidas variações de tensão e corrente. Agora, o novo software QuickView™ da Renishaw proporciona aos técnicos um recurso similar, permitindo-lhes estudar as pequenas variações nos dados lineares, angulares e de retitude por meio das telas de deslocamento, velocidade e aceleração.

Somente um equipamento especializado pode normalmente exibir tais características. Isto amplia muito a capacidade do sistema laser XL-80 e o torna uma ferramenta essencial nos programas de monitoramento de máquinas.

Pode ser utilizado sempre que investigações e medições exatas e flexíveis sejam necessárias. Ele é especialmente atrativo para fabricantes de sistemas de movimentação (e integradores de máquinas), laboratórios de pesquisa e instituições acadêmicas que realizam análises detalhadas de sistemas de movimentação e, de fato, em todos os lugares onde a análise de dados em tempo real é útil. Por exemplo, em ajustes de servos e outras investigações do tipo "e se".

 
loading