Diferencialni interferometer RLD10
Diferencialni interferometri omogočajo meritve glede na izbrano referenco.
Diferencialna glava ima edinstveno optično zgradbo za majhno napako interpolacije. Integrirani usmerjevalniki žarka omogočajo nastavitev v horizontalni in vertikalni ravnini za izboljšano poravnavanje (primerno le za aplikacije z ravnim zrcalom).
Detektorska glava RLD10-X3-DI je zasnovana za montažo na zunanjo steno procesne komore s preprosto tritočkovno pritrditvijo. Za poravnavo detektorske glave ni potreben vstop v komoro - vgrajeni usmerjevalniki žarkov omogočajo neodvisno nastavitev referenčnega in merilnega žarka v dveh ravninah. Sistem je zasnovan tako, da se detektorsko glavo lahko odstrani in ponovno namesti z minimalnim vplivom na samo poravnavo sistema.
Lastnosti in koristi
- Izjemne merilno-tehnične lastnosti – stabilnost frekvence velikostnega reda ppb in ultra nizka ciklična napaka omogočata izhodne ločljivosti do 38,6 pm.
- Diferencialne konfiguracije – meri relativni položaj mize glede na steber in odpravlja skupne napake, kot je npr. gibanje stranske stene komore zaradi okoljskih nihanj.
- Hitra poravnava – preprosta poravnava zunaj vakuumske komore s štirimi vgrajenimi usmerjevalniki žarkov za kompenzacijo toleranc montaže komore in zrcala.
Specifikacije
| Hod osi | 0–1 m |
| Ločljivost (konfigurirana z RLU) | Analogni kvadraturni signal = λ/4 (158 nm) Digitalni kvadraturni signal = 10 nm Ločljivost RPI20 = 38,6 pm |
Napaka nelinearnosti sistema* (SDE) *brez vmesnika | < ±1 nm pod 50 mm/s pri jakosti signala > 70 % < ±6 nm pri 1 m/s z jakostjo signala > 50 % |
| Največja hitrost | Do 1 m/s |
Laserske enote RLU
Odkrijte več o Renishawovi ponudbi laserskih enot. S kombinacijo vrhunske zmogljivosti za interferometrične meritve pomika in preproste vgradnje predstavljajo praktično rešitev za aplikacije, ki zahtevajo najvišjo zmogljivost meritev.

Dodatni viri
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.