"Kljub temperaturnim nihanjem v razponu 21 °C se je skrajšal čas meritev in so se zmanjšali stroški za 80 % – ob nespremenjeni natančnosti."

Pomembno skrajšanje časa meritev in fleksibilnost za merjenje mnogo različnih delov s takojšnjo odločitvijo o ustreznosti/neustreznosti dela.

Podjetje Kishan Auto parts Pvt. Ltd. iz Radžkota (Gudžarat, Indija) je v svetu vodilni proizvajalec ojnic za največje znamke avtomobilov, kompresorjev, težkih gospodarskih vozil, traktorjev, ladijskih motorjev in gradbene mehanizacije. Nedavno so se odločili za nakup fleksibilnega primerjalnega merila Renishaw Equator™ in takoj zabeležili več kot 80-odstotno zmanjšanje stroškov meritev in skrajšanje merilnih ciklov.

Kljub temu, da razpon temperaturnih nihanj v delavnicah presega 21 °C, to ni vplivalo na zmogljivost meritev, saj Equator deluje po edinstvenem načelu primerjave z mastri, umerjenimi na Kishanovem koordinatnem merilnem stroju (KMS).

Vsestranske meritve v delavnici

V podjetju Kishan Auto danes z Equatorjem merijo več izvedenk ojnic, na seznam pa vsak dan dodajajo nove. Značilni čas meritve vsake ojnice je 55 sekund in tako bistveno krajši kot pri prejšnjih metodah. Operaterji lahko uporabljajo en sam stroj Equator za mnogo različnih izdelkov in premerijo vse značilnosti v eni sami operaciji. Odločitev o ustreznosti/neustreznosti je takojšnja in spremlja jo poročilo o dimenzijah komponente.

Kljub temu, da se tovarne nahajajo v mestu Radžkot v zvezni državi Gudžarat, kjer se lahko temperature vzpnejo vse do 40 °C in padejo do 19 °C, Kishan s ponovljivostjo rezultatov sistema Equator nima nobenih težav. To jim uspeva tako, da ponovno premerijo mastre vsaj vsake tri ure in vsakič, ko se močno spremeni temperatura. S takšnim 'ničenjem' sistema se odpravi vpliv temperaturnih raztezkov na meritve in zagotovi kakovost komponent. Master vedno hranijo v bližini stroja in v enakih toplotnih razmerah, kot so jim izpostavljeni proizvedeni deli. Če kadar koli nastopi nenadna sprememba temperature okolice in izdelek pade zunaj toleranc, lahko operater vnovič premeri master, ponastavi sistem in preveri, ali sporočena neustreznost ni posledica vplivov okolja.

Sledljivost in dodatna kapaciteta

Mastre v Kishanu 'umerjajo' na koordinatnem merilnem stroju, ki zagotavlja sledljivo natančnost kot temelj za kakovost. Zaradi velikih temperaturnih nihanj pa morajo KMS uporabljati v temperaturno reguliranem prostoru. V Kishanu so z Equatorjem dobili priložnost, da certificirano natančnost razširijo nad celotno delavnico, ne glede na trenutne razmere.

Equator je odpravil potrebo po nakupu dodatnega KMS s funkcijo skeniranja. Shantibhai Changela, izvršni direktor podjetja Kishan Auto: "Equator in KMS se idealno dopolnjujeta: eden zagotavlja sledljivo certificirano natančnost, drugi pa toplotno zmogljivost in dodatno kapaciteto."

Kakovost je za nas ključna in zato si v vsakem trenutku prizadevamo doseči 100-odstotno kakovost. Istočasno tudi izboljšujemo učinkovitost in prenašamo prihranke na svoje kupce. Equator nas je popeljal na novo raven.

Kishan Auto (Indija)

Pred Equatorjem

V podjetju Kishan Auto že dolga leta uporabljajo pnevmatska merilna sredstva za kontrolo premerov, krožnosti, upogiba in torzijskih deformacij. Za vsako od 360 izvedenk ojnic v svoji ponudbi imajo tri ali štiri različna merila. Pri večjih ojnicah za težke motorje lahko zagotavljajo 100-odstotno kontrolo.

Klasična merila po izkušnjah podjetja Kishan vzdržijo do 10.000 uporab, nato pa jih je treba obnoviti. Tri ali štiri merila za vsako ojnico stanejo približno 120 dolarjev, cena prikazovalnika pa je približno 600 dolarjev. Cena četrtega merila, ki meri upogib in torzijske deformacije, pa lahko doseže celo 6000 dolarjev. Merilo ima namreč zlat del, ki se zlahka poškoduje in ga je treba pogosto menjavati.

Postopek meritve z enim pnevmatskim merilom traja do 120 sekund, skupno trajanje kontrole vsakega izdelka pa lahko tako presega osem minut. Zaradi vse večjega povpraševanja po njihovih izdelkih so morali pri Kishanu poiskati hitrejšo merilno metodo.

Iskanje: hiter kontrolni sistem

Vodilni kadri podjetja Kishan Auto so septembra 2011 odpotovali v Nemčijo na poslovne sestanke in na obisk sejma EMO v Hannovru. Ker so pred tem že več kot dve leti neuspešno iskali kontrolni sistem, ki bi dosegel želeno hitrost delovanja, se niso preveč nadejali, da jim bo uspelo najti rešitev. Tik pred tem, ko so nameravali zapustiti sejem, pa so opazili demonstracijo sistema Equator na razstavnem prostoru družbe Renishaw. Ta je meril ojnico in prav zaradi tega naključnega srečanja so končno razrešili svoj problem. Nekaj dni po vrnitvi v Indijo so se dogovorili za demonstracijo in ko so videli, kako Equator meri njihove izdelke, so se takoj odločili za nakup sistema.

Zmanjšanje stroškov meritev

Čas in zmožnost obvladovanja temperaturnih sprememb nista edina problema, s katerimi se soočajo v podjetju Kishan Auto – še pomembnejši so stroški meritev. Identificirali so 77 izvedenk ojnic, ki jih lahko sprejme sistem Equator. Operaterji s sistemom v 10-urni izmeni premerijo 500 enot.

Če bi se odločili za nakup klasičnih meril za vseh 77 izvedenk, bi jih samo oprema stala približno 450.000 dolarjev. Upoštevati pa je treba tudi ostale stroške, na primer strošek izkušene delovne sile za pripravo in vzdrževanje teh meril, strošek zalog in obratovalne stroške.

  • Mr Changela, MD Kishan Auto
  • Kishan Auto operator using Equator™ gauging system

Vse pomembnejši na trgu

Changela je podjetje Kishan ustanovil leta 1988. Začeli so z 2000 ojnicami mesečno, danes pa vsak mesec izdelajo že do 50.000 ojnic v 360 izvedenkah. Na seznamu kupcev so vsa najpomembnejša imena iz sveta avtomobilov, kompresorjev, težkih gospodarskih vozil, traktorjev, ladijskih motorjev in gradbene mehanizacije.

Kishan izvozi 90 % svoje proizvodnje v vodilne industrijske in razvite države kot so ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija, Singapur, Italija, Kitajska, Poljska, Brazilija in Nizozemska. Podjetje si je pridobilo ugled visoke kakovosti v zahtevanih tolerancah, vendar po konkurenčni ceni. Specializirani so za izdelavo ojnic od surovin do končnega izdelka v lastnih kovačnicah, dobavni rok pa je 60–90 dni.

Kakovost je mantra podjetja Kishan Auto

Kakovost je za podjetje Kishan rezultat prave delovne etike in procesov v pisarnah in v delavnicah, zraven pa seveda sodi tudi prava oprema za doseganje zadanih ciljev. Z uvedbo merilnega sistema Renishaw Equator so občutno izboljšali kakovost in v podjetju lahko zdaj hitro in preprosto izvajajo 100-odstotno kontrolo komponent. Kupcem z zadovoljstvom jamčijo za 100-odstotno zagotavljanje kakovosti pri vseh izdelkih.

Changela doda: "Kakovost je za nas ključna in zato si v vsakem trenutku prizadevamo doseči 100-odstotno kakovost. Istočasno tudi izboljšujemo učinkovitost in prenašamo prihranke na svoje kupce. Equator nas je popeljal na novo raven."

Prenosi

  • Case study:  Kishan Auto - Gauging time and costs cut by 80% and accuracy maintained despite a 21°C range