Programvara för spårning av robothälsa och kalibrering

RCS Software Suite följer med RCS-produktserien för robotverifiering och noggrannhet. Samla in, analysera och lagra data om din robots hälsa och prestanda med hjälp av stegvisa visuella guider för att skapa spårbara datamönster.

Ladda ned RCS Software Suite

RCS Software Suite är lätt att följa, med visuella guider som tar dig steg för steg genom en serie rutiner för robotuppsättning och verifiering.

Ladda ned RCS Software Suite

Guidade processer för robotuppsättning och diagnostik

RCS Software Suite är det medföljande programvarupaketet för lösningar för kalibrering och underhåll av industrirobotar. Du kan spåra viktiga data om robotens hälsa och kalibrering med hjälp av ballbarsystemen RCS L-90 och RCS T-90. Detta ger spårbar datahistorik som kan ligga till grund för underhållsscheman och minska robotens totala stilleståndstid.

Programvarupaketet kan köras online eller offline och gör det möjligt att utföra en rad olika rutiner med båda ballbar-systemen. Varje session innehåller steg-för-steg-instruktioner som hjälper dig att ställa in din industrirobot och sedan utvärdera dess prestanda. Programvaran lagrar resultaten för framtida referens, med möjlighet att generera PDF-rapporter eller CSV-filer.

RCS Software Suite stöder de största industrirobotmärkena, inklusive ABB, Fanuc, KUKA och Yaskawa.

Framsteg inom industriell automation med RCS Software Suite

Med online- och offlinefunktioner kan du köra sessioner för inställning och verifiering av robotverktygsramen och detaljramen, ledoffset, repeterbarhet och glapp:

Ställ in din robot

Förbered din robot för att börja producera med en serie uppsättningssessioner.

  • Verktygsram:: Använd RCS L-90 kulstång för att lokalisera exakta verktygscentrum (TCP) för dina verktyg i slutet av armen.
  • Verktygsram och ledoffset:: Samla in data med RCS T-90 för att skapa robotprogram som lokaliserar verktygsramar och identifierar ledförskjutningar. Det innebär att du kan mastra om din robot på plats.
  • ­Delram:: Använd referenspunkter från RCS-kitet för detaljramar för att enkelt hitta detaljramar med RCS L-90.
  • ­Proberande inriktning:: Skapa mallar för robotprogram som gör det möjligt att ställa in verktygs- och detaljramar med RCS P-serien.

Följ upp din robots prestanda

Identifiera problem med robotens prestanda med hjälp av en serie diagnostiska tester.

  • Verifiering av verktygsram: Bestäm stabiliteten hos din TCP när den roterar runt en punkt.
  • Repeterbarhet för enskilda och globala leder:: Testa robotens repeterbarhet när du tränar en enda led, eller alla leder samtidigt, från en specifik position.
  • ­Volymetriskt test:: Mät hur mycket din robot avviker från en serie cirkulära banor i XY-, ZX- och YZ-planen.

Övervaka de viktigaste mätvärdena för din robotcell

En robotoperatör testar en robot med en RCS L-90 kulstång. En skrivbordsmonitor visar grafdata för volymetrisk vägprestanda

Banans prestanda

Det är avgörande för robotens effektivitet att den kan följa en förutbestämd bana med precision. Rita upp prestandan för 3D-vägen och identifiera grundorsakerna till dålig prestanda.

Repeterbarhet

Underhåll, ledstabilitet och kalibrering kan alla påverka en robots repeterbarhet. Att din robot kan utföra samma åtgärd upprepade gånger är avgörande för produktiviteten.

Bakslag

Slitage, tung belastning och kollisioner kan alla påverka en robots glapp i lederna. I slutändan leder det till att leden går sönder och att det krävs reparationer eller utbyten, vilket ofta medför oplanerade driftstopp.

Licensiering av RCS Software Suite

RCS Software Suite är gratis att ladda ner och installera. För att kunna genomföra sessioner med RCS ballbarsystem på din robot behöver du köpa programvarulicenser för 1, 3 eller 5 användare.

Den kostnadsfria versionen gör det möjligt för dig att:

  1. Lägg till information om ett obegränsat antal verkliga robotsystem, inklusive verktygs- och detaljramdata.
  2. Exportera/importera data från robotsystemet.
  3. Definiera parametrar för robotuppställning och verifieringsprovningar.
  4. Visa befintlig sessionshistorik och generera PDF-rapporter eller CSV-filer med resultat.
  5. Skapa mallar för robotprogram som ska användas med Renishaw mätlösningar för industrirobotar (RCS P-serien)

Specifikationer för RCS Software Suite

Våra videohandledningar för RCS Software Suite guidar dig genom steg som att ladda ner programvaran, konfigurera ditt robotsystem och ansluta ditt RCS ballbarsystem.

Minsta PC-specifikation

För att köra RCS Software Suite behöver du minst följande PC-specifikationer:

  • Processor: 2 GHz för 64-bit
  • RAM: 4 GB
  • Hårddiskutrymme: 2 GB
  • Grafikkort: DirectX 9 eller senare med WDDM 1.0-drivrutin
  • Display: 1024 x 768
  • Anslutbarhet: USB2.0

Rekommenderad PC-specifikation

För bästa möjliga upplevelse av RCS Software Suite rekommenderar vi följande PC-specifikationer:

  • Processor: 2,80 GHz
  • RAM: 16 GB
  • Hårddiskutrymme: 8 GB
  • Grafikkort: DirectX 9 eller senare med WDDM 1.0-drivrutin
  • Display: 1920 x 1080
  • Anslutbarhet: USB2.0, Ethernet-port
 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Fyll i formuläret nedan för att få mer information och prata med någon av våra experter.