PHS-2 servo kafa
PHS-2, hassas açı pozisyonunun ve uzun erişimin gerekli olduğu, “beyaz-gövde" (body-in-white) ölçümün zorlu şartlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

PHS-2 servo pozisyonlandırma kafası, prob konfigürasyonunun neredeyse her açıda pozisyonlandırılmasını mümkün kılarak, iki eksende sürekli servo sürücüsü özellikleri gösterir.
PHS-2 kafası yaklaşık olarak gerekli olan pozisyona sürülür ve bir prob ile ölçüm noktası alındığında, kafanın eksenleri hassas ölçüm vermek amacıyla CMM’in eksenleri ile eş zamanlı olarak sürgülenir.
PHS-2 kafasına bir dizi farklı prob takılabilir ve otomatik olarak değiştirilebilir. Bunlar, temasla-tetiklemeli probları ve üçüncü parti lazer/optik ölçüm sensörlerini içerir.
Ekstra uzun uzatmalar Renishaw tetiklemeli problarının normalde erişemeyecekleri özellikleri ölçmelerine imkan verir.
Kafa, üzerinde yer alan ve bir çarpma anında kafayı devre dışı bırakıp, tezgaha durma sinyali veren, elektronik bir aşırı tork koruma ünitesi tarafından korunmaktadır.
Çalışma sıcaklığı | 15 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) |
Ağırlık * | 3 kg |
Taşıma kapasitesi | Prob ve uzatmanın birleşik ağırlığı 1 kg |
Maksimum tork | 2 Nm |
Mekanik kavrama kayması | 3 Nm ±0,5 Nm |
Hareket Hızı | 150 °/s maksimum, 70 °/s tipik |
Kol dönme açısı | D-ekseni: ±184° E-ekseni: ±184° |
Açısal çözünürlük | 0,2 ark saniye (100 mm yarıçapında 0,1 µm’ye eşdeğerdir) |
Çarpma koruması | Elektronik aşırı tork koruma ünitesi |
Uygun kafa arayüzü | PHS-2 arayüz kartı / OEM kontrolör |
Değiştirme magazini sistemi | ACR2 |
* prob uzatma ve kinematik bağlantı dahildir

Aksesuar seçenekleri
PHS-2 arayüz kartı
PHS-2 kafası, CMM kontrolöründeki kafa arayüz kartı tarafından kontrol edilir. Kart, kafa ve CMM kontrolörü arasındaki iletişimi yönetir ve sinyalleri ayarlar. PSH-2 arayüz kartı prob ile ölçüm sistemi sinyallerini yönetmez.
Kinematik bağlantı
Kinematik bağlantı (KM1 veya KM2) kafanın tezgaha hızlıca bağlanmasına imkan verir.
KM1 bobin kabloları aracılığı ile çalışır.
KM2 kabloların CMM bobininin dışında çalışmalarını mümkün kılar.
ACR2 otomatik değiştirme magazini

ACR2 otomatik değiştirme sistemi, PHS-2 servo pozisyonlandırma kafa sistemi için bir kol değiştirme sistemidir. Prob uzatmaları veya adaptörlerinin, prob ile ölçüm işleminin gerekliliklerine uyacak şekilde değiştirilmelerine imkan verir.
Kolların kafaya kilitlenmesi veya kilitlerinin açılması işlemleri tezgahın kendisinin hareketi ile sağlanır. Kafa bir magazin portuna bağlanır ve tezgah: bir kolun kilidini açmak için portu yukarıya kaldırır veya kolu pozisyona kilitlemek için portu aşağıya indirir.
Magazinin kurulumu çok basittir, magazine giden hiç bir güç bağlantısı veya sinyal konnektörü gerektirmez.
ACR2, OEM tarafından tedarik edilen uygun bir fikstür üzerine monte edilen, çift magazin portu olarak temin edilir. Sistem modülerdir ve CMM üzerinde herhangi bir yerde çok sayıda port çifti kullanılabilir.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
PHS-2 motorize (servo tipi) prob kafası kitleri
PHS-2 kafa kiti 1 (PHS-2 kafası, 6 x ACR2 portu, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750 dahil) | A-5795-0817 |
PHS-2 kafa kiti 2 (PHS-2 kafası, 2 x ACR2 portu, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500 dahil) | A-5795-0819 |
PHS-2 kafası, tek başına | A-5795-0001 |
PHS-2 kol kitleri ve aksesuarları
PHS-2 kol kiti 1 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2 kol kiti 2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 Uzatılmış kol PHS1 veya PHS-2 | A-5795-1060 |
| HE500 Uzatılmış kol PHS1 veya PHS-2 | A-5795-1050 |
| HE330 Uzatılmış kol PHS1 veya PHS-2 | A-5795-1040 |
| PHS1 veya PHS-2 için HAM PHS çok kablolu adaptör | A-5795-1010 |
| PHS1 veya PHS-2 için HA8 PHS M8 adaptör | A-5795-1030 |
| PHS uzatma çubuğu kutusu | A-2150-0191 |
ACR2 otomatik değiştirme magazini kitleri (PHS1 veya PHS-2 ile kullanım için)
PHS1 veya PHS-2 ile kullanım için ACR2 port çifti | A-1383-0003 |
PHS-2 arayüz kartı
PSH1 veya PHS-2 arayüz kartı | A-2150-0824 |
PHS-2 aksesuar seçenekleri
PHA3 – PH10MQ PLUS - KM1 için hızlı değiştirme adaptörü | A-2238-0751 |
KM1 – kinematik (bobin kabloları üzerinden), PHS1 / PHS2 ile kullanım için | A-2150-0831 |
KM2 – kinematik (bobin kabloları çevresinde), PHS1 / PHS2 ile kullanım için | A-2150-0832 |
| PL104 – 30 m güç kablosu | A-2150-0481 |
| PL105 – 30 m iletişim kablosu | A-2150-0482 |
| PL106 – 30 m prob kablosu | A-2150-0483 |
| PL107 – 30 m maksimum hareket kablosu | A-2150-0484 |