Autodesk 技術中心使用 QC20 循圓測試儀測試,確保精度

全球領先的設計與軟體製造公司 Autodesk 與 Renishaw 合作,提升其北美兩家技術中心的工具機校正能力。Autodesk 的舊金山和多倫多團隊使用 Renishaw QC20 循圓測試儀成功校正了工具機,確保工具機性能符合規格要求。

Autodesk 在北美和歐洲地區設有四個技術中心,專注於研發和流程驗證,並在各個技術中心之間共享知識與設備。每個技術中心均有特定的重點研究領域,涵蓋建築、工程、營建與營運、先進製造以及機器人技術。

在我們的技術中心中,由多名研發設計工程師組成的團隊,持續運用高精密設備驗證數位工作流程。這些研究不僅有助於我們了解 Autodesk 軟體的實際使用情況,而且透過持續開發和驗證工作流程,不斷突破技術邊界。

無線循圓測試儀對 Aquasub 的工具機執行測試
Autodesk and Renishaw with QC20 ballbar kit

為了更深入地了解校正和量測技術,Autodesk 邀請 Renishaw 專家前往其舊金山技術中心,為其北美團隊進行進階的循圓測試儀測試和量測培訓。

在為期四天的培訓中,Renishaw 專家團隊分享了精密量測領域的專業知識,內容包括循圓測試儀設定、基礎量測原理、量具重複性和再現性、幾何尺寸與公差以及系統整合等多個方面。此次培訓還安排了實作演練。參訓人員使用 Renishaw XM-60 多光束校正儀和 QC20 循圓測試儀,對三台不同品牌的工具機 (Mazak、Haas 和 Matsuura) 進行了測試,結果發現其中一台工具機存在校正偏差。

工具機在運輸過程中因環境影響和正常磨損可能會丟失精度。Autodesk 舊金山技術中心專注於原型工件的製作,主要是加工單件且公差範圍較大的工件,因此往往難以判斷工具機是否存在校正偏差。

「考慮到舊金山的地震風險,我們對所有工具機都進行了抗震錨固,由於工具機底部的改動可能會間接影響整體性能,因此這個過程可能會導致工具機丟失精度。」Autodesk 舊金山技術中心的高級研發設計工程師 Orion Beach 說道。

Autodesk 多倫多技術中心的研發設計工程師 Jamie Nicholson 接著介紹了他們在工具機校正方面遇到的挑戰:「我們的產線位在三樓,只能使用一部尺寸和載重受限的電梯將製造設備運送上樓。因此,我們通常先將工具機拆卸後再運送上樓,然後在產線重新組裝,這時就需要對工具機進行校正。」

QC20

Autodesk 邀請 Renishaw 協助其舊金山技術中心使用 QC20 循圓測試儀檢測工具機精度。循圓測試儀測試是一種快速檢測 CNC 工具機定位性能的方法,有助於對工具機狀況進行基準測試與長期追蹤。利用循圓測試儀採集的數據,可以按照國際工具機性能標準 (ISO 230-4 和 ANSI/ASME B5.54),對工具機的定位精度(圓度、圓度偏差)進行全面的計算分析。

Operator setting QC20 ballbar in position

「循圓測試儀是一種伸縮式線性感測器,在兩端配備精密球體。在使用過程中,精密球以機械定位的方式固定在兩個精密磁力碗座之間,一個磁力碗座連接在工具機工作台上,另一個連接在工具機主軸或主軸箱上。QC20 循圓測試儀按照預先設定的圓形軌跡運行,量測運行半徑的細微變化。QC20 循圓測試儀能夠快速、高效地驗證工具機性能,幫助操作人員診斷誤差源並採取預防性措施,防患於未然。」Renishaw 工業量測專家 Denis Vasilescu 說道。

現在,使用 QC20 循圓測試儀及其直覺易用的軟體,舊金山技術中心的團隊在 10 分鐘內即可完成對工具機校正狀態的檢測,無需求助技術專家。

在舊金山技術中心進行的循圓測試儀測試結果說明,有一台工具機存在校正偏差,這凸顯了工具機錨固過程中的每一個環節都十分重要,測試結果令人吃驚,充分證明了實施量測保障措施所帶來的實際價值。我們利用這些測試結果逐步排查並解決了誤差問題

Mary Elizabeth Yarbrough
Renishaw 工業量測專家 Denis Vasilescu 說道。

Renishaw and Autodesk engineers collaborating while using QC20 ballbar
在此成功基礎上,Renishaw 又協助 Autodesk 對其多倫多技術中心新安裝的一台 CNC 工具機進行了檢測。

Jamie Nicholson 高度讚賞 QC20 循圓測試儀的精度,他說:「在完成 QC20 循圓測試儀測試並重新校正後,這台 CNC 工具機加工出的工件精度非常高。循圓測試儀增加了我們對工具機精度的信心。現在,Autodesk 可以定期進行循圓測試儀測試,以確保 CNC 工具機加工出高精度工件,進而減少工具機停機時間,降低報廢率和檢測成本。」

Autodesk 的舊金山和多倫多技術中心均對 QC20 循圓測試儀專案成果非常滿意,下一階段將在波士頓技術中心使用 QC20 循圓測試儀測試。未來,Autodesk 團隊計劃在其北美各地的產線共享 QC20 循圓測試儀,並將循圓測試儀測試納入季度和年度維護計劃,以及工具機調試環節。

在這個專案中,Renishaw 對我們的工具機校正工作提供了重要支援。多年來,我們與 Renishaw 建立了牢固的合作關係,我們高度信賴 Renishaw 提供的世界領先產品、服務和專業技術。

高級經理Adam Allard
Autodesk 北美技術中心

資料下載