適用於位置與運動控制的編碼器
Renishaw 提供全系列的非接觸式編碼器,用於位置及運動控制。了解我們的開放式、封閉式、磁性及雷射編碼器。
尋找您的 Renishaw 運動控制解決方案
是否需要用於位置與運動控制的編碼器系統?歡迎探索我們不同類型的編碼器產品,如何滿足您的工業自動化需求。Renishaw 的高精度及高品質編碼器,提供優越的可靠性並可輕鬆安裝,即使是最嚴苛的環境也適合使用。

封閉式光學尺提供出色的堅固設計,適合用於工具機等嚴苛的工業環境。我們深獲肯定的絕對位置量測技術,具備強健及可靠等特色。非接觸式設計可提升重複性且減少磨損。優異的密封技術可加強保護避免液體及固體碎屑污染。
哪些工業自動化領域會使用編碼器?
我們向各種產業及應用供應編碼器,包括:
- 電子
- 航太
- 醫療
- 科學研究
- 工具機
- 運動控制
- 半導體
- 機器人學
- 平面顯示器
- 三次元量床 (CMM)
- 再生能源
- 太陽能 PV
- 印刷
- 精密量測
Renishaw 編碼器採用零磨損的非接觸式設計。我們提供以各種材料製造的增量式及絕對式編碼器。讀頭則具備低電氣雜訊及高度抗震效果,提供位置訊號。
若要深入了解,請參閱編碼器系統簡介文章。

FORTiS 封閉式光學尺安裝非常簡單,大幅提升我們的生產力。我們最新的磨床配備 FORTiS 光學尺,目前正進入量產階段。我們非常樂觀看待磨床的未來發展。
Tool Grinding Technologies Inc 總經理 Ranganath 先生

我們如何支援您?
Renishaw 將在現場提供服務及支援,不論您及客戶身在何處都沒問題。我們將努力確保提供您所需的一切。Renishaw 辦事處遍及全球各地。我們英國的設計人員和技術專家,無時無刻提供各種應用建議及安裝支援。
我們的當地團隊提供:
- 銷售及售後服務
- 訓練及技術支援
- 備件及維修服務
我們的編碼器獲得 CE 認證,並遵循 RoHS 規範。編碼器是由 Renishaw 遵循嚴格品管自行製造,通過 ISO 9001:2015 認證。
我們了解每項編碼器安裝作業都不一樣。因此我們提供客製化的讀頭及編碼器,因應 OEM 客戶的特定需求。客製化解決方案的常見要求包括解析度、連接器、編碼器,以及纜線長度和機械變更。
我們擁有多年的豐富經驗,協助支援各種整合挑戰。因此我們積極鼓勵與工程團隊直接進行討論。這有助於確保客製化解決方案首次在應用時順利運作。
我們的編碼器獲得 CE 認證,並遵循 RoHS 規範。編碼器是由 Renishaw 遵循嚴格品管自行製造,通過 ISO 9001:2015 認證。
我們了解每項編碼器安裝作業都不一樣。因此我們提供客製化的讀頭及編碼器,因應 OEM 客戶的特定需求。客製化解決方案的常見要求包括解析度、連接器、編碼器,以及纜線長度和機械變更。
我們擁有多年的豐富經驗,協助支援各種整合挑戰。因此我們積極鼓勵與工程團隊直接進行討論。這有助於確保客製化解決方案首次在應用時順利運作。
我們的客戶如何使用編碼器?
查看其他客戶對 Renishaw 編碼器的信賴。
我們一系列的個案研究,展現我們如何以堅固耐用且高效能的編碼器解決精密測量挑戰。應用遍及電子裝置、精密製造、科學研究、航太、醫學及醫療保健等領域。
探索我們的個案研究全球資料庫,其中包括探討 Renishaw FORTiS 封閉式光學尺如何強化磨削精度和效能。
探索我們的個案研究
信任 Renishaw 的光學尺專業
Renishaw 為業界創新領導廠商,每年以 14% 至 18% 的營業額投資工程與研發,為客戶打造突破創新的解決方案。我們致力於打造獨一無二的技術,將編碼器效能推向全新境界。
我們在 1989 年推出首款編碼器。自此之後,我們以量測創新成果及卓越的工程聲譽,在市場上奠定本身的領導地位。