跳轉瀏覽

RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能

背景

Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。機構位於以色列的內蓋夫 (Negev) 沙漠中,距離最近的城鎮也有五公里;這獨特的地理位置意味著,這裡的夜空全年大多時間晴朗無雲,並且遠離光害的影響。憑藉這些優勢,該天文台的一米天文望遠鏡可以拍攝出高品質的天文照片,為全世界各大天文學和天體物理學研究機構提供理想的研究素材。

特拉維夫大學的天文望遠鏡是全自動操作的,並且配有超高解析度的光譜儀,用於探索已知恒星周圍的新行星。該望遠鏡架設於 1971 年,其結構自始基本保持不變。但是其中的一些內部元件,例如馬達和軸承,尤其是位置回饋光學尺,已經逐漸接近使用壽命,而且研究人員也開始注意到一些性能問題。

望遠鏡的運動軸上裝有光學尺,用於量測望遠鏡的移動位置。天文台的研究團隊發現,原來的光學尺有時會提供錯誤的資訊,導致軟體毫無預警地停止運作。因此,現場工程師最終決定更換光學尺,並且開始聯繫光學尺供應商報價。因此,現場工程師最終決定更換光學尺,並且開始聯繫光學尺供應商報價。

該研究團隊諮詢了其他天文台同行,並且對供應商進行了線上審核,最終選擇與一家以色列的運動技術供應商 Soulutions 合作,這家公司也是 Renishaw 光學尺產品的授權經銷商。

Wise 天文台的直徑一米主力天文望遠鏡

Wise 天文台的直徑一米主力天文望遠鏡

挑戰

「由於天體沿著軌道不停運行,研究人員只有很小的空檔機會能拍攝特定星座的高品質照片,所以我們必須快速完成升級作業,並將停機時間降至最低。」Soulutions 的 Renishaw 光學尺業務經理 Benny Naim 表示。

Naim 接著補充:「我們詳細了解了天文望遠鏡的運動方式,包括它的精度和速度要求,以確定新光學尺的最佳安裝位置。綜合考量以上因素,我們認為必須進行客製化設計。」

「在為研究團隊提供解決方案建議時,我們還考慮了天文台的地理位置。」 Naim繼續說明。「在沙漠中,氣溫變化劇烈;白天彷彿盛夏,到了夜晚溫度卻降到零度以下。溫度變化會導致熱脹冷縮,進而對金屬物體產生不利影響。因此,在設計客製安裝支架以便將新的光學尺安裝到望遠鏡上時,我們必須考慮熱膨脹效應,以確保氣候狀況不會影響望遠鏡的精度。」

Renishaw 的先進技術與 Soulutions 經驗豐富的在地專家團隊聯手,幫助我們快速找到了最適合的解決方案。「望遠鏡位置回饋子系統的精度、解析度和可靠性均明顯提升,性能煥然一新。

Wise 天文台(以色列)

在望遠鏡滾軸上原位安裝的 RESOLUTE 光學尺讀頭 在望遠鏡滾軸上原位安裝的 RESOLUTE 光學尺讀頭

解決方案

Soulutions 團隊建議在望遠鏡上安裝兩個 Renishaw RESOLUTE™ 絕對式光學尺。RESOLUTE 系列能夠使線性光學尺系統在高達 100 m/s 的速度下實現 1 nm 解析度,使旋轉光學尺系統在高達 36,000 轉/分的速度下實現 32 位元解析度,這是全球首款做到這一點的絕對式光學尺。而且,RESOLUTE 線性光學尺系統的超低電子細分誤差 (SDE) 和抖動使其從同類光學尺中脫穎而出。

該團隊還選用了 RTLA30-S 線性尺。這是一款輕薄小巧的不銹鋼鋼帶尺,其安裝選項考慮到了基體熱膨脹的影響,又兼具鋼帶尺的便利性。Renishaw 光學尺提供了無可比擬的堅固性、優異的運動控制性能、寬鬆的安裝公差、更佳的位置穩定性,以及低至 ±40 nm 的電子細分誤差,能夠實現平穩的速度控制。

「在首次造訪天文台進行現場調查之後,我們決定不從望遠鏡上拆下原來的光學尺,因為這樣需要拆解整個望遠鏡,反而增加研究團隊的停工時間。」 Naim 解釋道。

「相反地,我們建議先斷開原有光學尺的連接,然後使用客製加工的支架安裝新光學尺,這樣就能快速而高效地完成整個升級工作。」

Soulutions 團隊在天文台進行了兩次現場訪查,並且在望遠鏡的每個運動軸上都安裝了 RESOLUTE 線性光學尺。滾軸用來控制望遠鏡的方向,用於觀測空中的不同區域;而俯仰軸則是控制鏡頭和像機的左右運動。

「將光學尺連接至望遠鏡的控制器之前,我們先使用 Renishaw 的進階診斷工具 (ADTa-100) 測試光學尺的安裝效果。」Naim 說道。

「我們使用軟體驗證了兩個光學尺均可提供良好回饋,並且檢查了整個軸行程上的訊號強度,進而確保了光學尺能夠實現優異的運動控制性能。在確定安裝成功後,我們才將光學尺系統與控制器相連。」

ADTa-100 可從 RESOLUTE 絕對式光學尺中獲取全面的即時資料,並將這些資訊顯示在 ADT View 軟體的易用介面上,不僅可以在複雜安裝條件下回報光學尺的性能,亦可輔助系統查錯,避免機器發生長時間停機。

結果

「Renishaw 的先進技術與 Soulutions 經驗豐富的在地專家團隊聯手,幫助我們快速找到了最適合的解決方案。」 Wise 天文台的 Arie Blumenzweig 表示。

「望遠鏡位置回饋子系統的精度、解析度和可靠性均明顯提升,性能煥然一新。現在,我們正在研究如何進一步改進觀測方式,以充分利用新光學尺系統的諸多功能。」

Naim 滿意的說著:「對於我們團隊而言,這個項目既特別又充滿挑戰,但同時也收穫頗豐。在運作了一個月之後,Wise 天文台的研究人員向我們表示,新光學尺系統的位置量測性能優異,並且希望我們繼續升級天文台的其他望遠鏡。看到 Renishaw 技術在天文學研究領域嶄露頭腳,我們感到非常興奮。」

Whirlpool Galaxy (Messier 51)

Whirlpool Galaxy (Messier 51)

Wise 天文台簡介

Wise 天文台是專業的天文研究機構,由特拉維夫大學擁有並經營。機構位於內蓋夫沙漠的米茨佩拉蒙鎮 (Mitzpe Ramon) 附近,在特拉維夫以南約 200 公里的位置。這裡有架設一台一米的 Ritchey-Chrétien 天文望遠鏡,多台小型自動天文望遠鏡,以及多種用於地質與大氣科學研究的專業儀器。

Wise 天文台位於以色列南部的內蓋夫沙漠中

下載

  • 個案研究: RESOLUTE™ 光學尺升級科研天文望遠鏡的位置回饋性能