Schnelle und einfache Installation
Für die ultimative Flexibilität ist das TONiC™ System für verschiedene lineare und rotative Maßbänder verwendbar, inklusive einer neuen Variante des bekannten Goldmaßstabes, mit der neuen IN-TRAC™ Referenzmarke. Mit der selbstjustierenden IN-TRAC™ Referenzmarke, der Selbstkalibrierung und der integrierten Diagnose-LED könnte die Installation nicht einfacher sein – TONiC™ kann innerhalb weniger Sekunden eingestellt und in Betrieb genommen werden mit maximaler Leistung und minimalstem Aufwand. Höchste Zuverlässigkeit wird durch die bewährten Filteroptiken gewährleistet.
Dynamische Signalverarbeitung
Signalreinheit und Stabilität werden durch dynamische Signalverarbeitung im Abtastkopf verbessert. Hierdurch wird ein Kurzwelliger Fehler von nur ±30 nm erreicht.
Wenn Sie nach Leistungsfähigkeit oder Merkmalen, hohe Geschwindigkeit oder Genauigkeit, linear oder rotativ suchen, TONiC™ biete alles – ohne Kompromisse.
Vorteile der TONiC™ Mess-Systeme
- Rotative und lineare Versionen verfügbar
- Vom Kunden wählbare IN-TRAC™ Referenzmarke auf verschiedenen Maßbandvarianten
- NEU! Flexibles Goldmaßband mit IN-TRAC™ Referenzmarke
- Auflösung bis 5 nm.
- Geeignet für >3 m/s bei 0,1 µm Auflösung (maximal 10 m/s)
- Ultra-geringer kurzwelliger Fehler <±30 nm
- Dynamische Signalverarbeitung im Abtastkopf
- Betriebstemperatur bis zu 70° C
- WEEE und RoHS konform
- Analoges 1 Vss Signal direkt vom Abtastkopf oder Digitalsignal vom 15-pol. SUB-D Stecker mit Interpolation und Diagnose
- Zwei integrierte Einstell- und Diagnose-LED’s am Abtastkopf vereinfachen die Installation
- Integrierte richtungskennende Endschalter