Sie befinden sich hier:

RA100 Raman-Analysator

RA100 Der RA100 von Renishaw ist ein kompaktes Raman-System zur Prozessüberwachung und Schüttgutanalyse.

Er ermöglicht die Raman-Kontrolle vor Ort in Labors, Pilotanlagen oder direkt im Prozess.

Highlight

Adobe Acrobat PDF

Raman-Systeme zur Kohlenstoffanalyse

[263KB]

 

Beschreibung der Raman-Analyse bei DLC-Beschichtungen für Festplatten sowie Diamantfilmen (eine Seite).

 

Eigenschaften

  • Lange, störungsfreie Lebensdauer durch robuste Bauteile
  • Optimales optisches System zur schnellen Analyse bei kurzen Expositionszeiten
  • Modularer Aufbau zum schnellen Wechsel von Komponenten für kürzere Ausfallzeiten
  • Durch die direkte Einsatzbereitschaft äußerst anwenderfreundlich und nur geringer Schulungsbedarf erforderlich
  • Gekühlter Detektor für hohe Empfindlichkeit speziell zur Analyse dünner Proben oder schwach streuender Objekte
  • Reinraumausführung für Reinraumumgebungen der Klasse 100 geeignet
  • Mehrere Probenahmestationen. Durch die bis zu vier Probenahmestationen pro Kontrolleinheit profitieren Anwender von einer großen Einsatzflexibilität und können die Systemkosten gleichzeitig erheblich reduzieren
  • Ferngesteuerte Probenahme. Jede Probenahmestation kann 100 m von der Kontrolleinheit entfernt sein (gegebenenfalls mit Kabelverlängerungen), sodass eine Kontrolle an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig möglich ist
  • Unterstützung mehrerer Laser. Verwendung von bis zu vier Lasern (mit der gleichen oder unterschiedlichen Wellenlängen) möglich; jeder kann in einer oder mehreren Probenahmestationen eingesetzt werden
  • Interne Kalibrierquelle erlaubt die schnelle und einfache Kalibrierung des Systems; sichere Datenintegrität und keine zeitaufwändigen Kalibriervorgänge
  • Optionale externe Referenzquelle ermöglicht die Kalibrierung der Intensitätswerte und den Vergleich zwischen unterschiedlichen Geräten
  • Verwendung von Renishaw-Daten und Benutzerschnittstellenstandards, sodass derzeitige Anwender von Raman-Mikroskopen den RA100 mit nur minimaler Schulung in Betrieb nehmen können
  • Anwendungsspezifisches Analyseprogramm (CAP) zur präzisen Anpassung an die jeweiligen Kundenerfordernisse
  • Suchfunktion zur Gruppierung und gemeinsamen Durchsuchung mehrerer spektraler Bibliotheken für eine umfassende Abdeckung

Zubehör

Die Raman-Analysatoren RA100 können mit fast allen Zubehörteilen der inVia-Baureihe der Raman-Mikroskope und vor allem mit den faseroptischen Sonden sowie den Temperatur-, Feuchtigkeits- und Druckzellen ausgerüstet werden.

Anwendungsbeispiel

DLC-Probenahmestation Die Raman-Analysatoren RA100 werden in der Festplattenindustrie zur Qualitätskontrolle von DLC-(Diamond like Carbon)-Schutzbeschichtungen verwendet. Durch den Einsatz in DLC-Analysestationen (rechts zu sehen) können Anwender Festplatten nahe der Produktionsstraße analysieren.

In diesem Fall ist das anwendungsspezifische Analyseprogramm von Renishaw zur Analyse verschiedener Positionen auf der Festplatte sowie zur anschließenden Ausgabe der Ergebnisse in einer leicht verständlichen Form (als Tabelle, Verhältniswert oder einfach als „in Ordnung“/„nicht in Ordnung“) vorkonfiguriert.

Dank dieser Systeme konnten Anwender eine Ertragssteigerung erzielen und ihre Kosten erheblich senken.

Dokumente

Adobe Acrobat PDF

Raman-Systeme zur Kohlenstoffanalyse

[263KB]

 

Beschreibung der Raman-Analyse bei DLC-Beschichtungen für Festplatten sowie Diamantfilmen (eine Seite).

 

Adobe Acrobat PDF

Renishaw RenCam CCD-Detektor

[272KB]

 

Der vielseitige RenCam CCD-Detektor von Renishaw für Spektroskopieanwendungen und Anwendungen mit ungünstigen Lichtverhältnissen bietet eine einfache Installation und Bedienung und - ganz wichtig - eine hervorragende Datenqualität.

 

Adobe Acrobat PDF

Faseroptische Raman-Sonden von Renishaw

[207KB]

 

Vierseitiges Dokument über die verschiedenen faseroptischen Sonden, die mit den Raman-Systemen von Renishaw zur ferngesteuerten Probenahme verwendet werden können.

 

Adobe Acrobat PDF

Raman-Spektroskopie von Arzneimitteln in einer feuchtigkeits- und temperaturgeregelten Umgebung

[274KB]

 

Überwachung polymorpher Veränderungen bei variierender relativer Feuchtigkeit.

 

Adobe Acrobat PDF

inVia Raman-Mikroskop - Zubehör für Probenumgebungen

[699KB]

 

Renishaw bietet eine breite Auswahl an Probentischen an, die vor Ort dynamische Raman- und Fotolumineszenz-Experimente in einer Vielzahl verschiedener Umgebungen ermöglichen.

 

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.



Quellen

Spektroskopie Downloads

Anwendungen

Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Raman-Systeme von Renishaw

Wichtige Dokumente

Adobe Acrobat PDF

Raman-Systeme zur Kohlenstoffanalyse

[263KB]

Newsletter

Die neusten Innovationen in der Raman-Spektroskopie - Newsletter hier abonnieren