|  | Renscan5™ Die neue Art des ultraschnellen Scannens in 5 Achsen mit Renscan5™.
Anders als herkömmliche Scanmethoden, die darauf basieren, dass die drei Achsen des Koordinatenmessgerätes schneller verfahren werden, um eine höhere Scangeschwindigkeit zu erzielen,
arbeitet das 5-Achsen-Scanverfahren mit synchronisierten Bewegungen von Maschine und Kopfachsen zur Minimierung der dynamischen Fehler der KMG-Bewegung bei extrem hohen Scangeschwindigkeiten. Abtastgeschwindigkeiten bis zu 500 mm/s können ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit realisiert werden. REVO™
REVO™ ist ein neues dynamisches Messkopf- und Messtastersystem von Renishaw. Es wurde konzipiert, um den Messdurchsatz auf Koordinatenmessgeräten, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung höchster Systemgenauigkeit, zu maximieren.

Informationen zu Renscan5™
Die Renscan5™-Technologie minimiert die dynamischen Fehler, die durch die einwirkenden Trägheitskräfte der bewegten Masse der KMG-Struktur verursacht werden. Bei Verwendung eines 5-Achsen-Messsystems wird eine Vielzahl der unerwünschten dynamischen KMG-Fehler eliminiert, da hier der Messkopf den Großteil der „Arbeit“ leistet.
Da der Messkopf wesentlich leichter und viel dynamischer als ein Koordinatenmessgerät ist und darüber hinaus über ein wesentlich besseres Ansprechverhalten verfügt, ist er in der Lage, Änderungen in der Teilegeometrie schneller zu folgen, ohne dabei unerwünschte dynamische Fehler zu generieren. Dies wiederum ermöglicht es dem Koordinatenmessgerät das zu tun, wofür es konzipiert wurde: Sich bei konstanter Geschwindigkeit in einer Richtung zu bewegen, während die Messungen durchgeführt werden.
|  | |