Sie befinden sich hier: | Willkommen bei Renishaw » Kalibrierung » Maschinenprüflehre |
| Maschinenprüflehre (MCG) für Koordinatenmessgeräte
Die vollständige Leistungsprüfung eines Koordinatenmessgerätes ist zeitaufwändig und kostspielig; dabei werden Kugelstäbe oder Stufenendmaße und Lasermess-Systeme verwendet. Die Maschinenprüflehre (MCG) von Renishaw erlaubt die schnelle und einfache Zwischenüberprüfung von Koordinatenmessgeräten so, wie es gemäß verschiedenen internationalen Normen empfohlen wird.Sie erhalten eine detaillierte Aussage über die Fähigkeiten und Genauigkeiten des Messgerätes. Arbeiten mit der Maschinenprüflehre
Der ausbalancierte Messarm sitzt über einer kinematischen Aufnahme auf einer Säule.Die Lagerung erlaubt eine präzise Bewegung dieses Armes über 360 Grad horizontal und ±45 Grad vertikal.Am Ende des Armes befindet sich eine kinematische Aufnahme, die über zwei Zylinder und eine Kugel von einem Renishaw Messtaster geführt wird.Der Tastereinsatz des Koordinatenmessgeräts wird in das Ende dieser Referenz-„Kugelstange“ eingeführt. Der Arm wird in einer, wie im Bild dargestellten, Sphäre um den Mittelpunkt bewegt.Da der Arm eine konstante Länge besitzt, wird jede Abweichung vom Radius R für die Genauigkeitsbestimmung des Koordinatenmessgerätes verwendet.Wiederholmessungen, Messungen mit unterschiedlichen Radien und an verschiedenen Positionen im Arbeitsraum erlauben die Bestimmung der volumetrischen Genauigkeit. Die volumetrische Genauigkeit ist der maximale Fehler zwischen zwei beliebigen Punkten in einer Ebene über einen beliebigen Abstand innerhalb des vollen Messvolumens. Ein speziell kalibrierter Tastereinsatz kann mit den Messtastern TP1, TP2, TP20, TP6, TP6A mittels geeigneter Adapter verwendet werden. Die Maschinenprüflehre erfüllt die Norm DIN EN ISO 10360-2. MCG-KitsDie Maschinenprüflehre ist in zwei unterschiedlichen Kits erhältlich: MCG1-Kit
MCG2-KitWie MCG1-Kit plus:
SpezifikationenRenishaw verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung.Die auf diesen Seiten angeführten Spezifikationen sind nach gegenwärtigem Wissensstand korrekt.Jedoch behält sich Renishaw das Recht vor, das Aussehen des Produktes und die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Kontaktieren Sie unsBitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll. | ||||||||||||||||||||