Ballbar QC20 per la verifica delle macchine utensili

Molto apprezzato dagli addetti ai lavori per le sue doti di velocità, semplicità ed efficacia, il ballbar Renishaw per la verifica delle prestazioni delle macchine utensili è la scelta sicura.

Chi ha detto che rispettare tolleranze rigide, scadenze impegnative e standard di qualità internazionali deve essere per forza difficile? L'adozione di semplici accorgimenti, come le calibrazioni, può aiutare a ottimizzare i processi e a migliorare la precisione e l'efficienza. Il ballbar QC20 Renishaw è uno strumento indispensabile per la diagnostica delle macchine utensili.

Che cos'è un ballbar?

Un ballbar è un sensore lineare telescopico, dotato alle estremità di due sfere di precisione. Il ballbar QC20 Renishaw è utilizzato come strumento per misure di precisione, per determinare le prestazioni di una macchina utensile. Rileva le variazioni minime del raggio, seguendo un percorso circolare programmato intorno a un supporto fisso. Durante il funzionamento, le sfere del sensore ruotano con precisione all'interno di coppe magnetiche, per agevolare la misura del raggio.

Come capire se il ballbar QC20 è lo strumento giusto per te?

Per ottenere informazioni dettagliate sull'applicazione del ballbar, compila il modulo per entrare in contatto con la filiale Renishaw in Italia.

Contatti

Calcolatore ballbar QC20

Quando conviene usare un ballbar?

Sono molti i fattori che possono provocare errori nelle dimensioni e nelle finiture di un componente: utensili difettosi, mandrini usurati, un fissaggio non corretto del pezzo e così via. La causa può risiedere anche in un errore di posizionamento della macchina utensile. Questi errori sono noti come errori geometrici, dinamici o di gioco

e possono essere risolti velocemente, purché si riesca a individuarne con precisione la natura e la posizione. Gli errori si possono presentare a prescindere dal fatto che la macchina sia più o meno recente.

Il segreto per una produzione priva di errori consiste nell'imparare quali sono le reali capacità della macchina. In questo modo sarà possibile pianificare la produzione in modo efficiente e apportare tutte le modifiche del caso.

In passato, queste informazioni si ottenevano in modo empirico, lavorando pezzi di prova (detti master) che venivano poi ispezionati con meticolosa cura. Si trattava di un metodo lungo e non dava garanzie se il pezzo da lavorare aveva geometrie diverse rispetto al master.

I test con ballbar QC20 consentono di valutare con precisione le prestazioni di una macchina utensile. Aiutano inoltre a identificare rapidamente le aree che richiedono interventi correttivi e ottenere tutte le informazioni necessarie per mantenere la produzione ad alti livelli qualitativi.

Vantaggi principali

Icona della garanzia di produttività

Più produttività

Riduci i tempi di inattività, grazie a una migliore comprensione delle capacità della macchina.

Icona della riduzione dei costi

Più risparmio

Produci pezzi perfetti al primo colpo, riducendo scarti e costi di ispezione.

Icona della qualità conforme

Assicura la conformità

Verifica che le prestazioni di posizionamento di una macchina CNC usando standard globali (ISO, ANSI/ASME e altri ancora).

Icona della manutenzione pianificata

Agevola la pianificazione degli interventi di manutenzione

Crea piani di manutenzione preventiva in modo efficiente e puntuale.

Dati del ballbar QC20 visualizzati nel software Ballbar20

"Integrare i test del ballbar QC20 nei controlli di routine delle macchine ci ha aiutato a garantire la conformità dei pezzi e ci ha permesso di rimettere in servizio una macchina che ritenevamo irrecuperabile.

Inoltre, grazie al software diagnostico del ballbar che interpreta i risultati e diagnostica gli errori in modalità automatica, gli operatori non devono più calcolare il significato dei dati e l'individuazione dell'origine del problema diventa più agevole, così come trovare una soluzione idonea in tempi brevi. Tutto questo si traduce in un immenso risparmio di tempo che può essere dedicato ad attività produttive".

BAE Systems, UK

Leggi i nostri case study


Esecuzione di un test ballbar

I test ballbar prevedono un processo in tre passaggi molto intuitivo:

  • Impostazione del ballbar QC20
  • Acquisizione dati durante il test (360° o arco parziale a 220°).
  • Analisi dati e diagnosi.

Il QC20 sfrutta l'innovativa tecnologia Bluetooth® Low Energy (BLE) per creare connessioni wireless molto affidabili con il PC. Inoltre assicura un'eccellente efficienza energetica e le sue batterie durano molto a lungo.

Clicca su Come funzione una prova ballbar per conoscere tutta la gamma di test che si possono eseguire con il ballbar QC20. È disponibile una ricca gamma di accessori del sistema ballbar QC20 che aumentano ulteriormente la versatilità.

Un tecnico imposta il ballbar QC20 in una macchina
Ballbar 20

Software Ballbar 20

Il nostro software diagnostico semplifica i processi di test e reportistica e aiuta a pianificare le misure di manutenzione preventiva utilizzando il ballbar QC20, ormai uno standard industriale.

  • Rapporti di prova dettagliati: i dati acquisiti possono essere visualizzati come report analitici conformi agli standard internazionali (ISO 230-4, ANSI B5.54 e altri) oppure nel formato di analisi Renishaw.
  • Modalità selezionabili dall'utente: (Verifica rapida, Operatore e Avanzata) adattabili in base alle esigenze, alle competenze e alle autorizzazioni dell'operatore.
  • Generatore di programmi: aiuta a creare programmi CNC per test ballbar in modo rapido e automatico.
  • Cronologia delle prestazioni della macchina: consente di valutare le variazioni della macchina nel tempo, con grafici e tracciati a punti per indagini approfondite.
  • Simulatore di tracciati ballbar: uno strumento utilissimo, che aiuta a prendere decisioni sulle azioni correttive o sulla programmazione degli interventi di manutenzione, in base ai risultati del test.

Scarica Ballbar 20

Conformità agli standard internazionali

I test ballbar sono riconosciuti da tutti i principali standard internazionali e possono essere utilizzati come elementi chiave di una più completa procedura di controllo qualità per processi di lavorazione e come test oggettivo per la valutazione delle macchine CNC.

I test che prevedono l'utilizzo del ballbar QC20 per lo standard ISO 10791-6 sono semplici ed estremamente efficaci. Il ballbar QC20 consente di eseguire la maggior parte dei test inclusi nello standard ISO 10791-6. Il software Ballbar Trace consente di registrare facilmente la deviazione da massima a minima, in conformità a ISO 10791-6.

Ballbar QC20 esegue un test su robodrill
Una mano tiene un dispositivo mobile che visualizza una schermata di impostazione dell'app CARTO Ballbar Connect, mentre l'altra mano sorregge un ball

CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect è la prima app per smartphone di Renishaw per il ballbar QC20, progettata per l'esecuzione di test rapidi e intuitivi.

  • Programma basato su macro: fornisce un'istruzione macchina a riga singola per configurare ed eseguire un test ballbar.
  • Sequenza di test: il test 3D Check esegue rapidamente una valutazione statica delle prestazioni delle macchine utensili.
  • Test ballbar ottimizzato: abbrevia i tempi di misura e può essere utilizzato anche da utenti inesperti.
CARTO Ballbar Connect

I nostri strumenti di calibrazione e ottimizzazione sono studiati per migliorare le prestazioni dei sistemi di movimento di precisione. Per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio i propri dispositivi, Renishaw organizza corsi di formazione all'uso dei prodotti di calibrazione tenuti da tecnici specializzati.

Come ordinare

Accessori e parti di ricambio per il ballbar possono essere acquistati nel nostro negozio e verranno consegnati in tempi rapidissimi.

Acquisti online

Machine Checking Gauge

Il Machine Checking Gauge (MCG) semplifica il monitoraggio dell'accuratezza di una CMM. Con il calibro MCG di Renishaw sono sufficienti 10-20 minuti per verificare l'accuratezza volumetrica in conformità allo standard ISO 10360-2. In questo modo è possibile determinare con precisione quando effettuare interventi di manutenzione o ricalibrazione.

MCG è una soluzione dal costo accessibile, che utilizza un tastatore e un ballbar di riferimento per determinare le prestazioni e la ripetibilità di una macchina CMM (è adatta a CMM di dimensioni grandi e piccole).

MCG

Domande frequenti

Quanto tempo richiede un test ballbar?

Il ballbar QC20 è uno strumento molto efficace per valutare le prestazioni della macchina. L'impostazione è rapida e per lo svolgimento del test bastano da 10 a 20 minuti, con un'interruzione del lavoro minima. Questo rende QC20 lo strumento perfetto per la valutazione delle prestazioni delle macchine.

Quali macchine possono essere provate con il ballbar QC20?

La versatilità di QC20 consente di svolgere test su un'ampia gamma di macchine, incluse macchine CN, fresatrici, torni e altre ancora. Per scoprire se il ballbar QC20 è la soluzione adatta per un tipo di macchina specifico, contatta il nostro ufficio vendite.

Quali sono le opzioni del ballbar QC20 riguardo il raggio?

Lo strumento base è lungo 100 mm e viene fornito con una dotazione di prolunghe da 50, 150 e 300 mm.

Tutte le possibili combinazioni permettono di eseguire test con un raggio di 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 o 600 mm. Con un accessorio speciale si possono fare prove con raggio ridotto a 50 mm. Inoltre, sono disponibili prolunghe aggiuntive per eseguire test con raggio fino a 1350 mm.

Con quale frequenza vanno pianificate le ricalibrazioni del ballbar QC20?

Se utilizzato in un ambiente "normale", si consiglia di calibrare il ballbar QC20 ogni anno. Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina Web dedicata ai servizi di calibrazione, riparazione e ricalibrazione.

Risorse aggiuntive

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.