Sauter la navigation

Codeurs optiques rotatifs

Le contrôle précis de la position angulaire et du mouvement rotatif est obtenu par renvoi de données de position des codeurs optiques rotatifs, également connus sous le nom de codeurs angulaires. Découvrez comment les règles annulaires et les disques gradués à pas fin de Renishaw s’associent à des têtes de lecture absolues et incrémentales compactes pour offrir des performances inégalées en matière de mesure de position.

Sélectionnez vos systèmes de codage rotatifs (angulaires) absolus ou incrémentaux

Notre gamme de règles rotatives, comprenant des anneaux en acier inoxydable et des disques en verre et en acier inoxydable, convient à une grande variété d’applications de mouvement rotatif. Les règles rotatives peuvent être montées sur la partie tournante de la machine par des moyens mécaniques ou par collage.

Les règles rotatives sont compatibles avec les séries de codeurs optiques ouverts de Renishaw, pour des mesures absolues ou incrémentales.

  • Les codeurs absolus décodent immédiatement leur position actuelle sans qu’aucun mouvement ne soit nécessaire.
  • Les codeurs incrémentaux peuvent uniquement détecter un mouvement par rapport à leur position actuelle ou à une entité de référence connue.

Notre gamme de codeurs rotatifs vous permet de choisir le système qui convient le mieux à votre application.

Systèmes de codage rotatifs absolus : têtes de lecture et règles

Le diamètre pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiqué ci-après :










Règle rotative RESA RES

Règle annulaire en acier

Bas profil

Facile à installer

Règle rotative REXA REX

Règle annulaire en acier

Section transversale épaisse

Haute précision

Codeurs optiques RESOLUTE™

Tête de lecture RESOLUTE™

(pas de 30 µm)

Haute précision

Grande vitesse

52 à 550 mm

52 à 417 mm

Systèmes de codage rotatifs incrémentaux : têtes de lecture et règles

Le diamètre pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiqué ci-après :








Disque RCDM RCD

Disque gradué en verre

Thermiquement stable

Léger

Règle rotative RESA

RES

Règle annulaire en acier

Bas profil

Facile à installer

Règle rotative REXA

REX

Règle annulaire en acier

Section transversale épaisse

Haute précision


Codeurs optiques ATOM™

Tête de lecture ATOM™

(pas de 20 µm et 40 µm)

Miniature

Analogique

30 à 108 mmS/OS/O

Codeurs optiques ATOM DX™

Tête de lecture ATOM DX™

(pas de 20 µm et 40 µm)

Miniature

Numérique

17 à 108 mmS/OS/O

Codeurs optiques VIONIC™

Tête de lecture VIONiC™

(pas de 20 µm)

Haute précision

Numérique

S/O52 à 550 mm52 à 417 mm

Codeurs optiques QUANTiC

Tête de lecture QUANTiC™

(pas de 40 µm)
Facile à installer

Polyvalente

S/O52 à 550 mmS/O

Codeurs optiques TONiC™

Tête de lecture TONiC™

(pas de 20 µm)
Haute précision

Analogique

S/O52 à 550 mm52 à 417 mm
Tablette tenue à deux mains et affichant le guide d’installation d’un codeur Renishaw

Consultez nos documents techniques pour explorer les spécifications techniques de nos codeurs optiques, leurs options et variantes. Nos certificats de conformité vous offrent une garantie supplémentaire de l’engagement de Renishaw en matière de qualité.

Documents techniques à télécharger

Vue latérale d’un codeur optique hermétique FORTiS™ à l’intérieur d’une machine-outil

Découvrez comment les codeurs optiques permettent un excellent contrôle d’asservissement dans un grand nombre de secteurs et d’applications. Découvrez des exemples concrets de produits et de processus qui tirent profit de la technologie de codage et de l’expertise étendue de Renishaw.

Avantages des codeurs pour le contrôle d’asservissement

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.