Salta la navigazione

Encoder ottici ad arco parziale

La rotazione inferiore a un giro completo viene misurata con un encoder ad arco parziale. Scopri come le righe lineari flessibili di Renishaw possono essere avvolte intorno a un cilindro, a un albero o un'altra superficie cilindrica per consentire al lettore compatto di misurare con precisione una rotazione limitata.

Seleziona il tuo sistema di encoder ad arco parziale

Le righe flessibili degli encoder lineare hanno una piccola area della sezione trasversale che consente di avvolgerle intorno a una superficie circolare per misurare le rotazioni parziali. La riga viene montata con un nastro biadesivo.

Queste righe flessibili sono compatibili con gli encoder ottici aperti di Renishaw, per misure assolute o incrementali.

  • Gli encoder assoluti decodificano immediatamente la propria posizione corrente senza necessità di alcun movimento.

  • Gli encoder incrementali sono in grado di rilevare il movimento solo in relazione alla propria posizione corrente o a una tacca di riferimento nota.

La nostra gamma di lettori compatibili con gli encoder consente di scegliere il sistema più adatto alla tua applicazione di movimento.

Sistemi di encoder ad arco parziale assoluti: lettori e righe

Di seguito è mostrato il raggio di piegatura minimo delle varie combinazioni di lettore e riga:

Encoder ottici RESOLUTE™

Lettore EVOLUTE™

(passo 30 µm)

Accuratezza elevata

Alta velocità

Riga ad arco parziale RKLA

RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

50 mm

Sistemi di encoder ad arco parziale incrementale: lettori e righe

Di seguito è mostrato il raggio di piegatura minimo delle varie combinazioni di lettore e riga:

Encoder ottici ATOM™

Lettore ATOM

(passo da 20 μm, 40 μm)

Di dimensioni ridotte

Analogico

Riga ad arco parziale RKLC

RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

26 mm

Encoder ottici ATOM DX™

Lettore ATOM DX

(passo da 20 μm, 40 μm)

Di dimensioni ridotte

Digitale

Riga ad arco parziale RKLC

RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

26 mm

Encoder ottici VIONiC™

Lettore VIONiC

(passo 20 µm)

Accuratezza elevata

Digitale

Riga ad arco parziale RKLC

RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

30 mm

Encoder ottici QUANTiC

Lettore QUANTiC

(passo 40 µm)
Facilità di installazione

Versatile

Riga ad arco parziale RKLC

RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

26 mm

TONiC™ optical encoders

Lettore TONiC

(passo 20 μm)
Accuratezza elevata

Analogico

Riga ad arco parziale RKLC

RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

30 mm

Tablet tenuto da due mani che mostra una guida all'installazione degli encoder Renishaw

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, tramite i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Scarica documentazione tecnica

Vista laterale dell'encoder ottico incapsulato FORTiS™ all'interno di una macchina utensile

Scopri come gli encoder ottici offrono un eccellente controllo del movimento in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri gli esempi pratici dei prodotti e processi che beneficiano della tecnologie usate negli encoder e dalla vasta esperienza di Renishaw.

Vantaggi degli encoder per il controllo del movimento

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.

loading