Compensatore di conteggio della quadratura in tempo reale RCU10
Sistemi di compensazione per il feedback di posizione con quadratura in tempo reale.

Quando si utilizza un sistema interferometrico laser in aria è necessario garantire la compensazione ambientale per ottenere l'accuratezza desiderata anche quando le condizioni ambientali cambiano. Il principio dell'interferometria dipende dalla lunghezza d'onda della luce laser, un valore che varia in misura frazionaria in funzione dell’indice di rifrazione dell’aria attraverso cui si propaga.
Una variazione termica di ±1 °C, di pressione di ±3,3 mbar o di umidità relativa del 50% può generare una variazione di 1 ppm nella lunghezza d'onda del laser, che si ripercuote immediatamente sulle misure.
Per garantire un'accuratezza costante con il variare delle condizioni ambientali, consigliamo di usare gli encoder laser RLE e gli encoder laser HS20 a lungo raggio con un'unità RCU10 che compensa le variazioni dell'indice di rifrazione dell'aria dovute alle variazioni dell'ambiente in cui si trova la macchina.
Il sistema RCU10 utilizza sensori ambientali per monitorare l'ambiente della macchina e fornisce la compensazione in tempo reale dei segnali di feedback di posizione. I parametri di ingresso e uscita vengono configurati con il software Renishaw RCU-CS.
Funzioni e vantaggi
- Più accuratezza: la compensazione dell'indice di rifrazione per gli encoder laser tiene conto della pressione e della temperatura dell'aria e migliora l'accuratezza, riducendo l'incertezza a ±1 ppm.
- Più stabilità: l'utilizzo di sensori della temperatura dei materiali per eseguire la compensazione dell'espansione termica dei pezzi da lavorare e delle strutture della macchina migliora notevolmente la ripetibilità dei processi.
- Più flessibilità: RCU10 può essere utilizzato per operazioni di compensazione con molti altri encoder e righe ottiche che forniscano segnali digitali in quadratura.
Configurazione dei sistemi RCU10
Quando si definisce un sistema RCU10, è necessario tenere in considerazione le seguenti opzioni:
- Le unità di compensazione RCU10 sono disponibili con o senza sensore di pressione integrale (rispettivamente RCU10-PX-XX e RCU10-XX-XX)
- Nel caso dei sistemi multiasse, è possibile collegare fino a sei unità RCU10, utilizzando un link per comunicazioni seriali ad alta velocità. Se utilizzato come parte di un sistema multiasse, è sufficiente un solo RCU10-PX-XX.
- Sensori della temperatura dell'aria
- Sensori della temperatura dei materiali
Il generatore di numero di codice RCU10 permette di identificare il sistema adatto alla tua applicazione e di utilizzarlo per richiedere un preventivo o per inviare un ordine.
Specifiche
| Funzioni | Compensazione dell'indice di rifrazione Compensazione dell'espansione dei materiali |
| Accuratezza | ±1 ppm * |
| Formato dei dati | Digitale - Quadratura RS422 Analogico - seno / coseno 1 Vpp |
| Risoluzione | Digitale - variabile fino a 10 nm Analogica - variabile fino a 20 µm |
| Velocità | Fino a 5 m/s |
Opzioni extra
| Numero di codice | Descrizione |
| A-8014-0670 | Adattatore seriale/USB |
| RCU10-DB-XX | Scatola di distribuzione per sensori |
| RCU10-AC-X5 | Cavo del sensore con guaina protettiva (lungo 5 m) |
| RCU10-AT-XX | Trasmettitore della temperatura dell'aria |
| RCU10-MT-XX | Trasmettitore della temperatura del materiale |
* Più il maggiore di 3 conteggi in ingresso e 1 conteggio in uscita per le uscite digitali e un ulteriore errore dipendente dalla velocità per le uscite analogiche.
Download del software
-
Download del software: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS è il software per la configurazione di RCU10 e permette di definire tutti i parametri e le modalità operative prima di iniziare a utilizzare RCU10. Include anche un display per monitorare il processo di compensazione, l'ambiente e gli stati di errore.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.