TCR20 e TCR20-R
Rack per moduli da utilizzare con PH20 quale strumento per cambiare l'utensile e correggere la punta in modo rapido e ripetibile.
I rack TCR20 sono in grado di alloggiare in modo sicuro i moduli sonda per operazioni di cambio automatico. Inoltre, proteggono le superfici di contatto dai contaminanti presenti all'interno del campo operativo della macchina.
I rack TCR20 supportano l'intera gamma di moduli TP20, da utilizzare con il sistema PH20, e possono alloggiare una serie di combinazioni di modulo e stilo.
Un manufatto integrato per la calibrazione della sonda al centro del gruppo rack riduce i tempi di ciclo durante la misura e la procedura di correzione della punta. La correzione della punta è un fattore chiave quando è richiesto il massimo livello di accuratezza possibile, perché compensa eventuali variazioni residue a seguito di un cambio utensile e mantiene l'impareggiabile livello di accuratezza garantito da PH20.
Sono disponibili 2 opzioni per ottimizzare l’installazione in diverse applicazioni: il rack TCR20 da installare a montante e la versione TCR20-R da montare su guida.
![TCR20](/media/img/gen/c78b2d308c6f46279a5732ff03480cc6.jpg)
![TCR20-R](/media/img/gen/16fb6d6fd47a4c2d8b9098351737cab9.jpg)
Specifiche di TCR20
Larghezza | 200 mm |
Profondità | 57 mm |
Diametro base | 50 mm |
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni