Aggiornamento del sistema

Offriamo una scelta di opzioni di aggiornamento per permetterti di scegliere la soluzione migliore per te.

Contattaci per farci sapere di cosa hai bisogno

I nostri esperti in prodotti di calibrazione sono a disposizione per parlare delle possibili opzioni di aggiornamento e aiutarti a risolvere eventuali dubbi.

Contatti

Esegui l'aggiornamento per continuare a godere dei vantaggi offerti dalle soluzioni di misura Renishaw per macchine utensili.

Aggiornamento da ML10 a XL-80

Offriamo una serie di pacchetti scontati per l'aggiornamento dei prodotti fuori produzione a un sistema laser XL-80, ognuno dei quali include tutto il necessario per passare da un sistema ML10/EC10 a uno XL-80/XC-80.

XL-80 offre molti vantaggi operativi e prestazionali rispetto al suo predecessore ML10. Il laser emette un raggio di grande stabilità, con lunghezza d'onda riconducibile agli standard nazionali e internazionali.

Il sistema laser XL-80 è completamente compatibile con le ottiche e le impostazioni del suo predecessore ML10. Il software CARTO è il perfetto abbinamento per XL-80 e racchiude tre applicazioni:

  • Capture consente l'acquisizione dei dati del laser
  • Explore permette di analizzare i dati secondo gli standard internazionali e di produrre report in PDF
  • Compensate consente la correzione degli errori geometrici utilizzando file di compensazione specifici per i requisiti dell'utente.

Aggiornamento da RX10 a XR20

Il calibratore XR20 per assi rotanti fornisce gli stessi livelli di accuratezza, ripetibilità e funzionamento automatico di RX10, con più flessibilità, procedure di impostazione e funzionamento più semplici e tempi di test complessivamente più rapidi.

Le funzioni del sistema di calibrazione per assi rotanti XR20 offrono molti vantaggi rispetto al precedente RX10. Per aiutarvi a prendere la decisione corretta, Renishaw offre interessanti sconti in caso di permuta.

Le offerte di aggiornamento sono valide a condizione che sia restituita un'unità RX10 completa e funzionante. I kit non funzionanti, danneggiati o incompleti dovranno essere prima valutati. In questo caso le condizioni di aggiornamento potrebbero essere diverse.

QC20 con adattatore per tornio

Aggiornamento da QC10 a QC20

Il ballbar QC20 offre così tanti vantaggi che siamo sicuri che tutti gli utenti sceglieranno di aggiornare i propri sistemi.

Abbiamo fatto in modo di rendere la transizione al ballbar QC20 quanto più semplice possibile: la struttura modulare e i prezzi sono stati pensati per offrire un costo iniziale ridottissimo. È possibile acquistare solo il kit di aggiornamento base per poi arricchirlo con ulteriori accessori e opzioni, disponibili separatamente.

In questo modo, gli utenti possono acquistare solo le funzioni di cui hanno effettivamente bisogno (in alcune aree geografiche sono disponibili anche pacchetti contenenti vari kit).

Kit di aggiornamento da QC10 a QC20

Sfruttando l'offerta di permuta, è possibile restituire un vecchio ballbar QC10 e acquistare il kit di aggiornamento al ballbar QC20 a meno della metà del costo previsto per un nuovo kit completo.

Il kit include:

  • Ballbar QC20
  • Supporto da mandrino
  • Coppa centrale
  • Batteria
  • Software Ballbar 20 e relativa guida utente (in download)
  • Sfera di impostazione
  • Schede di convalida macchina
  • Serie di chiavi

La confezione è stata studiata per adattarsi perfettamente alla custodia del ballbar QC10 (valigetta con telaio metallico, prodotta dopo il 2001). È anche possibile acquistare una custodia alternativa per il ballbar QC20.

Opzioni aggiuntive per il ballbar QC20

La nostra linea di accessori specifici accresce le funzioni e la portabilità del ballbar QC20.

Kit per test ad arco parziale QC20

Il kit è composto da un supporto centrale modificato e di una prolunga per il supporto utensile che permette di utilizzare il ballbar QC20 per test con arco parziale a 220º.

La possibilità di svolgere test su tutti e tre i piani (XY, XZ e YZ) senza spostare il supporto centrale semplifica notevolmente le operazioni di preparazione della prova e rende finalmente possibile una vera analisi volumetrica.

QC20 - adattatore per piccoli cerchi

L'adattatore per piccoli cerchi di QC10 non è compatibile con il ballbar QC20.

È possibile acquistare un adattatore per piccoli cerchi creato appositamente per QC20 e che si può avvitare con estrema facilità al corpo del ballbar. Il calibratore ballbar da 50 mm è compatibile con entrambi i sistemi QC20 e QC10.

Custodia di trasporto per ballbar QC20

La custodia del ballbar QC20 è stata pensata per alloggiare contemporaneamente il kit opzionale per piccoli cerchi e l'adattatore VTL.

Acquisti online

Calibrazione e ottimizzazione delle macchine

Commercializziamo una serie di prodotti di misura, interferometri e ballbar, studiati per monitorare, migliorare e ottimizzare i sistemi di movimento di precisione.

Maggiori informazioni sui nostri prodotti

Tutti i prodotti di calibrazione su sfondo blu

Risorse aggiuntive

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.