高精度レーザー工具計測システム
NC4 非接触式ツールセッターシリーズは、高精度かつ高速の工具計測/工具折損検出を実現し、あらゆる工作機械でのプロセスコントロールに貢献します。
NC4+ Blue: 標準が確立
加工工程での形状寸法の精度は、工具サイズの偏差や工具の振れ、工具折損など、さまざまな要因に依存します。
このような要因は、レニショーの NC4 システムを使用することで制御できるようになります。そして、さまざまな工具を加工時の送り速度や回転速度で計測できるようになります。また、小径工具や折れやすい工具にとって重要な要素である、過度な摩耗や折損のリスクを最小限に抑えられます。
ニーズに合う最適な非接触式ツールセッターを選定
NC4+ Blue フィックスドシステム
業界初のブルーレーザーを搭載し、旧モデルから光学系が改良された NC4+ Blue システム (最大送光/受光ユニット間隔 240mm) は、業界標準として実績がある工具計測精度を大きく変える存在です。
すべてのタイプにエアブローを標準装備し、高精度かつ高信頼性の工具計測を可能にしています。
NC4 セパレートシステム
セパレートシステムでも、フィックスドシステムと同様のオンマシン工具計測/工具折損検出が可能です。
用途に応じたさまざまなセットアップを構築できるため、活用方法の幅が広がります。
セパレートシステムは、最大間隔 5m で用意しています。
カスタムソリューション
個別の要件に沿うよう、NC4 システムは、サイズ、取付け方法、プローブ計測システム (旋削工具用接触式ツールセッターなど) の追加搭載といったカスタマイズも可能です。
NC4 のおかげで、エンジンが適切に作動するために不可欠となるカムのキーや、他のリファレンスポイントの加工に使用する小径工具の折損が検出できるようになっています。レニショーシステムがなかったとしたら、工具先端が折損したまま機械を動かして、甚大な損害を被ってしまうということが起こりえていたでしょう。
Ducati 社 (イタリア)
高いパフォーマンスを発揮する設計
生産性の向上
NC4 を用いた自動工具計測を導入することで、工作機械自身で判断を行うために必要な知能を工作機械に与えられるため、完全自動運転が可能になります。
スクラップを低減
NC4+ Blue は、繰り返し精度は 0.5µm (2σ値) で最小 Ø0.03mm の工具の計測および折損検出が可能です。1 個目から良品パーツを製造できるようになります。
高い構成自由度
オプションや構成が多数ある NC4 は、市場において最も自由度の高い非接触式工具計測システムです。
使いやすさ
各種スマホ用アプリやオンマシンアプリを使うことで、NC4 のインストール、設定、操作およびメンテナンスが簡単に行えるようになります。
超小型設計
電子部品が超小型のため、NC4+ Blue は取付けスペースが限られた機械に最適です。また、保護機構も、大きなシャッタのないコンパクトな設計です。
容易な取付け
さまざまな種類のコネクタや取付け方法が可能な NC4+ Blue システムは、取付けが簡単です。既存機械へのレトロフィットに最適です。
耐環境保護
特許取得済みの環境保護システムが NC4 の精密部品を常時保護しています。
システム構成品
非接触式ツールセッター
製造環境向けに最適化された、超コンパクトなレーザー式ツールセッターです。
インターフェース
NCi-6 は、NC4 からの信号を処理し、CNC 工作機械コントローラに送信するインターフェースです。
エアフィルタ
NC4 の精密部品を保護するための、清潔で乾燥したエアを供給します。
直感的工具計測ソフトウェア
当社は製品の操作性向上に注力しています。幅広い種類のマクロサイクルや工作機械用アプリケーションが、計測サイクルの素早く直感的なプログラミングを実現します。
非接触式工具計測システムの活用事例
製造プロセスの強化に NC4 システムを採用して、時間と費用を節約している顧客の事例をご覧ください。
製造業界で優れた評価を得ているだけでなく、他業界でも事業を展開しているレニショーからは、製品やソリューションを得られるだけでなく、経験、ノウハウ、業界のベストプラクティスについても教えてもらうことができます。また、技術サポートもきめ細かく、レスポンス良く問題を解決してくれます。素晴らしい対応です。
SuperAlloy Industrial (SAI) 社 (台湾)