기계 캘리브레이션용 XL-80 레이저 간섭계 시스템
좌표 측정기(CMM)와 공작 기계를 포함하여 모션 시스템을 위한 인기 솔루션인 Renishaw XL-80 레이저 간섭계 시스템을 사용하면 쉽게 고성능 측정 및 캘리브레이션 정확도를 확보할 수 있습니다.
레이저 간섭계란 무엇일까요?
레이저 간섭계는 기계 성능을 평가하고 개선하기 위해 사용되는 측정 장치로, 생산에 영향을 미치기 전에 모션 시스템의 문제점을 감지하는 데 도움이 되는 매우 안정적인 레이저 빔을 생성합니다. 레이저 추적기 시스템과 달리 XL-80 레이저 간섭계는 독립적으로 형상 오차를 측정합니다.
판독값은 최대 리니어 측정 속도 4 m/s, 리니어 분해능 1 nm의 조건에서 최대 50 kHz까지 측정됩니다. 최대 속도에서도 마찬가지입니다. 리니어에 국한되지 않고 모든 측정 옵션에는 간섭 측정이 사용됩니다. 따라서 기록된 데이터의 정확도에 대한 확신을 가질 수 있습니다.
Renishaw는 35년 이상 동안 레이저 시스템을 설계, 제조 및 공급해오고 있습니다. XL-80 레이저 간섭계는 뛰어난 시스템 성능과 운영상 이점을 제공해온 경험을 토대로 제조되었습니다.
레이저 간섭계를 사용하는 이유는 무엇일까요?
XL-80 레이저 시스템은 주로 공작 기계, CMM 및 모션 시스템의 성능을 측정하는 데 사용됩니다. XL-80 레이저를 사용하면 기계 정밀도에 대한 확신을 가지고 최종 제품에 영향을 미치기 전에 잠재적인 문제점을 찾아낼 수 있습니다.
다른 시스템과 달리 Renishaw의 XL-80 레이저는 기계의 형상 오차를 직접 측정하므로 오차를 찾아내서 격리하는 데 도움이 되는 정확하고 추적 가능한 데이터를 제공할 수 있습니다. 그런 다음 이 데이터를 사용하여 기계 어셈블리를 조정하거나 오차 보정 기술을 적용해 전반적인 기계 정확도를 높일 수 있습니다. 또한 XL-80 레이저를 사용한 테스트를 실행하여 이러한 개선 사항을 검증하고 사양을 충족하는지 확인하는 것이 가능하므로, 정밀도가 요구되는 산업계에 매우 중요한 도구로 손꼽힙니다.
Renishaw의 CARTO 소프트웨어와 함께 XL-80 레이저 간섭계를 사용하면 다양한 매개변수가 적용된 측정값(리니어, 앵귤러, 로터리, 직진도 및 직각도 포함)을 빠르게 캡처하고 분석할 수 있습니다.
주요 장점

높은 정확도
XL-80 레이저 간섭계는 국가 및 국제 표준에 준하는 매우 안정적인 파장을 가진 레이저 빔을 생성합니다.

간단한 셋업
XL-80 레이저 신호 강도 LED와 정렬 기능을 활용해서 간단하게 셋업이 가능합니다. CARTO의 직관적인 인터페이스는 교육을 받지 않고도 빠르게 데이터 캡처와 분석을 시작할 수 있도록 지원합니다.

손쉬운 휴대
XL-80 레이저와 XC-80 환경 보정 장치는 매우 작아 전체 리니어 시스템을 바퀴가 달린 케이스에 넣을 수 있으며 무게는 12 kg에 불과합니다. 선택 품목인 섬유 소재 케이스의 삼각대를 활용하면 완벽한 측정 솔루션을 경험할 수 있습니다.

최고의 신뢰성
탁월한 설계, 제조, 기술 지원은 Renishaw를 대표하는 특징입니다. Renishaw는 XL-80 레이저 시스템에 기본으로 3년 보증을 제공하며 신뢰할 수 있는 글로벌 지원망을 갖추고 있습니다.

Renishaw의 XL-80 레이저를 사용하면서 많은 이점을 발견했습니다. 쉬운 작동과 빠른 셋업, 사용자 친화적 소프트웨어, 적용이 쉬운 인터페이스가 인상깊었습니다. 전에 사용하던 레이저 브랜드와 비교했을 때 공정 효율성이 30% 개선되었습니다.
Beijing U-Precision Tech Co., Ltd(중국)
기능 및 이점
레이저 주파수 정확도 레이저 튜브 길이를 나노미터 범위 이내로 열 제어하면 3년 이상의 기간에 ±0.05 ppm(parts per million)에 도달합니다.
리니어 측정 정확도 전체 환경 범위에서 ±0.5 ppm을 보장합니다. 판독값은 최대 리니어 측정 속도 4 m/s, 리니어 분해능 1 nm의 조건에서 최대 50 kHz까지 측정됩니다.
아날로그 I/O 포트를 통해 아날로그 신호 출력과 트리거 신호 입력이 가능합니다.
리니어 측정 범위 최대 80m.


환경 보정으로 향상된 정확도
기온과 대기압, 상대 습도의 변화가 레이저 광원의 파장과 기록된 측정 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
XL-80 레이저 간섭계를 사용한 리니어 정확도 측정 시, XC-80 보정 장치를 사용하여 최적의 결과를 보장할 수 있습니다.
XC-80 보정 장치는 센서 판독값을 통해 레이저 파장의 공칭 값을 수정하여 변동에 따른 거의 모든 측정 오차를 제거하기 위해 계산에 사용할 실제 값을 제공합니다.
CARTO 소프트웨어가 제공하는 부가 기능
Renishaw의 CARTO 소프트웨어는 레이저 측정 데이터 수집을 위한 캡처, 국제 표준을 충족하는 강력한 탐색 분석, 빠르고 쉽게 오류를 수정하는 캘리브레이션의 3가지 응용 분야를 지원합니다.
정기적으로 소프트웨어를 업데이트하면 소프트웨어 활용도가 높아집니다.
- 데이터 스티치를 활용하면 긴 축을 여러 개의 짧은 섹션으로 나누어 측정할 수 있습니다. 따라서 사용자는 더 긴 축 측정에 높은 성능의 짧은 거리 직진도 옵틱을 활용할 수 있습니다.
- 피치 보정은 지원되는 기계 컨트롤에 대해 리니어, 직진도 및 로터리 보정 테이블을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
- CARTO는 모든 대상의 레이저 위치, 환경 데이터, 타임 스탬프를 저장하므로 세부적인 오차 진단과 분석이 가능합니다.
측정 액세서리, 옵틱 및 소프트웨어로 역량을 확대하세요

로터리 축 측정
XL-80 레이저 간섭계와 XR20 로터리 축 캘리브레이터를 함께 사용하면 CARTO 소프트웨어로 로터리 측정 데이터를 캡처하고 분석할 수 있습니다. CARTO 오프 축 로터리 측정 모드는 Renishaw의 XL-80 레이저 간섭계를 사용하여 오프 축 측정 테스트를 위한 단일 소스를 제공합니다.

시스템 장착
XL-80 레이저 시스템의 손쉬운 셋업과 작동을 위해 다양한 장착 및 스테이징 액세서리를 사용할 수 있습니다. 조정 가능한 가벼운 삼각대부터 삼각대 스테이지와 마그네틱 베이스, 그리고 광범위한 픽스쳐링 제품까지 필요한 다양한 액세서리를 구비하고 있습니다.

측정 옵틱
광범위한 옵틱 키트와 액세서리를 활용하면 축을 따라 리니어 변위, 피치, 편요각, 수평 및 수직 직진도 등의 정밀 측정이 가능합니다. 표면 편평도와 직각도 측정에는 추가 옵틱 키트를 사용할 수 있습니다.

전문가 테스트
좀더 구체적으로 측정에 필요한 사항을 알아보려는 경우, 리니어 대각 측정 키트를 사용하여 정밀 레이저 대각 테스트를 할 수 있으며 TB20 키트가 원격으로 XL-80 레이저 시스템을 트리거합니다. 정밀하게 설계된 이러한 도구는 툴킷의 용도를 높여주며 측정을 개선할 수 있는 더 많은 옵션을 제공합니다.

안전한 운반
보안과 편의성을 고려해서 제조된 Renishaw의 견고한 케이스는 가볍고 쉽게 운반이 가능합니다. XL-80 레이저 시스템은 다양한 시스템 구성을 보완하도록 꼼꼼하게 설계되어 안심하고 보관할 수 있습니다.

QuickViewXL™소프트웨어
QuickViewXL™ 소프트웨어는 연구 개발 또는 현장 분석에 적합한 도구입니다. 모션 시스템의 조사와 검토, 특성화를 쉽고 빠르게 진행할 수 있습니다. 단순한 그래픽 인터페이스를 통해 미리 정의된 측정 목표와 절차 없이 유연하게 작동할 수 있습니다.
FAQ
XL-80 레이저 간섭계는 정기적으로 검교정해야 하나요?
그렇습니다. ‘일반적인’ 환경에서 사용할 경우 XL-80 레이저의 권장 검교정 기간은 3년입니다. 자세한 내용은 당사 교정 서비스, 수리 및 검교정 페이지를 참조하십시오.
레이저 측정은 추적이 가능한가요, 그리고 그러한 추적은 얼마나 정확한가요?
레이저 측정은 광파장이 국제적으로 인정받는 길이 단위이기 때문에 추적이 가능합니다. 따라서 환경 보정을 적용할 경우 측정의 반복정도가 상당히 우수하고 측정이 매우 정확(<1 ppm)할 수 있습니다.
CMM의 제작 또는 오차 매핑을 위한 캘리브레이션 도구가 있나요?
예. 레이저 캘리브레이션 기술을 사용해서 CMM 체적 오차 맵을 생성할 수 있습니다. 전통적으로 여기에는 XL-80 레이저가 사용되었으며, 해당 목적으로 특수 설계된 XM-600 다축 시스템을 사용하면 오차 매핑 시간이 대폭 감소했습니다.
 
 
 
