로봇 상태 및 캘리브레이션 추적 소프트웨어

RCS 제품 시리즈에는 로봇 검증을 개선하고 정확도를 높일 수 있는 RCS 소프트웨어 제품군이 함께 제공됩니다. 단계별 시각적 가이드를 사용해서 추적 가능한 데이터 패턴을 생성해 로봇의 상태와 성능에 대한 데이터를 캡처하고 분석 및 저장할 수 있습니다.

RCS 소프트웨어 제품군 다운로드

RCS 소프트웨어 제품군은 로봇 셋업 및 검증 루틴을 단계별로 안내하는 시각적 가이드를 활용하여 손쉽게 사용할 수 있습니다.

RCS 소프트웨어 제품군 다운로드

로봇 셋업 및 진단 안내 프로세스

RCS 소프트웨어 제품군은 산업용 로봇 캘리브레이션 및 유지보수 솔루션을 위한 동반 소프트웨어 패키지입니다. RCS L-90 및 RCS T-90 볼바 시스템을 사용하여 필수적인 로봇 상태 및 캘리브레이션 데이터를 추적할 수 있습니다. 이 제품은 유지보수 일정을 지원하고 전반적인 로봇 가동 중단을 줄일 수 있는 추적 가능한 데이터 내역을 제공합니다.

온라인 상태이든, 오프라인 상태이든 관계없이 소프트웨어 패키지는 두 볼바 시스템 모두를 사용해서 다양한 루틴을 수행할 수 있도록 지원합니다. 각 세션은 산업용 로봇을 셋업하고 로봇의 성능을 평가하는 데 도움이 되는 단계별 지침을 제공합니다. 이 소프트웨어는 나중에 참조할 수 있도록 PDF 보고서 또는 CSV 파일로 결과를 저장할 수 있습니다.

RCS 소프트웨어 제품군은 ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa 등 주요 산업용 로봇 브랜드를 지원합니다.

RCS 소프트웨어 제품군을 사용한 산업 자동화 발전

온라인 모드와 오프라인 모드 모두에서 로봇 공구 프레임 및 부품 프레임 셋업과 검증, 조인트 오프셋, 반복성 및 백래시를 위한 세션을 실행할 수 있습니다.

로봇 셋업

일련의 셋업 세션을 사용하여 생산을 시작할 수 있도록 로봇을 준비하십시오.

  • 공구 프레임: RCS L-90 볼바를 사용하여 EOAT(End-Of-Arm-Tooling)를 위한 정확한 공구 중심점(TCP)을 찾을 수 있습니다.
  • 공구 프레임 및 조인트 오프셋: RCS T-90을 사용한 데이터 캡처로 공구 프레임을 찾고 조인트 오프셋을 식별하는 로봇 프로그램을 만들 수 있습니다. 즉, 현장에서 로봇을 리마스터링할 수 있습니다.
  • ­부품 프레임: RCS L-90에서 제공하는 RCS 부품 프레임 키트의 기준점을 사용하여 쉽게 부품 프레임을 찾을 수 있습니다.
  • ­프로빙 정렬: RCS P-시리즈를 사용해서 공구 및 부품 프레임을 세팅할 수 있는 템플릿 로봇 프로그램을 만들 수 있습니다.

로봇 성능 추적

일련의 진단 테스트로 로봇 성능 문제를 식별할 수 있습니다.

  • 공구 프레임 검증: 하나의 점을 중심으로 회전할 때 TCP의 안정성을 판별할 수 있습니다.
  • 단일 및 글로벌 조인트 반복성: 특정 자세에서 단일 조인트를 가동하거나 한 번에 모든 조인트를 가동할 때 로봇 반복성을 테스트할 수 있습니다.
  • ­체적 테스트: XY, ZX 및 YZ 평면의 원형 경로로부터 로봇이 얼마나 멀리 편향되는지 측정할 수 있습니다.

로봇 셀의 핵심 지표 모니터링

로봇 운전자는 RCS L-90 볼바를 사용해서 로봇을 테스트합니다. 데스크탑 모니터에 체적 경로 성능 그래프 데이터가 표시됩니다

경로 성능

로봇을 사용해서 사전 결정된 경로를 정밀하게 따르기 위해서는 로봇의 효율성이 매우 중요합니다. 3D 경로 성능을 표시하여 로봇 성능 저하의 원인을 찾아낼 수 있습니다.

반복성

유지보수, 조인트 안정성 및 캘리브레이션은 모두가 로봇의 반복성에 영향을 미칠 수 있습니다. 생산성을 높이기 위해서는 로봇이 동일한 작업을 반복적으로 일관되게 수행할 수 있어야 합니다.

백래시

마모, 무거운 하중, 충돌, 이 모두가 로봇의 조인트 백래시에 영향을 미칠 수 있습니다. 결국 조인트 장애로 이어지고 수리나 교체가 필요해져 예기치 않은 가동 중단이 유발되는 경우가 많습니다.

RCS 소프트웨어 제품군 라이센싱

RCS 소프트웨어 제품군은 무료로 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 다만, 로봇에서 RCS 볼바 시스템을 사용해서 세션을 실행하려면 1명, 3명 또는 5명의 사용자용 소프트웨어 라이센스를 구매해야 합니다.

무료 버전으로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

  1. 공구 및 부품 프레임 데이터를 포함하여 개수에 관계없이 실제 로봇 시스템에 대한 정보 추가.
  2. 로봇 시스템 데이터 내보내기/가져오기.
  3. 로봇 셋업 및 검증 테스트 세션을 위한 매개변수 정의.
  4. 기존 세션 내역 보기 및 결과가 포함된 PDF 보고서 또는 CSV 파일 생성.
  5. 산업용 로봇(RCS P-시리즈)에 Renishaw 프로빙 시스템과 함께 사용할 수 있는 템플릿 로봇 프로그램 생성.

RCS 소프트웨어 제품군 사양

RCS 소프트웨어 제품군 동영상 튜토리얼이 소프트웨어 다운로드, 로봇 시스템 세팅, RCS 볼바 시스템 연결 등 여러 단계를 안내합니다.

최소 PC 사양

-RCS 소프트웨어 제품군 실행을 위한 최소 PC 사양은 다음과 같습니다.

  • 프로세서: 2 GHz(64비트인 경우)
  • RAM: 4 GB
  • 하드 드라이브 공간: 2 GB
  • 그래픽 카드: DirectX 9 이상(WDDM 1.0 드라이버 포함)
  • 디스플레이: 1024 x 768
  • 연결성: USB2.0

권장 PC 사양

­최상의 환경에서 RCS 소프트웨어 제품군을 사용하기 위한 권장 PC 사양은 다음과 같습니다.

  • 프로세서: 2.80 GHz
  • RAM: 16 GB
  • 하드 드라이브 공간: 8 GB
  • 그래픽 카드: DirectX 9 이상(WDDM 1.0 드라이버 포함)
  • 디스플레이: 1920 x 1080
  • 연결성: USB2.0, 이더넷 포트
 

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

추가 정보를 확인하거나 전문가와 상담하려면 아래 양식을 작성하십시오.