로봇 마스터링을 위한 3각 볼바 시스템

RCS T-90은 새로운 로봇 또는 재배치된 로봇의 마스터링을 위해 설계된 고급 진단 시스템입니다. 휴대용 키트에 3개의 볼바로 이루어진 삼각대 구성으로, 로봇에 대한 중요한 상태 정보를 캡처할 수 있는 추적 가능한 테스트를 제공합니다.

Renishaw의 정확도로 로봇 마스터링

RCS T-90 3각 볼바 시스템은 3개의 리니어 볼바가 삼각대에 정렬되어 있습니다. 이 솔루션은 제조업체, 엔지니어 및 통합 업체에게 첨단 로봇 캘리브레이션과 진단을 위한 휴대용 툴킷을 제공합니다.

수작업으로 정비하는 데 소요되는 시간과 노력이 감소하고 로봇의 전반적인 효율성과 생산성에 긍정적인 영향을 미칩니다.

RCS 소프트웨어 제품군이 함께 제공되는 RCS T-90은 새로운 로봇을 마스터링하거나 충돌 또는 부품 교체 후 셀을 복구할 수 있습니다. 또한 전체 로봇 셀을 다른 위치로 원활하게 옮길 수 있도록 지원합니다.

RCS T-90 키트에는 TCP 정렬, 체적 테스트 및 조인트 반복성 점검을 수행할 수 있는 RCS L-90 키트 베이스가 포함되어 있습니다. 로봇의 정확도를 완벽하게 제어하고 Renishaw의 뛰어난 계측 전문 지식을 로봇 복구, 상태 점검 및 예측적 유지보수에 적용할 수 있습니다.

RCS T-90 3각 볼바 시스템 살펴보기

산업용 로봇의 마스터링과 상태 진단을 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

[Renishaw 데모] 현장에서 RCS T-90의 기능을 시연했으며 당일 오후 2시까지 TMF의 프로그램 개선이 진행되었습니다. 과장 없이, 이전에는 원 하나를 완성하는 데 90개의 아크 포인트가 필요했던 작업이 단 5개의 포인트로 가능해졌습니다. 이는 TMF의 품질에 대한 엄청난 개선으로, 저희는 다른 15대의 용접 로봇에도 이와 같은 개선 적용을 기대하고 있습니다.

TMF Center(미국)

산업용 로봇을 위한 RCS T-90의 이점 알아보기

RCS T-90은 산업용 로봇 캘리브레이션 및 유지보수 솔루션입니다.

로봇에 문제가 발생할 수 있습니다. 시간이 지나면서 발생하는 마모가 정확도와 반복성에 영향을 미치게 됩니다. RCS T-90을 사용하면 로봇 셋업과 진단 속도를 높이고 추적 가능한 데이터를 표준화하고 확보할 수 있습니다.

전용 RCS T-90 테스트를 통해 로봇의 저장된 조인트 오프셋 대비 편차를 식별할 수 있습니다. 따라서 현장 로봇 마스터링이 가능해, 부정확한 조인트 앵글로 인해 발생하는 오류가 제거됩니다. 자동화와 관련하여 다음을 포함해 다양한 이점을 제공합니다.

안에 대각선이 교차되어 있는 주황색 Wi-Fi 막대 아이콘

오프라인 프로그래밍

지원되는 소프트웨어를 사용하여 오프라인 프로그래밍이 가능하므로, 로봇이 이더넷 연결 없이도 테스트를 수행할 수 있습니다.

주황색 대상 아이콘

추적 가능한 정비 공구

로봇의 셋업, 상태 점검 및 복구에 사용되며 로봇 재배치에 소요되는 시간이 감소합니다.

주황색의 세 사람 아이콘

사용자 친화적 프로세스

Renishaw의 직관적인 로봇 소프트웨어를 통해 모든 테스트가 표준화되므로 모든 로봇 작업자가 테스트를 수행할 수 있습니다.

로봇의 예측적 유지보수

RCS T-90을 사용하면 진단 테스트를 수행하여 로봇의 상태 또는 성능을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 추적 가능한 보고서는 심각한 장애로 이어지기 전에 수리가 필요한 부분을 알려줍니다.

RCS 소프트웨어 제품군은 테스트 매개변수와 오류 데이터를 포함하여 모든 세션 내역을 저장합니다. 생산성 패턴과 함께 문서화된 정비 내역을 제공합니다.

RCS L-90 볼바는 추적성이 있으며 캘리브레이션 내역 확인도 가능합니다. 키트에는 RCS 캘리브레이터가 포함되어 있어, 사용 전에 알려진 길이로 볼바를 캘리브레이션해 신뢰성을 높일 수 있습니다.

Renishaw의 산업 자동화용 로봇 진단 시스템 RCS T-90은 작동하는 로봇 셀 안에 장착됩니다.

RCS 소프트웨어 제품군

RCS 소프트웨어 제품군은 RCS 제품의 활용도를 높여줍니다. 볼바 시스템 테스트를 수행하고 데이터를 캡처할 수 있습니다. 로봇 프로빙 루틴에 대한 프로그램 템플릿을 만들어 신뢰할 수 있는 정확도로 공구 및 부품 프레임 세팅이 가능합니다. 단계별 지침을 따라 로봇 성능을 평가할 수 있습니다.

RCS 소프트웨어 제품군에 대해 알아보기

노트북의 RCS 소프트웨어 제품군 스플래시 스크린

RCS T-90 FAQ

RCS T-90은 얼마나 견고한가요?

RCS T-90은 3개의 90 mm 스트로크 리니어 볼바로 이루어진 견고한 3각 구성으로, 공장과 기계 작업장에서 사용하도록 설계되었습니다. 그럼에도 불구하고 작업자들은 볼바를 떨어뜨리거나 부딪히지 않도록 주의해야 합니다. 이와 같은 문제가 발생하면 볼바를 다시 캘리브레이션해야 합니다. 특히 엔드 조인트가 갑작스러운 하중을 받은 경우 반드시 다시 캘리브레이션을 해야 합니다.

RCS T-90에 보증이 적용되나요?

그렇습니다. Renishaw로부터 직접 RCS T-90 시스템을 구매한 경우 1년 보증이 적용되며 연장 보증 구매도 가능합니다. 또한 1년에 한 번 가까운 Renishaw 서비스 센터로 RCS L-90 볼바와 캘리브레이터를 보내 정비를 받을 것을 권장합니다.

RCS T-90의 비용은 어느 정도인가요?

RCS T-90 비용은 구매하려는 패키지에 따라 다릅니다. RCS 소프트웨어 제품군은 무료로 다운로드할 수 있지만 세션을 실행하려면 라이센스를 구매해야 합니다. Renishaw 영업팀으로 연락해서 비용에 대해 상의하실 수 있습니다.

가장 정확한 결과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

최상의 결과를 얻으려면 12시간마다, 그리고 제공된 캘리브레이터와 함께 새로운 장소에서 사용하기 전에 각 RCS L-90 볼바를 캘리브레이션해야 합니다. 데이터 캡처 전에 볼바 캘리브레이션이 필요한 경우 RCS 소프트웨어 제품군이 그 사실을 알려줍니다.

RCS T-90 시스템은 픽스쳐 플레이트와 같은 안정적인 베이스에 확실하게 고정시켜야 합니다. 다른 휴대용 장착 옵션이 필요하면 RCS 삼각대 키트를 구매할 수 있습니다.

RCS T-90 툴킷은 어떤 품목으로 구성되어 있나요?

기본적인 RCS T-90 툴킷은 RCS L-90 키트와 함께 다음 품목을 포함합니다.

  • 추가 RCS L-90 볼바 2개
  • RCS T 인터페이스 모듈
  • RCS T-90 베이스플레이트
  • RCS T-90 연장 키트
  • 고정용 액세서리
  • 케이블 및 전원 공급 장치

추가 부품이나 교체 부품을 구매하려면 가까운 Renishaw 지사로 연락하십시오.

RCS 소프트웨어 제품군을 실행하려면 어떻게 해야 하나요?

최소 PC 사양을 충족하는 컴퓨터 시스템이 필요합니다. 소프트웨어 다운로드의 로봇 섹션에서 RCS 소프트웨어 제품군을 다운로드하십시오.

로봇 사용 경험이 없는데, RCS T-90을 사용할 수 있나요?

RCS 소프트웨어 제품군은 테스트 세션을 수행할 때마다 시각적인 가이드를 따라 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 장비를 사용하려면 로봇 이동 방법, 로봇 프로그램 생성 방법, 로봇으로 데이터를 내보내고 가져오는 방법을 알고 있어야 합니다.

RCS T-90이 내 로봇과 호환되는지 어떻게 확인할 수 있나요?

Renishaw에서 지원하는 로봇 라이브러리는 꾸준히 증가하고 있으며, 다을을 포함한 주요 로봇 제조업체의 6축 산업용 로봇을 지원하고 있습니다: ABB, Fanuc, KUKA 및 Yaskawa. 구체적인 요구 사항을 알아보려면 가까운 Renishaw 지사로 연락해서 상의하십시오.

새로운 영점 위치와 조인트 기계 영점 위치는 어떻게 다른가요?

기계식 조인트의 영점 위치는 시간이 지남에 따라 정확도가 떨어지면서 더 이상 기준점으로 신뢰할 수 없게 됩니다. 많은 고객이 내부 용도의 기준을 설정함으로써 이익을 얻고 있습니다. 이는 고객 사업장으로 셀을 이동할 때에도 도움이 됩니다.

로봇 셀을 자동으로 복구할 수 있나요?

RCS L-90과 T-90은 현장에서 사용할 툴킷 제품으로 설계되었습니다. Renishaw의 산업 자동화용 프로빙 솔루션 산업 자동화용 프로빙 솔루션에 대해 알아보십시오. 이러한 솔루션을 사용해 셀 안에 계측 기능을 영구적으로 통합시킬 수 있습니다. 따라서 충돌 후 로봇이 자동으로 복구할 수 있습니다.

산업 자동화를 위한 RCS T-90 3각 볼바 시스템에 대해 자세히 알아보기

영업팀에 연락하기

로봇 캘리브레이션 및 유지보수 제품 지원

가이드를 다운로드하여 산업용 로봇 캘리브레이션 및 유지보수 제품 사용법을 확인해 보십시오. 제품 설치 및 함께 제공되는 소프트웨어 패키지 사용에 대한 동영상 튜토리얼을 시청하십시오.

지원 라이브러리

다운로드