Calibrador de eixo rotativo XR20
O posicionamento do eixo rotativo é crítico para a exatidão da máquina. O calibrador de eixo rotativo XR20 da Renishaw proporciona calibração rápida de eixos rotativos, com exatidão de ±1 arco-segundo.
Qualquer máquina-ferramenta de 5 eixos ou fresadora ou torno pode apresentar erros de exatidão. Isso inclui erros de posicionamento angular e alinhamento dos eixos, que podem ter um efeito prejudicial nas peças que estão sendo usinadas.
A detecção precoce de erros com o calibrador de eixo rotativo assegura que a máquina alcance seu desempenho ideal. O calibrador de eixo rotativo XR20 da Renishaw é uma solução altamente precisa juntamente com os sistemas laser XL-80 e XM-60.
A operação sem fio e os sistemas de montagem modular dos calibradores de eixo rotativo XR20 garantem a adequação a uma grande variedade de máquinas. Os dados de calibração podem ser usados para verificar erros, estabelecer tendências de desempenho e programar manutenção e reparos com eficiência.

O que é um calibrador de eixo rotativo?
O calibrador de eixo rotativo XR20 consiste em um retrorrefletor angular integrado montado em um eixo servo-controlado de precisão. A posição angular do eixo e a óptica em relação à carcaça do corpo principal são controladas por um sistema de encoder de elevada exatidão com a escala usinada diretamente no mancal principal.
O calibrador de eixo rotativo XR20 funciona em conjunto com nosso calibrador multieixo XM-60 e o sistema laser XL-80, proporcionando calibração de eixo rotativo com elevada exatidão e repetível para mesas, dispositivos e máquinas-ferramenta.
Principais vantagens

Instalação flexível
Projetado para instalação fácil em uma grande variedade de mesas rotativas, tornos e outros eixos rotativos

Projeto intuitivo
Alvos de alinhamento integrados ajudam a minimizar efetivamente erros de medição durante a montagem.

Autocalibração
Erros de alinhamento angular compensados usando o ciclo de calibração de pré-medição.

Exatidão elevada
Verificação do desempenho com ±1 arco-segundo de eixos rotativos em qualquer orientação

Com os recursos do XR20 (preparação fácil e flexível devido ao seu tamanho e peso, operação sem fio e software amigável), reduzimos o nosso tempo de preparação de teste em 40% e tempo de execução de teste em 20%.
Um benefício adicional é que o teste sem fio permitiu um teste mais seguro, possibilitando uma supervisão sem problemas. Como resultado, não interrompemos as atividades no chão de fábrica, um grande atrativo para nossas operações e procedimentos de qualidade.
Hurco (Taiwan)
Calibração de eixo rotativo com o software CARTO
O software CARTO é usado para capturar dados, análise e medição rotativa usando o laser XL-80 ou o calibrador multieixos XM-60. O CARTO é composto por três aplicativos:
- Capture para coletar dados de medição laser
- Explore para análises poderosas de acordo com as normas internacionais.
- Compensate para correção rápida e fácil de erros.
A interface do usuário CARTO fornece um fluxo de processo simples que permite aos usuários capturar e gerenciar facilmente seus dados. Apresentando a mais recente tecnologia Bluetooth® Low Energy (BLE), o calibrador de eixo rotativo forma rapidamente uma conexão sem fio robusta com o PC e fornece eficiência energética superior, além de uma vida útil da bateria substancialmente mais longa quando em uso.
Funções integradas, como "detecção automática de sinal" e "primeiro alvo predefinido", proporcionam a confiança de que os dados coletados estão corretos já na primeira vez. Essa abordagem permite maior produtividade ao usar produtos de calibração e otimização de máquinas da Renishaw.
Medição rotativa fora do centro de rotação
O modo de medição rotativa fora do centro de rotação no software CARTO fornece uma fonte única para testar a medição fora do eixo usando o calibrador de eixo rotativo XR20 e o sistema laser XL-80 ou o calibrador multieixo XM-60. Isso agiliza a medição da exatidão do posicionamento rotativo para máquinas-ferramenta de 5 eixos, onde o calibrador de eixo rotativo XR20 nem sempre pode ser montado no centro de rotação.
O software gera programas de peças para movimento sincronizado de eixos rotativos e lineares para manter o alinhamento do feixe durante o teste.
Suporte 90° para XR20
A montagem do calibrador de eixo rotativo XR20 em relação ao eixo em teste é essencial para uma medição exata. A Renishaw desenvolveu o suporte 90° para o XR20 para eliminar a complexidade da fabricação para o usuário. Este acessório é fabricado para as tolerâncias extremamente apertadas necessárias para atingir a exatidão do teste.
Opções flexíveis de fixação são proporcionadas pelos apoios magnéticos e uma variedade de furos passantes para fixação direta com parafusos. O suporte é útil para atender os requisitos de montagem para as medições rotativas "fora do centro de rotação" e resolver os problemas de montagem "no eixo" de máquinas com placas de fixação indexadas.
Para usuários OEM, especificações completas para a montagem customizada podem ser encontradas no manual do usuário XR20.

Opções de montagem flexível
A montagem do calibrador de eixo rotaivo XR20 em eixos rotativos é simplificada usando uma série de suportes modulares para atender a diferentes aplicações.
Montagem padrão
Normalmente a centragem no eixo é muito simples, usando as marcações ao redor da circunferência do anel de montagem e o auxiliar de centragem.
Montagem flexível
Uma placa de adaptador do anel de montagem permite a fixação do calibrador de eixo rotativo XR20 em mesas rotativas com recessos de centro inadequados. Também pode ser utilizada para prender o calibrador do eixo rotativo XR20 ao adaptador do mandril (torno) e suportes especiais.

A Renishaw oferece treinamento nos produtos de calibração com engenheiros experientes para garantir o desempenho ideal do produto. Fale com nossa equipe de vendas e discuta suas necessidades de aplicação e treinamento.
Perguntas frequentes
O calibrador de eixo rotativo XR20 deve ser recalibrado periodicamente?
Sim o tempo recomendado entre recalibrações é de 36 meses para os itens utilizados em um ambiente "normal". Uma calibração mais frequente é recomendada para unidades utilizadas em condições ambientais extremas ou onde houver a suspeita de danos. Os requisitos do seu programa de qualidade assegurada ou regulamentações nacionais / locais também podem especificar uma recalibração mais frequente.
Durante a armazenagem, transporte e utilização, o calibrador de eixo rotativo XR20 não deve ser submetido a impactos excessivos, vibração, temperaturas, pressões ou umidade extremas, uma vez que qualquer um desses fatores pode invalidar a sua calibração
Para saber mais, visite nossa página de serviço de calibração, reparo e recalibração.
O calibrador de eixo rotativo XR20 mantém a sua exatidão em todas as orientações?
Sim. A exatidão especificada se aplica a todas as orientações possíveis.
Recursos adicionais
-
Folheto: XR20 rotary axis calibrator
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]