Installation guide: UCC MMI-2 (pdf)
The UCC MMI-2 controller provides a USB based interface for manual CMMs. The UCC MMI-2 interfaces to the Renishaw digital range of scale readheads, or electrically compatible OEM versions, and to TP20 or similar touch-trigger probes. The UCC MMI-2 controls the collection of scales data, and latches the scales positions when a touch-trigger event is detected. The UCC MMI-2 also supports limited 24 V machine IO signalling, and can interface to a manual head if required.
Diese Dateiart erfordert einen Betrachter, der kostenlos erhältlich ist von Adobe
Die neuesten Videos - KMG-Messtaster, -Software und -Nachrüstungen
Neuigkeiten - KMG-Messtaster, -Software und -Nachrüstungen
- H-1000-0367 (Hydrophilic polymer bead for RUP1) - LU-de
- H-1000-0360 (Hydrophilic polymer bead for RUP1) - DE-de
- H-1000-0317 (Hydrophilic polymer bead for RUP1) - AT-de
- H-1000-0405 (Hydrophilic polymer bead for RUP1) - BE-de
- Renishaw erweitert seine Baureihe der AGILITY® Multisensor-KMGs mit 5-Achsen-Technologie
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Teilen Sie uns mit, was Sie nicht finden konnten und wir versuchen gerne Ihnen zu helfen