Servo-pozicionirna glava PHS-2

Glava PHS-2 je zasnovana za izpolnjevanje strogih zahtev pri meritvah surovih avtomobilskih karoserij, kjer sta potrebna fina nastavitev kota in velik doseg.

PHS-2 R

Servo-pozicionirna glava PHS-2 je opremljena z zveznim servo pogonom v dveh oseh, kar omogoča pozicioniranje tipala oz. merilnega modula pod skoraj vsakim kotom.

Glava PHS-2 se premakne približno v zahtevani položaj, ob zajemu merilne točke pa se za natančno meritev osi merilne glave sklopijo z osmi koordinatnega merilnega stroja.

Možna je pritrditev in avtomatska menjava različnih vrst merilnih modulov. Med njimi so merilni moduli s proženjem na dotik ter laserski/optični merilni moduli drugih proizvajalcev.

Ekstra dolgi podaljški merilnim modulom Renishaw s proženjem na dotik omogočajo dostop do lastnosti, ki bi bile sicer nedosegljive.

Glava je opremljena z elektronsko zaščito pred prevelikim navorom, ki v primeru trka odklopi glavo in signalizira stroju takojšnjo zaustavitev.

Delovna temperatura

15 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)

Masa *

3 kg (6,6 lb)

Nosilnost

Skupna masa merilne glave in podaljška 1 kg (2,2 lb)

Največji moment

2 Nm

Mehanska drsna sklopka

3 Nm ±0,5 Nm

Hitrost gibanja

Maksimalno 150 °/s, tipično 70 °/s

Kot vrtenja roke

Os D: ±184°

Os E: ±184°

Kotna ločljivost

0,2 kotne sekunde (enakovredno 0,1 µm na polmeru 100 mm)

Zaščita pred trkom

Elektronska zaščita pred prevelikim navorom

Primeren vmesnik za glavo

Vmesniška kartica PHS-2/krmilnik OEM

Sistem nosilca za menjavo

ACR2

* vključno s podaljškom merilne glave in kinematičnim zglobom

PHS-2 ročica

Pribor

Vmesniška kartica PHS-2

Glavo PHS-2 krmili vmesniška kartica v krmilniku KMS. Kartica upravlja s komunikacijo in signali stanj med glavo in krmilnikom KMS. Vmesniška kartica PHS-2 ne upravlja s signali merilnega sistema.


Kinematična pritrditev

Kinematična pritrditev (KM1 ali KM2) omogoča hitro pritrditev glave na stroj.

Kabli pri KM1 so speljani skozi nastavek KMS.

Kabli pri KM2 so lahko speljani mimo nastavka KMS.

Sistem za avtomatsko menjavo ACR2

Inštalacija PHS-2 ACR2

ACR2 je nosilni sistem za avtomatsko menjavo rok, namenjen servo-pozicionirni glavi PHS-2. Nosilec omogoča menjavo podaljškov in adapterskih rok glave v skladu z zahtevami meritev.

Roke se zaklenejo na glavo in odklenejo z gibanjem stroja. Glava vstopi v vrata na nosilcu in stroj nato premakne vrata navzgor za odklepanje oz. navzdol za zaklepanje roke.

Nosilec ne potrebuje napajanja ali signalnih povezav, zato je namestitev zelo preprosta.

ACR2 je dobavljen v obliki parov sprejemnih vrat, ki se namestijo na primerno vpenjalo proizvajalca originalne opreme. Sistem je modularen in kjer koli na KMS lahko uporabljate poljubno število parov vrat.

Podaljšana garancija

Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.

Kompleti motoriziranih (servo) glav PHS-2


PHS-2 komplet glave 1 (vključuje glavo PHS-2, 6 x vrata ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0817

PHS-2 komplet glave 2 (vključuje glavo PHS-2, 2 x vrata ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0819

Samo glava PHS-2

A-5795-0001

PHS-2 kompleti rok in pribor


PHS-2 komplet rok 1 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

PHS-2 komplet rok 2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

HE750 podaljšana roka za PHS1 ali PHS-2

A-5795-1060

HE500 podaljšana roka za PHS1 ali PHS-2A-5795-1050
HE330 podaljšana roka za PHS1 ali PHS-2A-5795-1040
HAM PHS večžični adapter za PHS1 ali PHS-2A-5795-1010
HA8 PHS M8 adapter PHS1 ali PHS-2A-5795-1030
PHS podaljšek v škatliA-2150-0191

ACR2 kompleti sistemov za avtomatsko menjavo (za uporabo z glavo PHS1 ali PHS-2)


Dvomestni ACR2 za uporabo z glavo PHS1 ali PHS-2

A-1383-0003

Vmesniška kartica PHS-2


Vmesniška kartica PHS1 ali PHS-2

A-2150-0824

Pribor za PHS-2


PHA3 – PH10MQ PLUS na KM1 adapter za hitro menjavo

A-2238-0751

KM1 – kinematična pritrditev (kabli speljani skozi nastavek) za uporabo z glavo PHS1 / PHS2

A-2150-0831

KM1 – kinematična pritrditev (kabli speljani okrog nastavka) za uporabo z glavo PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104 – 30 m napajalni kabelA-2150-0481
PL105 – 30 m komunikacijski kabelA-2150-0482
PL106 – 30 m kabel merilne glaveA-2150-0483
PL107 – 30 m kabel podaljšanega hodaA-2150-0484