Motorne indeksirne glave PH10 PLUS
Serija glav PH10 PLUS povečuje produktivnost samodejnih KMS z dodatno možnostjo programskega nastavljanja orientacije merilnega modula.
V seriji so trije modeli PH10 PLUS, ki lahko nosijo vrsto različnih merilnih modulov in podaljškov ter jih je mogoče nastaviti v 720 ponovljivih položajev za dostop do vseh, tudi najtežje dosegljivih delov obdelovanca. Značilnosti je tako mogoče kontrolirati pod različnimi koti brez pogostih in zamudnih menjav skupin tipal.
Vse tri različice glave PH10 PLUS imajo specificirano ponovljivost samo 0,4 µm (2σ) (pri razdalji 100 mm), ki uporabnikom omogoča izboljšano pozicioniranje konice tipala.
PH10M PLUS

Glava PH10M PLUS lahko nosi dolge podaljške in kompleksne merilne glave, kakršni sta SP25M in TP7M. Visokoponovljiva pritrditev Autojoint omogoča hitro menjavo merilnega modula ali podaljška brez ponovnega umerjanja.
| Dolžina | 117 mm | 
| Širina | 62 mm | 
| Masa | 620 g | 
| Pritrditev modula | Autojoint (več žic) | 
| Pritrditev glave | Steblo PH10M PLUS, ustrezno KMS | 
| Primeren krmilnik | |
| Ponovljivost položaja | 0,4 µm na razdalji 100 mm | 
| Skupno število položajev | 720 | 
| Maksimalni priporočeni pogonski moment | 0,45 Nm | 
| Največji podaljšek | 300 mm s podaljškom PAA3 450 mm s posebnim podaljškom PAACF, ki je na voljo samo po naročilu | 
PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS je različica PH10M PLUS, ki omogoča pritrditev motorne glave neposredno na nastavek koordinatnega merilnega stroja, pri čemer se os B glave nahaja znotraj samega nastavka.
Pritrditev merilne glave je po zaslugi te možnosti krajša in bolj kompaktna, saj iz nastavka izstopa samo os A.
| Dolžina | 73 mm | 
| Širina | 80 mm | 
| Masa | 730 g | 
| Pritrditev modula | Autojoint (več žic) | 
| Pritrditev glave | Neposredno na nastavek KMS | 
| Primeren krmilnik | |
| Ponovljivost položaja | 0,4 µm na razdalji 100 mm | 
| Skupno število položajev | 720 | 
| Maksimalni priporočeni pogonski moment | 0,45 Nm | 
| Največji podaljšek | 300 mm s podaljškom PAA3 450 mm s posebnim podaljškom PAACF, ki je na voljo samo po naročilu | 
PH10T PLUS

Glava PH10T PLUS je podobna glavi PH10M PLUS, namesto pritrditve Autojoint za merilni modul pa ima navoj M8.
Vse merilne module in podaljške z navojem M8 kot sta TP20 in TP200 je mogoče pritrditi neposredno na glavo. Glava PH10T PLUS je popolnoma združljiva z vsemi sistemi za menjavo tipal in merilnih modulov Renishaw.
| Dolžina | 103 mm | 
| Širina | 62 mm | 
| Masa | 645 g | 
| Pritrditev modula | Navoj M8 (dve žici) | 
| Pritrditev glave | Steblo, ki ustreza KMS | 
| Primeren krmilnik | |
| Ponovljivost položaja | 0,4 µm na razdalji 100 mm | 
| Skupno število položajev | 720 | 
| Maksimalni priporočeni pogonski moment | 0,45 Nm | 
| Največji podaljšek | 300 mm s podaljškom PEL4 | 
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Predstavitve
- 
Presentation:  PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance. 
Informacije o izdelkih
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete motorne glave PH10 PLUS. Morda bi se želeli seznaniti tudi s petosno glavo PH20 …
 
