Katere so prednosti uporabe dajalnikov pri krmiljenju pogonsko-pozicionirnih sistemov?
Raziščite koristi uporabe optičnih dajalnikov Renishaw pri merjenju položaja
Naši robustni in visokozmogljivi dajalniki položaja vam pomagajo razrešiti izzive pri natančnih meritvah. Zagotavljamo vam ekspertne rešitve za razne zahteve na področju industrijske avtomatizacije. Med glavnimi prednostmi uporabe dajalnikov pri krmiljenju pogonsko-pozicionirnih sistemov so:
- Visoka točnost
- Preprosta montaža
- Vrhunska zanesljivost
- Nizka napaka interpolacije (SDE)
- Delovanje pri visokih hitrostih
- Brezkontaktna izvedba
- Možnost inkrementalnih in absolutnih meritev
- Tehnologija odprtih in zaprtih dajalnikov
Dajalniki se uporabljajo v različnih aplikacijah in panogah za natančno merjenje položaja z električnimi povratnimi signali. Dajalniki Renishaw omogočajo absolutne in inkrementalne meritve položaja za reševanje različnih izzivov na področju meritev položaja ter krmiljenja pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Oglejte si praktične primere uporabe naših optičnih dajalnikov:

Preberite, kako so si dajalniki Renishaw pridobili zaupanje naših kupcev. V študijah primerov in dodatnih informacijah v zvezi z uporabo predstavljamo uporabo naših robustnih in visokozmogljivih dajalnikov v industriji. Možne aplikacije vključujejo vse od elektronike in natančne proizvodnje do letalske in vesoljske industrije ter medicinskih pripomočkov.

Preberite serijo naših informativnih člankov o uporabi dajalnikov in trendih v industriji. Izvedite več o tehnologiji dajalnikov Renishaw, izdelkih in industrijskem znanju. Odkrijte, kako deluje naša tehnologija dajalnikov ter kako lahko koristi vašim proizvodnim procesom in sistemom.

Prenesite si tehnične bele knjige o optičnih dajalnikih Renishaw. Z vami delimo znanje o raznih kompleksnih temah, kot so termične lastnosti dajalnikov pomika, točnost dajalnikov kota/zasuka, varnostni vidiki ter obstojnost proti vibracijam.
Naše študije primerov predstavljajo uporabo dajalnikov Renishaw v različnih panogah:
- Absolutni dajalniki položaja v industriji polprevodnikov zagotavljajo visoko natančnost in stabilnost opreme za sestavljanje rezin in pakiranje. Nastavitvena svetleča dioda poenostavlja montažo, znižuje stroške in izboljšuje učinkovitost proizvodnje.
- Dajalniki v observatorijih so pritrjeni na osi teleskopov ter pošiljajo povratne signale za določanje položaja, obratov, hitrosti oz. smeri teleskopov med premikanjem. Sistemi dajalnikov z linearnimi skalami iz nerjavnega jekla omogočajo gladko krmiljenje hitrosti za točen nadzor nad orientacijo teleskopov.
- Inkrementalni dajalniki UHV v natančnih industrijskih procesih, ki se izvajajo v brezzračnem okolju, merijo položaj brez kontaminacije vakuumskega okolja.

- Absolutni dajalniki pomika izboljšujejo delovno učinkovitost večosnih vrtljivih miz in njihovih servomotorjev. Le-ti se lahko po zaustavitvi strojev ponovno zaženejo in nadaljujejo z delom brez izgube položaja.
- Visoko točnost pri mikrorezkalnih strojih zagotavljajo zaprti dajalniki. Glavne prednosti vključujejo vgrajeno nastavitveno svetlečo diodo, sistem uglašenega masnega blažilnika in funkcijo čiščenja z zrakom. Rezultat je prihranek časa pri montaži strojev, visoka odpornost proti vibracijam in visoka stopnja zaščite pred vdorom.

- Motorji za direktni pogon (DD) so vgrajeni v opremi za natančne procese v industriji ploščatih zaslonov (FPD). Miniaturni dajalniki za merjenje položaja izpolnijo zahteve končnih uporabnikov glede velikosti, teže, zmogljivosti in zanesljivosti.
- Dajalniki položaja za vakuumske mize v znanstvenih aplikacijah so namenjeni aplikacijam v ultravisokem vakuumu (UHV) in so dovolj robustni, da lahko trajno vzdržijo temperaturo razplinjevanja 120 °C. (IRELEC)
- Radarski in radiofrekvenčni (RF) komunikacijski sistemi za zračna plovila morajo biti lahki, kompaktni in zmogljivi. Prav tako morajo biti modularni in preprosti za montažo. Dajalniki so kritična komponenta komunikacijskih in radarskih sistemov ter morajo biti visokozanesljivi, saj lahko vsaka odpoved ogrozi življenja.
- Termične lastnosti skal dajalnikov so pomembne pri izbiri dajalniških sistemov za aplikacije tehnologije površinske montaže (SMT). Plavajoče skale dajalnikov se širijo in krčijo s približno enakim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka (CTE) kot material skale in imajo znano vrednost CTE, s čimer je omogočena učinkovita aktivna temperaturna kompenzacija skal.
- Digitalni skenerji za preparate v opremi za medicinsko patologijo imajo vgrajene dajalnike položaja, ki so neposredno povezani s krmilnikom. Oprema lahko tako deluje bistveno hitreje brez kompromisov pri točnosti: višja stopnja avtomatizacije zmanjša posege operaterjev med mikrografi za hitrejšo obdelavo in večjo produktivnost procesa.
Naši optični dajalniki so na voljo v različnih konfiguracijah, v inkrementalni ali absolutni izvedbi ter za aplikacije merjenja linearnega položaja, kota/zasuka ali z delnim krožnim lokom.
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.