Lineer optik enkoderler
Mutlak veya artımsal lineer enkoder sistemlerinizi seçin
Farklı uygulamalara uyum sağlamak üzere pürüzlü şerit, yüksek hassasiyetli çelik çubuk veya düşük genleşmeli ZeroMet™ çubuk gibi çok çeşitli lineer cetvel türleri mevcuttur. Cetvel montajı ya mekanik yollarla ya da kendinden yapışkanlı sırt bandıyla yapılır.
Cetveller açık optik enkoder okuma kafası serimiz ile uyumludur.Geniş lineer enkoder serimiz, uygulamanıza en uygun sistemi seçmenize imkan verir:
Mutlak enkoderler herhangi bir harekete gerek kalmadan mevcut pozisyonlarını anında ölçer.
Artımsal enkoderler hareketi sadece mevcut pozisyonlarına veya bilinen bir referans öğesine göre algılayabilir.
Mutlak lineer enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller
Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için maksimum cetvel uzunluğu aşağıda gösterilmiştir:
Çelik şerit cetvel Çok yönlü Dayanıklı | Çelik şerit cetvel Raya monte edilmiş Çok yönlü ve dayanıklı | ZeroMet™ halka cetvel Düşük genleşme Yüksek hassasiyet | Çelik halka cetvel Kalın ve dengeli Yüksek hassasiyet |
RKL Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek | |
(30 µm aralıklı) Yüksek hassasiyet Yüksek hız | 21 m'ye kadar | 21 m'ye kadar | 1,5 m'ye kadar | 5 m'ye kadar | 21 m'ye kadar |
(50 µm aralıklı) Kolay kurulumlu Çok yönlü | 10,02 m'ye kadar | Yok | Yok | Yok | Yok |
Artımsal lineer enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller
Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için maksimum cetvel uzunluğu aşağıda gösterilmiştir:
Çelik şerit cetvel Çok yönlü Dayanıklı |
Çelik şerit cetvel Raya monte edilmiş Çok yönlü ve dayanıklı |
Cam halka cetvel Kısa ve dengeli Düşük genleşme |
ZeroMet halka cetvel Düşük genleşme Yüksek hassasiyet |
Çelik halka cetvel Kalın ve dengeli Yüksek hassasiyet |
Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek | |
(20 µm, 40 µm aralıklı) Küçük Analog | 10 m'ye kadar | Yok | 130 mm'ye kadar | Yok | Yok | 10 m'ye kadar |
(20 µm, 40 µm aralıklı) Küçük Dijital | 10 m'ye kadar | Yok | 130 mm'ye kadar | Yok | Yok | 10 m'ye kadar |
(20 µm aralıklı) Yüksek hassasiyet Dijital | 10 m'ye kadar | 10 m'ye kadar | Yok | 1,5 m'ye kadar | 5 m'ye kadar | 20 m'ye kadar |
(40 µm aralıklı) Çok yönlü | 10 m'ye kadar | 10 m'ye kadar | Yok | Yok | Yok | 20 m'ye kadar |
(20 µm aralıklı) Analog | 10 m'ye kadar | 10 m'ye kadar | Yok | 1,5 m'ye kadar | 5 m'ye kadar | 20 m'ye kadar |

Teknik belgelerimiz aracılığıyla optik enkoderlerimizin seçeneklerini ve çeşitlerini kapsayan teknik özelliklerini keşfedin. Uyumluluk sertifikalarımız Renishaw'un kalite taahhütlerinin ek garantisini sağlar.

Optik enkoderlerin çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda nasıl mükemmel hareket kontrolü sağladığını keşfedin. Renishaw'un enkoder teknolojisi ve kapsamlı uzmanlığından yararlanan gerçek hayattaki ürün ve proses örneklerini keşfedin.
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.
RTL
RTL FASTRACK™
REL
RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
RTL
RTL FASTRACK™
RCL
REL
RSL
RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC