ATOM™ optik artımsal enkoder serisi
Ödün vermeksizin minyatürleştirme
ATOM serisi, Renishaw'un lineer ve dairesel uygulamalara yönelik minyatür temassız optik artımsal enkoder sistemidir. Yenilikçi tasarımı, minyatürleştirme ile modern sinyal kararlılığı, toza karşı dayanıklılık ve güvenilirliği birleştirir. Bu kombinasyon minyatür enkoderlerin performansı ve güvenilirliğinde önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. ATOM aynı zamanda 20 m/s'ye varan maksimum hızıyla sınıfının en hızlı enkoderidir.
ATOM sistemleri, sinyal bütünlüğü göstergesi için entegre LED ile basit bir kuruluma sahiptir. Renishaw’un ADTpro-100 teşhis aracı ile uyumludur.
1 nm'ye kadar düşük çözünürlüklü dijital çıktı sağlayan, yüksek performanslı Ti, Ri ve kompakt PCB ACi arayüzlerini içeren bir dizi yüksek hızlı enterpolatör arayüz mevcuttur.
ATOM okuma kafası aynı zamanda azaltılmış Z yüksekliğiyle genel paket boyutunun azaltılmasına yardımcı olan bir esnek baskılı devre (FPC) çeşidi olarak da mevcuttur.
Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler
ATOM enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.
ATOM artımsal enkoderlere yönelik tanıtımımızı izleyin
Hangi hareket biçimini ölçmeniz gerekiyor?
Lineer
| Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Paslanmaz çelik şerit
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Cam halka
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | 130 mm'ye kadar |
Dar paslanmaz çelik şerit cetvel
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Kısmi yay
| Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Dar paslanmaz çelik kısmi yay şerit
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dairesel
| Cetvel türü | Cetvel adı | Bölme hassasiyeti | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Disk dış çapı |
Cam disk
| RCDM | ±0,5 µm (100 mm’ye varan disk ø) ±0,7 µm (100 mm’nin üzerinde disk ø) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 - 108 m |
En önemli faydaları

Minyatür analog
Alan kısıtlaması olan uygulamalara yönelik harici enterpolatör arayüzlerine sahip, minyatür tam özellikli analog enkoder.

FPC okuma kafası çeşidi
Esnek Baskılı Devre (FPC) azaltılmış Z yüksekliğine sahip olup, müşterilere kolay yönlendirmeye yönelik özel kablo tasarlama özgürlüğü verir.

Güvenilir pozisyon ölçümü
Mükemmel sinyal kararlılığına ve toza karşı dayanıklılığa sahip benzersiz filtreleme optikleri tasarımı.
ATOM serisi, yüksek performanslı, düşük gürültülü ve hafif bir minyatür enkoder sistemine yönelik tüm temel gereksinimlerimizi karşılamaktadır. Rakip markalarla yapılan doğrudan karşılaştırmalar ATOM'un gerçekten de sınıfının en iyisi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Renishaw'un teslimat sürelerinin ve satış sonrası desteğinin de mükemmel olduğu kanıtlanmıştır.
TPC Motion (Güney Kore)
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTpro-100

ADTpro-100, entegre renkli dokunmatik ekrana sahip, el tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır. Planlanmamış tezgah duruş sürelerinin en aza indirilmesine yardımcı olmak için sistem ayarına ve planlı bakıma yardımcı olur. ADTpro-100:
- Kapsamlı gerçek zamanlı enkoder bilgilerini görüntülemek için herhangi bir bilgisayar veya ek ayar ekipmanı gerektirmez.
- Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
- Opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View, ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için kullanılabilir.
Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.