Gezinimi atla

ATOM DX™ optik artımsal enkoder serisi

ATOM DX enkoder serisi, Renishaw'un en küçük boyutlu, doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktılı, artımsal optik enkoderlerini içerir. Bu seri, minyatür bir paket içerisinde pozisyon tespiti, yerleşik enterpolasyon ve filtreleme optiklerinin tamamını sunar. Bu enkoder performanstan ödün verilmesi mümkün olmayan, alan kısıtlı çoğu uygulama için uygundur.

Minyatür yapıda performans

ATOM DX, ATOM™ enkoder platformunun piyasada kanıtlanmış optik sistemi üzerine kuruludur ve Renishaw'un yüksek performanslı enterpolasyon teknolojisini entegre eder, sistem boyutunu küçültür ve ilave adaptör ve arayüzlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

İyi yapılandırılmış otomatik kalibrasyon rutinine dayanan yol gösterici ve basit bir kurulum prosesi sağlamak amacıyla Renishaw'un entegre kurulum LED'i ile donatılan ATOM DX, doğrudan kutudan çıkarılıp kurmaya hazırdır. ATOM DX, hem ADTpro-100 bağımsız enkoder teşhis aracı, hem de ADTi-100 teşhis aracı ile uyumdur. Aynı zamanda bu teşhis araçlarının ikisi de ADT View yazılımı ile uyumludur. En zorlu hareket kontrolü uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmek üzere yerinde arıza bulma fonksiyonuna sahiptirler ve enkoder kurulumu optimizasyonuna yardımcı olmak amacıyla derinlemesine gelişmiş teşhis bilgileri sağlarlar.

ATOM DX okuma kafaları, çoğu uygulama gereksinimini karşılamak için çok çeşitli lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel ile kullanılabilir ve iki formatta sunulur: 20 µm veya 40 µm cetvel seçeneklerine sahip kablolu ve üstten çıkışlı çeşitleri.

Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler

ATOM DX enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

ATOM DX artımsal enkoderlere yönelik tanıtımımızı izleyin

Hangi hareket biçimini ölçmeniz gerekiyor?

Lineer

Cetvel türüCetvel adıHassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Paslanmaz çelik şerit

RTLF lineer cetvel

RTLF

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10,1 ±0,2 µm/m/°C10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Cam halka

RCLC lineer cetvel

RCLC


±3 µm/m20 µm/40 µm~8 µm/m/°C130 mm'ye kadar

Dar paslanmaz çelik şerit cetvel

RKLC lineer cetvel

RKLF-S

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m

40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm

Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar

10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Kısmi yay

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Cetvel maksimum uzunluğu

Dar paslanmaz çelik kısmi yay şerit

RKLC kısmi yay cetvel

RKLF-S

±15 µm/m


40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)



Dairesel

Cetvel türü

Cetvel adı

Bölme hassasiyeti

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Disk dış çapı

Cam disk

RCDM disk

RCDM

±0,5 µm (100 mm’ye varan disk ø)

±0,7 µm (100 mm’nin üzerinde disk ø)


20 µm/40 µm~8 µm/m/°C17 mm - 108 mm

En önemli faydaları

Minyatürleştirme çizimi

Minyatür kafa

7,85 mm kadar düşük yüksekliğe sahip en küçük uygulamalara sığar. Kablolu ve üstten çıkışlı çeşitleri mevcuttur.

Hız ölçer çizimi

Yüksek hız

20 m/s'ye varan maksimum hız ve bir dizi yüksek hızlı enterpolasyon seçeneği.

Alt Bölümleme Hatasını (SDE) temsil eden çizim

Hız kontrolü

Renishaw'un en son enterpolasyon teknolojisi ve Alt-Bölümleme Hatasını (SDE) azaltmak üzere güncellenmiş sinyal işleme algoritmaları.

Renishaw'un enkoder serisi çok kolay ve esnek sistem entegrasyonuna imkan veriyor. Neredeyse her zaman Renishaw ATOM enkoderini kullanıyoruz. Yakın zamanda daha kompakt mikro işleme sistemlerimiz için ATOM DX kullanmaya başladık.

Lasing Microsystem S.A. (İspanya)

Opsiyonel İleri Teşhis Aracı

Renishaw optik enkoderleri genel olarak sadece okuma kafası üzerindeki ayarlama LED'i kullanılarak kurulabilir, ancak daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak için bir İleri Teşhis Aracı (ADT) kullanılabilir. Bu araçlar arızaların bulunmasına yardımcı olmak ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek üzere gerçek zamanlı enkoder verileri sağlar.

ATOM DX enkoder iki İleri Teşhis Aracıyla uyumludur: ADTpro-100 ve ADTi-100.

ADTi-100 ve ADTpro-100 İleri Teşhis Araçları

ADTpro-100:

  • El tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır; herhangi bir bilgisayar veya başka bir ekipman gerektirmez.
  • Entegre bir renkli dokunmatik ekrana sahiptir.
  • Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
  • Enkoder verilerinin sistem ayarı ve performansına ilişkin bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan veren opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View ayrıca ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için de kullanılabilir

ADTi-100:

  • Yol gösterici ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüzlenir.
  • Daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar.
  • Tüm eksen boyunca sistem ayarına, kalibrasyonuna ve sinyal optimizasyonuna yardımcı olur.
  • Sistem ayarı ve performansına ilişkin enkoder verilerinin, örneğin eksen boyunca sinyal gücüne karşı pozisyon gibi, bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan verir.

Hem ADTpro-100 hem de ADTi-100 bağımsız olarak veya aynı eksen üzerinde okuma kafası ve kontrolör arasına bağlanıp kontrol döngüsünün bir parçası olarak kullanılabilir.

Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.