CNC tezgahlarına yönelik yüksek hassasiyetli temaslı problar
Rakipsiz ölçüm performansı için CNC tezgahlarımıza yönelik yüksek hassasiyetli temaslı problarımız, çevrim içi proses kontrollerinde mümkün olan en iyi performansı sunar. Ultra düşük tetikleme kuvveti ve mükemmel tekrarlanabilirlik sayesinde parça sıfırlama ve ölçme işlemleri optimum sonuçlarla gerçekleştirilebilir.
En üst düzey performans için yüksek hassasiyetli prob ile ölçüm
On yılı aşkın bir süredir geliştirilen yüksek hassasiyetli temaslı problarımız benzersiz bir performans ve kapasite sunar.
Çok sayıda uygulamada kullanılabilen yüksek hassasiyetli problarımız, hızlı ve son derece hassas işlenmiş parçalar elde etmek için iş parçalarının çevrim içi sıfırlama ve ölçüm işlemlerini otomatikleştirir.
Renishaw'un yüksek hassasiyetli probları, RENGAGE™ teknolojisine sahip veya mikro kinematik özellikli gelişmiş prob ile ölçüm mekanizmalarından yararlanarak üstün ölçüm performansı sunar. Bu teknolojiler, yumuşak, esnek ve çapraşık 3 boyutlu şekillere sahip karmaşık bileşenler de dahil olmak üzere parçaların ilk seferde doğru işlenmesini sağlar.
Üstün kaliteli malzemelerden üretilen Renishaw takım tezgahı probları dayanıklı ve güvenilirdir. Şok, titreşim, aşırı sıcaklık ve hatta sürekli sıvı içinde kalma dahil en zorlu ortam koşullarına bile karşı koyabilirler.
Neden bir prob kullanmalısınız?
Tezgahla işleme prosesleri boyunca hassasiyeti sağlamak için prob ile ölçüm yapılması gereklidir. Bir üretici olarak, istikrarlı ürün kalitesi sağlamak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak hayati önem taşır. Bu nedenle prob ile ölçüm gibi kalite kontrol proseslerinin yürütülmesi inanılmaz derecede faydalıdır.
Parça ayarı ve ölçümünü otomatik hale getirerek üretimi kolaylaştırma ihtiyacı ve tezgahla işleme hatalarını veya atıkları azaltma isteği durumlarında çok etkilidir. Prob ile ölçüm, sadece zamandan ve hurda maliyetlerinden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda otomatik takım ofsetleri ve daha hızlı iş ayarı ile duruş süresini en aza indirerek verimliliği de arttırır. Bu avantajlar, her bir probu hızlı geri ödeme sağlayan harika bir yatırım haline getirerek üreticilerin kalite, verimlilik ve karlılığa odaklanmasına imkan verir.
Yüksek hassasiyetli probların en önemli faydaları

Ultra düşük tetikleme kuvveti
Narin iş parçalarını ölçerken oluşabilecek yüzey ve şekil hasarını ortadan kaldırın.

Üstün 3 boyutlu hassasiyet
Karmaşık 3 boyutlu şekilleri ve konturları ölçerken bile rakipsiz mikron altı performans.

Dayanıklı tasarım
En zorlu ortamlarda bile güvenilir ölçüm ve uzun bir servis ömrü sağlar.

Hassas ölçüm
En sıkı tezgahla işleme toleranslarına bile ilk seferde ve her zaman kolaylıkla bağlı kalın.
Biz RMP600'ün hassasiyetinden ve zaman içerisinde üretim hattının verimliliğini azaltan hurda parçaların miktarındaki azalmadan memnunuz. Bunlar büyük, pahalı bileşenler ve biz probu hataları belirlemek ve onları ortadan kaldırmak için kullanabiliyoruz.
Flann Microwave (İngiltere)
Üretim faaliyetleriniz için mükemmel yüksek hassasiyetli temaslı probu bulun
Radyo, optik veya kablo bağlantılı iletim ihtiyaçlarınıza yönelik yüksek hassasiyetli prob serimizi keşfedin. Her bir prob, çeşitli üretim ortamlarında hassasiyet ve kullanım kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmış olup, takım tezgahı prob ile ölçüm yazılımı ile uyumludur.
Yüksek - hassasiyetli radyo iletim probları
Radyo iletim probları iş mili probunun alıcının görüş hattında olmadığı karmaşık veya büyük tezgahlar ve kurulumlar için idealdir.
Yüksek yoğunluklu radyo frekansı (RF) trafiği bulunan ortamlarda, Renishaw radyo probları probun kanaldan kanala atlamasına olanak tanıyan patentli FHSS (Frekans atlamalı yayılma spektrumu) teknolojisini kullanarak, parazitleri ve iletim ölü noktalarını önler.

RMP400

RMP600
- Sorunsuz prob ile ölçüm için RENGAGE™ teknolojisi radyo iletimiyle birleştirildi.
- 15 m’ye varan çalışma aralığı.
- 0,25 µm 2σ tek yönlü tekrarlanabilirlik.

RMP24-micro
- Bu kadar küçük bir prob için (24 mm çap ve 31,4 mm uzunluk) 0,35 µm 2σ'lik rakipsiz tekrarlanabilirlik.
- Ultra düşük tetikleme kuvvetleri – XY tetikleme kuvveti sadece 0,08 N ve Z tetikleme kuvveti 0,75 N'dir.
- QE serisi iletim protokolü ile maksimum güç verimliliği.
Yüksek hassasiyetli optik iletim probları
Optik iletim, altı metreye varan bir mesafede hizmet veren, güvenli, dayanıklı ve kesin olarak kanıtlanmış bir iletim metodudur.

OMP400

OMP600
- RENGAGE teknolojisi ile patentli ve kanıtlanmış.
- 5 m’ye (OMP400) ve 6 m'ye (OMP600) varan çalışma aralığıyla güvenli ve dayanıklı kızılötesi iletim.
- 0,25 µm 2σ tek yönlü tekrarlanabilirlik.
Yüksek hassasiyetli fiziksel bağlantılı prob

MP250
- RENGAGE teknolojisi uzun servis ömrü boyunca olağanüstü güvenilir ölçüm sunar.
- Standart olarak kablolu bağlantı sayesinde pil olmadan ve parazitsiz çalışır.
- 0,25 µm 2σ tek yönlü tekrarlanabilirlik.
Uygulamam için doğru prob hangisi?
Yüksek hassasiyetli prob serimizi ve bunların uygulamaya göre uygunluklarını inceleyin. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa yerel satış ekibinizle iletişime geçin.
Yüksek hassasiyetli prob karşılaştırma matrisi
Tavsiye edilen tezgah türü | Tek yönde tekrarlanabilirlik | İletim tipi | Uyumlu arayüzler* | Tavsiye edilen prob ucu uzunluğu | |
RMP24-micro | Mikro tezgahlar ve küçük çalışma alanlarına sahip tezgahlar | 0,35 µm 2σ | FHSS Radyo | RMI-QE | 30 mm'ye kadar |
RMP400 | Küçük - orta ölçekli işleme tezgahları ve küçük çok amaçlı tezgahlar | 0,25 µm 2σ | FHSS Radyo | RMI-Q veya RMI-QE** | 200 mm'ye kadar |
RMP600 | Tüm boyutlardaki çok amaçlı tezgahlar, işleme merkezleri ve gantry tipi tezgahlar | 0,25 µm 2σ | FHSS Radyo | RMI-Q veya RMI-QE** | 200 mm'ye kadar |
OMP400 | Küçük - orta ölçekli işleme tezgahları ve küçük çok amaçlı tezgahlar | 0,25 µm 2σ | Optik | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OSI/OSI-D arayüzüne sahip OMM-2C, OSI/OSI-D arayüzüne sahip OMM-2 | 200 mm'ye kadar |
OMP600 | İşleme tezgahlarının tüm boyutları ve küçük - orta ölçekli çok amaçlı tezgahlar | 0,25 µm 2σ | Optik | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OSI/OSI-D arayüzüne sahip OMM-2C, OSI/OSI-D arayüzüne sahip OMM-2 | 200 mm'ye kadar |
MP250 | CNC taşlama tezgahları | 0,25 µm 2σ | Fiziksel bağlantılı | HSI veya HSI-C | 100 mm'ye kadar |
* tüm Renishaw takım tezgahı probları, uyumlu bir arayüzün satın alınmasını gerektirir.
** RMI-QE arayüzü yalnızca QE serisi problarla uyumludur.
Hassas prob kalibrasyonu
ACS-1 kullanarak probunuzu güvenle kalibre edin ve hassas blok veya kayar mastarlar gerektiren manüel proseslere olan ihtiyacı ortadan kaldırın.

Yol gösterici yazılım ile prob ile ölçüm sadeleştirildi
Prob ile ölçüm teknolojisine yatırım yapmak, proses içi kontrolünüzü artırır ve sağlam bir proses temeli oluşturur.Renishaw probların kullanılmasında kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kapsamlı makro programları ve takım tezgahı uygulamaları serisi ölçüm programlarının hızlı ve yol gösterici biçimde oluşturulmasına imkan verir
Çok yönlü proses kontrolü
İşleme hataları ortaya çıktıkça bir iş parçasını tezgah üzerinde prob ile ölçerek otomatik takım ofsetleri yapılabilir.
İlk kesimin ilk seferde ve her zaman doğru olmasını sağlamak için, takımların ayarı sırasında ölçüm yaparak proses kontrolünüzü daha da arttırın.
Renishaw'un tezgah üzeri takım ölçme probları ve kırık takım dedektörleri, maksimum verimlilik ve kalite kontrolü elde etmek üzere yüksek hassasiyetli iş mili problarımızla birlikte kullanılabilir.

Karşıdan yüklemeler
Broşürler
Teknik tanıtım sayfaları
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe datasheet [en]
-
Data sheet: RMP400 (QE) high-accuracy radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP600 (QE) high-accuracy radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
-
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Data sheet: MP250 [en]
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
Destek mi arıyorsunuz?
Kurulum kılavuzları, kullanıcı kılavuzları ve uyumluluk bilgileri için bizimle iletişime geçin veya teknik destek kütüphanemizi ziyaret edin.