Kısmi yay optik enkoderleri
Tam bir turdan daha az dönme, kısmi yay enkoderiyle ölçülür. Renishaw'un esnek lineer cetvellerinin, kompakt bir okuma kafasının sınırlı bir dönme hareketini doğru bir şekilde ölçmesine olanak sağlamak üzere bir tamburun, şaftın veya başka bir silindirik yüzeyin çevresine nasıl sarılabileceğini keşfedin.
Kısmi yay enkoder sisteminizi seçin
Renishaw'un esnek lineer enkoder cetvelleri, kısmi dönme hareketlerini ölçmek için dairesel bir yüzeyin etrafına sarılmalarına imkan veren küçük bir en kesit alanına sahiptir. Cetvel kendinden yapışkanlı sırt bandıyla monte edilir.
Bu esnek cetveller, mutlak veya artımsal ölçüm için Renishaw'un açık optik enkoderleriyle uyumludur.
- Mutlak enkoderler herhangi bir harekete gerek kalmadan mevcut pozisyonlarını anında ölçer. 
- Artımsal enkoderler hareketi sadece mevcut pozisyonlarına veya bilinen bir referans öğesine göre algılayabilir. 
Uyumlu enkoder okuma kafası çeşitlerimiz, hareket uygulamanız için en uygun sistemi seçmenize olanak tanır.
Mutlak kısmi yay enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller
Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için minimum kıvrılma yarıçapı aşağıda gösterilmiştir:
| RESOLUTE™ okuma kafası (30 µm aralıklı) Yüksek hassasiyet Yüksek hız |   RKL Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek50 mm | 
Artımsal kısmi yay enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller
Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için minimum kıvrılma yarıçapı aşağıda gösterilmiştir:
| ATOM™ okuma kafası (20 µm, 40 µm aralıklı) Küçük Analog | 
 RKL Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek 26 mm | 
| ATOM DX™ okuma kafası (20 µm, 40 µm aralıklı) Küçük Dijital | 
 RKL Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek 26 mm | 
| VIONiC™ okuma kafası (20 µm aralıklı) Yüksek hassasiyet Dijital | 
 RKL Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek 30 mm | 
| QUANTiC™ okuma kafası (40 µm aralıklı)  Çok yönlü | 
 RKL Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek 26 mm | 
| TONiC™ okuma kafası (20 µm aralıklı) Analog | 
 RKL Çelik şerit cetvel Dar ve ince Esnek 30 mm | 

Teknik belgelerimiz aracılığıyla optik enkoderlerimizin seçeneklerini ve çeşitlerini kapsayan teknik özelliklerini keşfedin. Uyumluluk sertifikalarımız Renishaw'un kalite taahhütlerinin ek garantisini sağlar.

Optik enkoderlerin çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda nasıl mükemmel hareket kontrolü sağladığını keşfedin. Renishaw'un enkoder teknolojisi ve kapsamlı uzmanlığından yararlanan gerçek hayattaki ürün ve proses örneklerini keşfedin.
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.