Gezinimi atla

Lineer optik enkoderler

Düz doğru hareket lineer optik enkoderler ile ölçülür. Renishaw'un ince aralıklara bölünmüş cetvellerinin, kompakt mutlak ve artımsal optoelektronik okuma kafalarıyla birlikte nasıl mükemmel enkoder performansı sağladığını öğrenin.

Mutlak veya artımsal lineer enkoder sistemlerinizi seçin

Farklı uygulamalara uyum sağlamak üzere pürüzlü şerit, yüksek hassasiyetli çelik çubuk veya düşük genleşmeli ZeroMet™ çubuk gibi çok çeşitli lineer cetvel türleri mevcuttur. Cetvel montajı ya mekanik yollarla ya da kendinden yapışkanlı sırt bandıyla yapılır.

Cetveller açık optik enkoder okuma kafası serimiz ile uyumludur.

Geniş lineer enkoder serimiz, uygulamanıza en uygun sistemi seçmenize imkan verir:

  • Mutlak enkoderler herhangi bir harekete gerek kalmadan mevcut pozisyonlarını anında ölçer.

  • Artımsal enkoderler hareketi sadece mevcut pozisyonlarına veya bilinen bir referans öğesine göre algılayabilir.

Mutlak lineer enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller

Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için maksimum cetvel uzunluğu aşağıda gösterilmiştir:



RTLA lineer cetvel RTL

Çelik şerit cetvel

Çok yönlü

Dayanıklı

RTLA FASTRACK lineer cetvel RTL FASTRACK™

Çelik şerit cetvel

Raya monte edilmiş

Çok yönlü ve dayanıklı

RELA lineer cetvel REL

ZeroMet™ halka cetvel

Düşük genleşme

Yüksek hassasiyet

RSLA lineer cetvel RSL

Çelik halka cetvel

Kalın ve dengeli

Yüksek hassasiyet

RTLA lineer cetvel

RKL

Çelik şerit cetvel

Dar ve ince

Esnek

RESOLUTE™ optik enkoderler RESOLUTEokuma kafası

(30 µm aralıklı)

Yüksek hassasiyet

Yüksek hız

21 m'ye kadar21 m'ye kadar1,7 m'ye kadar5 m'ye kadar21 m'ye kadar

EVOLUTE™ optik enkoderler EVOLUTE™ okuma kafası

(50 µm aralıklı)

Kolay kurulumlu

Çok yönlü

10,2 m'ye kadar10,2 m'ye kadarYokYokYok

Artımsal lineer enkoder sistemleri: okuma kafaları ve cetveller

Çeşitli okuma kafası ve cetvel kombinasyonları için maksimum cetvel uzunluğu aşağıda gösterilmiştir:








RTLC lineer cetvel RTL

Çelik şerit cetvel

Çok yönlü

Dayanıklı

RTLC FASTRACK lineer cetvel RTL FASTRACK™

Çelik şerit cetvel

Raya monte edilmiş

Çok yönlü ve dayanıklı

RCLC lineer cetvel RCL

Cam halka cetvel

Kısa ve dengeli

Düşük genleşme

RELM lineer cetvel REL

ZeroMet halka cetvel

Düşük genleşme

Yüksek hassasiyet

RSLM lineer cetvel RSL

Çelik halka cetvel

Kalın ve dengeli

Yüksek hassasiyet

RKLC lineer cetvel RKL

Çelik şerit cetvel

Dar ve ince

Esnek

ATOM™ optik enkoderler ATOMokuma kafası

(20 µm, 40 µm aralıklı)

Küçük

Analog

10 m'ye kadarYok130 mm'ye kadarYokYok10 m'ye kadar

ATOM DX™ optik enkoderler ATOM DXokuma kafası

(20 µm, 40 µm aralıklı)

Küçük

Dijital

10 m'ye kadarYok130 mm'ye kadarYokYok10 m'ye kadar

VIONiC™ optik enkoderler VIONiCokuma kafası

(20 µm aralıklı)

Yüksek hassasiyet

Dijital

10 m'ye kadar10 m'ye kadarYok1,7 m'ye kadar5 m'ye kadar20 m'ye kadar

QUANTiC optik enkoderler QUANTiCokuma kafası

(40 µm aralıklı)
Kolay kurulumlu

Çok yönlü

10 m'ye kadar10 m'ye kadarYokYokYok20 m'ye kadar

TONiC™ optik enkoderler TONiCokuma kafası

(20 µm aralıklı)
Yüksek hassasiyetli

Analog

10 m'ye kadar10 m'ye kadarYok1,7 m'ye kadar5 m'ye kadar20 m'ye kadar
İki elle tutulan ve Renishaw enkoderlerin kurulum kılavuzunu gösteren bir tablet

Teknik belgelerimiz aracılığıyla optik enkoderlerimizin seçeneklerini ve çeşitlerini kapsayan teknik özelliklerini keşfedin. Uyumluluk sertifikalarımız Renishaw'un kalite taahhütlerinin ek garantisini sağlar.

Teknik belgeleri indir

Bir takım tezgahının içindeki FORTiS™ kapalı optik enkoderin yandan görünümü

Optik enkoderlerin çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda nasıl mükemmel hareket kontrolü sağladığını keşfedin. Renishaw'un enkoder teknolojisi ve kapsamlı uzmanlığından yararlanan gerçek hayattaki ürün ve proses örneklerini keşfedin.

Enkoderin hareket kontrolüne yönelik avantajları

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.